Loading
Magazine

ROCKWELL AUTOMATION OFRECE A LOS PROVEEDORES AUTOMOTRICES SOLUCIONES PARA UNA TRAZABILIDAD MÁS RENTABLE

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ROCKWELL AUTOMATION OFRECE A LOS PROVEEDORES AUTOMOTRICES SOLUCIONES PARA UNA TRAZABILIDAD MÁS RENTABLE hero image

Los retiros de vehículos del mercado automotriz son más frecuentes de lo que creemos. Estos se producen por orden de la Administración Nacional de Seguridad en Tráfico de Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) o emitidos voluntariamente por los fabricantes de autos para ayudar a prevenir fallas de seguridad. Sin embargo, estas acciones perjudican a millones de usuarios.

Según la NHTSA, se reportaron 927 retiros emitidos que afectaron a 53,194.177 vehículos en 2016 en todo el mundo.

Ante este panorama, la industria se esfuerza para mejorar el proceso de contención y reducir el número de vehículos inspeccionados. De acuerdo al Grupo de Acción de la Industria Automotriz (AIAG), para lograr este objetivo, todas las partes involucradas en la cadena de suministro deben mejorar las herramientas y los sistemas de trazabilidad. En la actualidad, los proveedores están asumiendo parte de esta responsabilidad de porciones de vehículos más grandes y complejas.

Gracias a los avances en las soluciones de software de ajuste específico que ofrece Rockwell Automation, los proveedores de nivel ahora pueden elegir enfoques de trazabilidad más rentables que nunca. 

Cabe señalar que hay tres niveles de puntos de referencia que los proveedores deben incluir al evaluar una solución de seguimiento y rastreo: escalabilidad y pruebas de futuro, requisitos de infraestructura y usabilidad.

La aplicación FactoryTalk Production de Rockwell Automation aborda los desafíos asociados con la ejecución de procesos en la fabricación. Se integra con ERP (Planificación de Recursos Empresariales) y realiza un seguimiento de los parámetros de pedido y receta necesarios para la producción.

La aplicación no solo proporciona funcionalidad para seguimiento/rastreo y genealogía, sino que también admite la administración de producción de extremo a extremo dentro de una instalación y ofrece una plataforma para la mejora continua.

Y la solución puede escalarse a un Sistema de Ejecución Manufacturera integrado (MES) a medida que se realiza el retorno de la inversión (ROI), gracias a las aplicaciones adicionales creadas en una plataforma común.

Para cumplir con los diversos requisitos de los proveedores, FactoryTalk Production puede implementarse utilizando la infraestructura de TI interna (dispositivos físicos y aplicaciones de software) o a través de la nube para evitar el impacto en los presupuestos de capital.

Rockwell Automation precisa que, para facilidad de uso, FactoryTalk Production presenta diseños de planta gráficos que son totalmente configurables desde un entorno de tipo de página web.

“Gracias a la funcionalidad de arrastrar y soltar y a los asistentes de plan de construcción, las aplicaciones están diseñadas para ser mantenidas por personal de operaciones, no por equipos técnicos”, precisó Angel Zavala Cantu, gerente de industria automotriz para Latinoamérica, Rockwell Automation.

Temas: Sector automotriz y de neumáticos
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Suscríbase

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left ROCKWELL AUTOMATION OFRECE A LOS PROVEEDORES AUTOMOTRICES SOLUCIONES PARA UNA TRAZABILIDAD MÁS RENTABLE