Loading
Magazine

Nueva versión de DCS PlantPAx

Compartir:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
The Endress+Hauser Process Training Unit (PTU) on May 21 and May 22, 2018 in Greenwood, IN.
Magazine
Nueva versión de DCS PlantPAx

Compartir:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Con ella, los fabricantes pueden crear operaciones cada vez más inteligentes, productivas y protegidas. Las nuevas características incluyen un diseño más intuitivo y la capacidad de ver informaciones contextualizadas de los activos de las plantas, ayudando a transformar digitalmente las operaciones de control de procesos con la implementación de Connected Enterprise, con un costo total de propiedad y un tiempo de lanzamiento al mercado mucho menores.

 

Más inteligente - esta versión elimina la barrera de complejidad para los sistemas de porte pequeño y mediano. Permite la consolidación de servidores en una única máquina (virtual o física), reduciendo, así, el tiempo de ingeniería, las licencias y el espacio físico requerido por el sistema hasta en un 75%. Posee una biblioteca expandida compatible con dispositivos de protección eléctrica, utiliza estándares de red EtherNet/IP e IEC-61850, lo que permite un mejor control e integración de toda la planta.

 

Más productivo - con la biblioteca expandida de objetos de proceso, es posible mejorar la interacción de los operadores con el proceso, incluidos los aspectos de manejo de alarmas y situaciones anormales. Además, posee modelos de historiador para optimizar la exhibición de informaciones de eventos, con datos en tiempo real e historiales, y su faceplate simplificado proporciona al usuario una experiencia más intuitiva, lo que facilita la capacitación y el soporte.

 

Más protección – los usuarios pueden definir los derechos de acceso por cargos o por áreas, lo que permite un nuevo nivel de seguridad, a través de la autenticación y los privilegios de acceso. La nueva versión también cuenta con una nueva topología de red de comunicación de E/S que expande la disponibilidad del sistema.

 

Lea más acerca del moderno SDCD PlantPAx.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Suscríbase

Recomendado para usted
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
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right