Loading
Blog | AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIALES
Recent ActivityRecent Activity

Aprovechamiento del poder de las E/S analógicas + HART

Los módulos de E/S analógicas + HART están diseñados para maximizar el rendimiento del sistema al integrar la adquisición de dato en tiempo real HART con la adquisición y el control analógicos estándar.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
E/S HART de Spectrum Controls

En el mundo actual de la automatización y el control de procesos, los datos son un activo fundamental. El acceso a información significativa desde sus dispositivos de campo es esencial para optimizar el rendimiento del sistema y tomar decisiones informadas. Una tecnología que ha transformado la forma en que nos comunicamos con los dispositivos inteligentes es el protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer). En esta publicación del blog, profundizaremos en cómo las E/S analógicas + HART pueden elevar su sistema de automatización al proporcionar adquisición de datos HART en tiempo real junto con el control analógico estándar, todo ello manteniendo la rentabilidad.

El protocolo HART: un estándar universal

HART es la tecnología más importante para configurar, monitorear y mantener instrumentos de campo inteligentes. De las opciones disponibles para la conectividad de instrumentos de campo, HART es, con diferencia, la más sencilla y directa de instalar y mantener. Con millones de nodos instalados cada año, su elección de módulos de E/S HART será una excelente elección.

E/S analógicas + HART: optimización del rendimiento del sistema

Los módulos de E/S analógicas + HART están diseñados para maximizar el rendimiento de su sistema al integrar de forma transparente la adquisición de dato en tiempo real HART con la adquisición y el control analógicos estándar. Esta potente combinación no solo es muy eficaz, sino también económica, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones de procesos en las que la flexibilidad y la rentabilidad son fundamentales.

Una de las características más destacadas de las E/S analógicas + HART es su capacidad para proporcionar diagnósticos de dispositivos mejorados. Estos módulos complementan su estrategia de control al alertar rápidamente a los operadores sobre los fallos de los dispositivos. Al ofrecer características seleccionables por el usuario, como tipos de rango, alarmas de proceso, sellos de hora y frecuencias de filtro, las E/S analógicas + HART son flexibles y rentables. Además, los datos adquiridos pueden sentar las bases para la gestión de activos.

Integración transparente con el software de gestión de activos

La gestión eficiente de dispositivos puede comenzar con la integración del software de gestión de activos en su sistema de control. Tiene dos opciones para esta integración:

    1. Estructura FDT/DTM: Si su aplicación de gestión de activos es compatible con la estructura FDT/DTM, puede aprovechar la biblioteca DTM de Spectrum Controls para obtener acceso a los instrumentos inteligentes conectados a nuestros módulos de E/S habilitados para HART. Estos DTM están disponibles para descargar desde www.spectrumcontrols.com, junto con las instrucciones de instalación.

    2. Software de aplicación CONNECTS: Para las aplicaciones que no admiten FDT, Spectrum Controls ofrece el software de gestión de activos CONNECTS. CONNECTS actúa como intermediario entre la aplicación de gestión de activos y la E/S HART en ControlLogix®, CompactLogix™, Flex y POINT I/O™, lo que permite una comunicación fluida al traducir los comandos de forma transparente.

Ventajas de las E/S HART de Spectrum Controls

La integración de las E/S HART de Spectrum Controls en su sistema de automatización ofrece una multitud de ventajas:

    1. Puesta en marcha simplificada: Verifique y documente la configuración y calibración de los dispositivos de manera eficiente, garantizando la integridad del cableado y la funcionalidad del lazo de control, todo desde una ubicación centralizada.

    2. Operación mejorada: Acceda a instrumentos multivariables y aumente drásticamente la cantidad de dato en tiempo real disponible para usted. Por ejemplo, un medidor de flujo másico puede medir múltiples parámetros, y las E/S analógicas + HART pueden capturar todos estos datos. En el caso de las válvulas, proporciona la posición de la válvula en tiempo real, el conteo de ciclos y el estado sin necesidad de cableado adicional.

    3. Mantenimiento proactivo: Una red integrada agiliza la programación, lo que reduce el tiempo improductivo. Las copias de seguridad electrónicas del sistema permiten una recuperación rápida en caso de fallo, y los datos históricos ayudan a identificar tendencias y a evaluar la confiabilidad de los instrumentos.

Características clave de las E/S analógicas + HART

Ahora, echemos un vistazo más detallado a las ofertas de Spectrum Controls para dos de las plataformas de E/S de Rockwell Automation®:

Módulos de entradas/salidas analógicas+HART 1734 POINT I/O™:

  • Ideal para aplicaciones de procesos.
  • Aprovecha el poder de los instrumentos de campo HART existentes.
  • Proporciona datos analógicos estándar y permite la comunicación HART bidireccional.
  • DTM y CONNECTS compatibles para la interface con el software de gestión de activos.

Módulos de E/S analógicas aisladas+HART CompactLogix™ 1769:

  • Cuenta con cuatro canales de entrada/salida analógica+HART aislados de canal a canal.
  • Proporciona dato en tiempo real analógico y HART sin cableado adicional.
  • Aislamiento completo de canal a canal.
  • Compatible con CompactLogix™ y MicroLogix™ 1500.

Mejor juntos

Como socio tecnológico de Rockwell Automation® durante 30 años, hemos creado una amplia gama de productos compatibles con muchos de sus productos. Además de las E/S analógicas + HART, Spectrum Controls ofrece soluciones de E/S en diez plataformas de Rockwell Automation®, incluidos 15 módulos para Micro800™ y dos módulos para el nuevo sistema de E/S Compact 5000™. Estos productos están diseñados para satisfacer diversas necesidades de automatización, proporcionando flexibilidad y eficiencia para cumplir con los diversos requisitos de las aplicaciones.

Aproveche el poder de la integración de instrumentos HART

Las E/S analógicas + HART suponen un cambio radical en el mundo de la automatización y el control de procesos. Al combinar de forma transparente la adquisición de dato en tiempo real de instrumentos con el control analógico, abre nuevas posibilidades para mejorar el diagnóstico de dispositivos y el rendimiento eficiente del sistema. Con la amplia gama de productos de E/S de Spectrum Controls, tiene acceso a un gran número de módulos para optimizar sus procesos de automatización. Aproveche el poder de la integración de instrumentos HART y eleve su sistema de automatización a nuevas alturas con Spectrum Controls.

Publicado 6 de octubre de 2023

Temas: Automatización y control industriales Módulos de E S

Garrett Edwards
Garrett Edwards
Director of Product Management, Spectrum Controls
An engaging and energetic speaker, Garrett joined Spectrum Controls in 2017 and brings a breadth of experience in networking technologies. Having spent most of his career as a product manager, Garrett enjoys learning from the customer and solving difficult problems.
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Aprovechamiento del poder de las E/S analógicas + HART
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.