Loading

Virtuel Smart Machines workshop

Tag det næste skridt i din Smart Machine rejse
Tilmeld dig en virtuel Smart Machine workshop
Virtuel Smart Machines workshop hero image

Forbedret produktivitet og rentabilitet med en virtuel Smart Machine workshop

Smart produktion åbner nye muligheder for både dig og dine kunder ved at gøre det muligt at udvide servicefunktioner, generere større indtjening og øge din virksomheds værdi.

Disse fordele kan opnås ved at designe og opbygge specifikationer med smarte enheder, som gør det muligt for dine maskiner at dele, analysere og få adgang til de rigtige data og dermed forbedre driften.

Tilmeld dig en virtuel Smart Machines workshop, og lær, hvordan du bruger smarte enheder til at tage næste skridt mod et mere fleksibelt, smidigt og effektivt produktionsmiljø.


Opdag effekten af Smart Machines

Lær, hvordan du optimerer performance, produktkvalitet og sikkerhed

Hver workshop kan målrettes din virksomhed med moduler, der forbedrer driften, uanset om du er i begyndelsen eller slutningen af din Smart Machine-rejse.

  • Hurtigere projektudvikling
  • Test og validering uden hardware
  • Hurtigere anvendelse af maskiner
  • Maksimeret OEE (Overall Equipment Efficiency)
  • Optimeret maskinydelse
Er du klar til at tage næste skridt i din Smart Machine-rejse?
Tilmeld dig en virtuel Smart Machine workshop

Lad vores eksperter hjælpe dig på vejen mod operational excellence

Din Smart Machine workshop vil vise de trin, du kan tage for at speede processerne op, reducere fejl, minimere nedetid og øge produktiviteten.

Main Image
Opnå hurtigere time-to-market og reduceret nedetid med Smart Sensing

Lær, hvordan du implementerer smarte sensorer for at opnå en kontinuerlig strøm af værdifulde proces- og diagnosticeringsdata i designmiljø, visualiseringssystem og informationssoftware. Disse oplysninger hjælper dig ikke kun med at opnå hurtigere time-to-market, men kan også bruges til at reducere de samlede ejeromkostninger, forbedre udnyttelsen af aktiver og bidrage til at administrere risici.

Main Image
Forbedret produktkvalitet og reduceret nedetid med Smart Safety

Se, hvordan du får adgang til real-time data og opnår enkel opkobling til produktionen gennem Smart Safety, der hjælper dig med at opnå højere effektivitet, forbedret produktkvalitet og mere responsiv drift. Disse systemer hjælper med at standardisere maskinudstyr og safety control, er mindre udsatte for dyre nedlukninger og kan bidrage til at forbedre produktiviteten og rentabiliteten.

Main Image
Forøg produktiviteten og forudsig performance-problemer med Intelligent Motor Control

Motorer anvendes i mange industrielle applikationer og er ofte kritiske for virksomhedens produktivitet. Med Smart Motor Control-løsninger- kan du overvåge tilstanden og ydelsen af hver motor for at identificere potentielle problemer på forhånd, reducere uønsket nedetid og øge produktivitetsniveauerne.


Vælg mellem modulerne i de virtuelle Smart Machine workshops

På en virtuel Smart Machine workshop kan du vælge moduler og lære, hvordan du anvender løsningerne direkte i din egen drift.

Modul 1
Hurtigere projektudvikling og værdien af integration
  • Application Code Manager og Machine Builder Libraries
  • Add-On profiles og auto tag-oprettelse
  • Faceplates
  • Genbrug af kode med user library – AOI og programmer
  • Tag-baseret alarmering
  • Immateriel ejendom og manipulationsbeskyttelse
Modul 2
Test og validering uden hardware
  • Logix-emulator
  • PV5500-simulator
  • Maskinens digitale tvilling
  • Emulate3D
Modul 3
Hurtigere anvendelse af maskiner
  • Minimering af fejl under installation
  • Mindre ledningsføring
  • Reduceret hardware
  • Let integration af maskine og hardware på Ethernet/IP-netværk
Modul 4
Maksimeret OEE - Overall Equipment Efficiency
  • Real-time dataadgang såsom tilstandsoplysninger om maskinen
  • Automatisk device-konfigurering
  • Præventivt vedligehold
  • Hurtigt produktskifte
Modul 5
Optimeret maskinydelse
  • Data-analytics
  • Online software-ændringer
  • Firmware-opgradering
  • Erstatning af traditionelle sensorer med IO Link-sensorer
  • Analytics on the edge
  • Cloud Computing
Er du klar til at se, hvordan smarte maskiner kan gøre din virksomhed mere produktiv?

Lær, hvordan du optimerer ydelsen af aktiver, produktkvalitet og sikkerhed.

Tilmeld dig en virtuel Smart Machine workshop
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Home
  2. Chevron LeftChevron Left Events