Trusted-Steuerungssystem

Fehlertolerantes Sicherheitssystem

Unser fehlertolerantes Trusted®-Steuerungssystem erfüllt eine Vielzahl von Sicherheitsanforderungen. Diese Sicherheitslösung umfasst eine Triple Modular Redundant (TMR)-Steuerung, die die Ursache eines Ausfalls identifiziert. Das System reagiert unverzüglich, um Systemfehler einzudämmen.

Ein Höchstmaß an Sicherheit und Systemverfügbarkeit

Trusted beruht auf einer fehlertoleranten Architektur, um Systemabschaltungen zu minimieren

Das Trusted TMR-Design ermittelt über einen Mehrheitsabstimmungsprozess die Ursache eines Ausfalls. Zufällige Hardwareausfälle führen dazu, dass eines der drei Steuerungselemente unterschiedlich auf die anderen reagiert. Diese Abweichung wird vom Entscheidungssystem erfasst und gemeldet. Das Trusted TMR-System reagiert unverzüglich, um Systemfehler einzudämmen, und hilft Ihnen so bei der Einhaltung Ihrer Anforderungen an die Sicherheitsintegrität.

Weitere Lösungen für Sicherheitssysteme anzeigen

Mehr über unsere Prozesssicherheitslösungen erfahren

Steigern Sie die Leistung und Rentabilität

Vorteile

  • Toleranz gegenüber mehreren Ausfälle
  • Genaue Fehleridentifizierung
  • Keine Einschränkungen bei der Reparaturzeit
  • Hohe Testabdeckung von potenziellen Fehlern
  • Reduzierte Größe und Komplexität des Betriebssystems

Merkmale

  • Integration in größere Steuerungssysteme
  • Integration in unsere PlantPAx®-Lösung
  • Unterstützung für E/A-Module mit 24 bis 120 V DC oder mit 120 V
  • E/A mit hoher Dichte (bis zu 40 Kanäle/Modul)
  • Erfüllt Sicherheitsstandards durch Partial-Stroke-Tests kritischer Ventile
  • Unterstützt für die Turbomaschinensteuerung erforderliche Performance Level
  • Viele spezielle Module, die SIL-3-Anforderungen erfüllen
  • Bedienerfreundlich und einfach zu warten

Trusted erfüllt eine Vielzahl von Sicherheitsanforderungen und lässt sich einfach in größere Steuerungslösungen integrieren.

Zertifizierungen

Konformität mit Sicherheitsstandards

Unser Trusted-Steuerungssystem wurde vom TÜV als geeignet für Anwendungen zertifiziert, die einem oder mehreren der folgenden Sicherheitsstandards entsprechen müssen:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86

Produktzertifizierungen anzeigen

Support

Finden Sie Ihre Lösung mit unseren Services

Im zunehmend umkämpften weltweiten Markt verlassen sich viele Unternehmen auf Technologie, um das Geschäftswachstum zu unterstützen – doch manchmal ist dabei Hilfe erforderlich. Mit unserem umfangreichen Portfolio an Services können Sie das Beste aus Ihren Automatisierungsinvestitionen herausholen.

Weitere Informationen über unsere Prozessservices

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/de/DE_det_trusted row-5

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.