AADvance-Steuerungssystem

Fehlertolerantes Sicherheitssystem

Ob Sie SIL 1 bis 3 benötigen oder fehlertolerante bis fehlersichere dreifach modulare redundante (TMR) Architekturen: Wir unterstützen Ihre SIS-Anforderungen. Unser fehlertolerantes AADvance®-Steuerungssystem ist ein echtes verteiltes und skalierbares fehlertolerantes Sicherheitssystem.

Verringern Sie Sicherheitsrisiken

Schützen Sie Mitarbeiter, Umwelt und Produktionsanlagen

Mit unserer AADvance-Lösung können Sie festlegen, welche verschiedenen Stufen der Modulredundanz für unterschiedliche Teile der jeweiligen Anwendung verwendet werden sollen. So können Sie in der gesamten Anlage die Sicherheits-, Integritäts- und Verfügbarkeitsstufen definieren, die Sie benötigen.

Weitere Lösungen für Sicherheitssysteme anzeigen

Mehr über unsere Prozesssicherheitslösungen erfahren

Betriebszeit maximieren und Betriebsunterbrechungen reduzieren

Vorteile

  • Leistungsstärke
  • Umfangreiche Integrationsfunktionen
  • Verteilte Verarbeitungsleistung
  • Skalierbare Redundanz für Fehlertoleranz
  • Geeignet für kleine und große E/A-Systeme
  • Kosteneffektiv für SIL 1 bis 3 im gleichen System
  • Einfache zentrale Konfiguration und Systemverwaltung

Merkmale

  • Zertifiziert nach IEC 61508 (TÜV und Exida)
  • Fehlertolerante bis fehlersichere Konfigurationen
  • Unterstützung von SIL 1 bis SIL 3
  • CIP-Verbindung zu PlantPAx®

Bei AADvance handelt es sich um ein skalierbares Sicherheitssystem mit flexibler Steuerungsredundanz.

Schulung

Instandhaltung und Fehlerbehebung des AADvance-Systems

Unsere AADvance-Kurse bieten einen umfassenden Überblick über Hardware, Software und Fehlerbehebung.

Schulungsinhalte sind:

  • Funktionsweise von AADvance als fehlersichere Steuerung
  • Konfigurationsgrenzen des Systems
  • Design und Montage eines kompletten Systems
  • Auswahl geeigneter Hardware je nach E/A

Für eine AADvance-Schulung anmelden

AADvance-Tools

Weitere Schulungen und Literatur

Wir bieten zusätzliche Tools an, damit Ihre AADvance-Implementierungs- und Schulungsanforderungen immer rechtzeitig erfüllt werden.

AADvance-Zertifizierungen

Konformität mit Sicherheitsstandards

AADvance wurde vom TÜV als geeignet für Anwendungen zertifiziert, die einem oder mehreren der folgenden Sicherheitsstandards entsprechen müssen:

  • IEC 61508 bis zu SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86

Produktzertifizierungen anzeigen

Support

Finden Sie Ihre Lösung mit unseren Services

Im zunehmend umkämpften weltweiten Markt verlassen sich viele Unternehmen auf Technologie, um das Geschäftswachstum zu unterstützen – doch manchmal ist dabei Hilfe erforderlich. Mit unserem umfangreichen Portfolio an Services können Sie das Beste aus Ihren Automatisierungsinvestitionen herausholen.

Weitere Informationen über unsere Prozessservices

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/de/DE_det_aadvance row-7

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.