Größere Spannungsvielfalt für PowerFlex 6000

Größere Spannungsvielfalt und Funktionen für PowerFlex 6000-Umrichter zur Motorsteuerung

Mittelspannungsumrichter bieten sensorlose Vektorsteuerung und neue Ausgangsspannungen

Für Anwender gibt es jetzt eine neue Option zur Antriebsregelung von Kompressoren, Pumpen und Lüftern. Mit den Allen-Bradley PowerFlex 6000 Mittelspannungs-Frequenzumrichtern bietet Rockwell Automation eine erweiterte, benutzerfreundliche Regelung von variablen und konstanten Drehmomenten. Die neueste Version verfügt über einen größeren Spannungsbereich (2,4 bis 11 kV) und eignet sich mit einem Anfahrmoment von 100 % optimal für sensorlose Vektorsteuerung.

Klicken Sie bitte auf das Bild, um es in hochauflösender Form anzufordern.

Standardisierte Faceplates und der EtherNet/IP-Anschluss erleichtern die Bereitstellung, Betrieb und Instandhaltung der PowerFlex 6000-Umrichter. Die Umrichter sind eine kosteneffiziente Lösung zur Anwendung in der Schwerindustrie mit hohem Leistungsbedarf.

„Unser skalierbares Angebot an Mittelspannungsumrichtern bietet ein breites Spektrum an Funktionen für jeden Bedarf“, erläutert Dirk Weber, Power Control Sales Manager North Europe bei Rockwell Automation. „Zusammen mit den PowerFlex 7000-Umrichtern erhalten unsere Kunden nun die passenden Funktionen für ihren jeweiligen Anwendungsbereich.“

Durch den erweiterten Spannungsbereich eignen sich die Umrichter für Anwendungen mit Ausgangsspannungen von bis zu 11 kV und einem Motornennstrom von bis zu 680 A. Das umweltgerechte luftgekühlte Design verfügt über eine Hauptlüftung nach EU-Verordnung 327 und ErP-Richtlinie 2009. Damit erfüllen Unternehmen in Europa und anderen IEC-konformen Märkten die entsprechenden Anforderungen und weisen einen geringeren Verbrauch im Vergleich zu flüssigkeitsgekühlten Antrieben auf. Mit den intern betriebenen Lüftern minimieren sich für den Anwender auch der für die Steuerung erforderliche Energiebedarf sowie die Geräte- und Installationskosten. Die interne Stromversorgung der Lüfter erfolgt über eine Tertiärwicklung des Trenntransformators.

Es gibt zwei neue Ausgangsspannungen: 6,9 kV für Nordamerika und 11 kV für EMEA und Australien. Der vollständige Bereich umfasst: 2,4; 3; 3,3; 4,16; 6; 6,3; 6,6; 6,9; 10 und 11 kV.

Mit einer optionalen automatischen Power Cell-Überbrückung von bis zu 680 A kann der Betrieb auch bei Ausfall der Stromversorgung aufrecht erhalten werden, wodurch sich ungeplante Ausfallzeiten minimieren lassen. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung erhöht zudem die Zuverlässigkeit des Systems und reduziert das Risiko möglicher Maschinenschäden.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist der weltweit größte, spezialisierte Hersteller von Automatisierungs- und Informationslösungen für die industrielle Produktion. Ziel von Rockwell Automation ist es, die Produktivität seiner Kunden zu steigern. Darüber hinaus verpflichtet sich das Unternehmen zur Nachhaltigkeit. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Das Unternehmen beschäftigt etwa 22 000 Mitarbeiter in mehr als 80 Ländern.

Medienkontakte

Jasmin Rast oder Sebastian Wuttke
Tanja Gehling

Kontakt

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.