Referenzbericht

Anwenderberichte lesen

Lösungen von Rockwell Automation im Einsatz - so unterstützen wir Unternehmen in Richtung Produktivität, Effizienz und Kostenreduzierung.

Filtern und Verfeinern

Ein intelligentes Fördersystem. Grenzenlose Chancen.

Basierend auf der autonomen Förderwagen-Technologie löst das neue KUKA-System die Probleme der Montagepufferung – und bietet maximale Flexibilität.

Datenfreigabe revolutioniert Wartung von Metallwerk

Datenfreigabe hat für Hydro Extrusion & Components Nenzing die Wartung revolutioniert, indem zentral gesteuerte Betriebsdaten Wartungsprozesse verbessern.

Tata Motors migriert mit minimaler Ausfallzeit

Indischer Automobilhersteller standardisiert die unternehmensweite Kommunikation mithilfe der FactoryTalk ProductionCentre-Software.

Ressourcenschonende Hochgeschwindigkeitszentrifuge

Iscador reduzierte den Energieverbrauch und die Netzrückwirkungen bei einer Hochgeschwindigkeitszentrifuge für die Herstellung eines Naturheilmittels.

Maximale Transparenz auf allen Ebenen

Maximale Transparenz auf allen Ebenen: Beim Automobilzulieferer Samsung SDI Battery Systems wurde nicht nur das Offensichtliche auf Knopfdruck wahrnehmbar

Passgenaue Lösung für schwedische Mikrobrauerei

Dank bedienerfreundlicher Software, passgenauer Hardware und einem übersichtlichen Display sind keine speziellen Technologiekenntnisse für den Betrieb erforderlich

Obsoleszenz als Chance nutzen

Hersteller von Biopharmazeutika rüstet Skid-Steuerungssysteme auf, die am Ende ihrer Lebensdauer stehen, und verbessert so die Transparenz und Betriebszeit.

Zhejiang Medicine Company

Arzneimittelhersteller Zhejiang Medicine Company verzichtet auf papierbasierte Dokumentation und verbessert die Compliance mit MES-Software

Verpackung von Traditionsgebäck, flexibel + sanft

Livetech realisierte eine Sekundärverpackungslinie für den italienischen Backwarenhersteller Galbusera-Tre Marie. Flexibilität und Feingefühl standen an erster Stelle.

Sleeman Breweries erhöht Kapazität um 50 Prozent

Zur Deckung des Kundenbedarfs musste Sleeman Breweries mit einem Prozessautomatisierungssystem seine Produktionskapazität um 50 % erhöhen.

Von der Bohne bis zur Kapsel

Bibit-Softwarelösungen und Integrated Architecture von Rockwell Automation ermöglichen wichtige Lebensmittelzertifizierung

Den energetischen Wirkungsgrad

Bharat Forge Aluminiumtechnik setzt Lösungen von Rockwell Automation ein, um die Effizienz des Energiemanagements zu erhöhen.

Steuerungssystem für das 15.500 km lange Gasleitungsnetz

Bilfinger GreyLogix entwickelt standardisiertes Steuerungssystem für Gasturbinen-Verdichter für das 15.500 km lange Gasleitungsnetz von Gasunie

Optima Control Solutions ersetzt altes Equipment mit S88

Führender britischer Gebäckhersteller profitiert von den umfassenden Vorteilen einer modernen integrierten Steuerungs- und Batch-Lösung

Dank uns steht das Ford-Werk in Köln nicht still

RA und ein SI unterstützen Ford in Köln bei der Versetzung/Wiederinbetriebnahme eines Förderband-Speicherbereichs von einem älteren Standort in eine laufende Produktionsumgebung.

Windelhersteller erhöht OEE mit iTRAK

Optima und Intigena nutzen die Vorteile des iTRAK-Systems auf der Basis einer modernen und flexiblen Integrated-Architecture-Lösung von Rockwell Automation. Die Umrüstzeiten werden um bis zu 50 % verkürzt.

Neues System sorgt für mehr Konsistenz

Ein Hersteller industrieller Schmiermittel senkt die Zykluszeit und Produktvarianz, während Batch- und Inhaltsstoffmanagement-Berichte die Fehlerbehebung erleichtern.

Cosma mit Connected Enterprise

Italienischer Maschinenhersteller entwickelt neue und vollständig vernetzte Hochleistungsanlage zur Fertigung von Waschmaschinengehäusen.

Corosys - auf dem Sprung, den US-Braumarkt zu erobern

Konzept der „Integrated Architecture“ halbiert die Engineering-Zeiten und erfüllt die gesetzlichen Auflagen für Karbonisierungsanlagen im Brauereibetrieb.

Neues Fonterra-Werk für Milchinhaltsstoffe

Führendes multinationales Unternehmen der Milchindustrie implementiert weltweite Unternehmensstandards auf Basis einer Komplettlösung für eine leittechnische Infrastruktur nach dem Konzept des Connected Enterprise.

SIGMA hilft Kunde bei der Produktivitätssteigerung

FactoryTalk Historian and FactoryTalk VantagePoint lösen Probleme mit Batch- und Prozessdaten in Pharma- und Healthcare-Applikationen.

Gancia setzt auf Prozessleitsystem PlantPAx

Durch die vollständige Modernisierung der Prozesssteuerung für die Schaumweinerzeugung geht das Unternehmen F.lli Gancia einen weiteren Schritt in Richtung Connected Enterprise.

Tereos Sugar: Intelligentes und nachhaltiges Raffinieren

Führender Zuckerproduzent ersetzt herkömmliches DCS durch PlantPAx, um Kesselsteuerung für wichtige Vorgänge zu ermöglichen und zu integrieren.

Arkansas Electric Cooperative Corporation

AECC profitiert von nachhaltiger Emissionsüberwachung, geringeren Betriebskosten und höherer Genauigkeit durch Software CEM von Rockwell Automation.

Krankenhaus spart Energie mit Integrated Architecture

York Teaching Hospital NHS Foundation Trust erzielt mit Integrated Architecture von Rockwell Automation erhebliche Energieeinsparungen.

Sicherheit und bewegung

Führender Maschinenhersteller für die Eiscremeindustrie konzipiert moderne Verpackungslösung für anspruchsvolle Produktionsumgebungen.

Erweiterte kontinuierliche Emissionsüberwachung

Rockwell Automation geht bei der vorgeschriebenen Überwachung der Emissionen weiterhin mit einzigartiger Erfahrung, erstklassigem Know-how und wertbasierten Lösungen führend voran.

Automatisiertes Steuerungssystem optimiert Management

Die Entwicklung eines automatischen Steuerungssystems für EP Petroecuador senkte Ausfallzeiten, verdreifachte die Kapazität und optimierte die Lieferung am Umschlagplatz Balao.

Prozessautomatisierungssystem optimiert Produktion

Mit dem neuen System von Rockwell Automation werden 14 verschiedene Bergwerksgebäude mit einem einzelnen einheitlichen Steuerungssystem betrieben.

Anglo Platinum erreicht Fertigungsintelligenz

Der weltgrößte Platinproduzent implementierte das PlantPAx-Prozessautomatisierungssystem und erhielt Zugriff auf Daten, um Rezepte in Echtzeit zurückzuverfolgen und Einstellungen anzupassen.

Cardinal Ethanol, LLC

Eine werksweite Optimierungslösung von Rockwell Automation verhilft Cardinal Ethanol zu beträchtlichen Steigerungen bei der Gewinnspanne und zu mehr Vorteilen in Sachen Nachhaltigkeit.

Erfolgreicher Sicherheitsstandard bei Fairfax Tamworth Press

Drucker stellte an einem Greenfield-Standort eine innovative Sicherheitslösung für den Druckpressenbetrieb bereit.

Lösung für Maschinen- und Anlagenbauer: Newfoil Machines Limited

Newfoil Machines Limited wurde zum Weltmarktführer auf dem Gebiet der Rollenheißfolien-Etikettendruck- und ‑Verarbeitungsmaschinen. Das Unternehmen hat mehr als 1500 Installationen in 90 Ländern weltweit durchgeführt.

Yuhan-Kimberly rüstet Gewebeanlage in Südkorea auf

Reibungslose Migration erhöht die Produktivität ohne Ausfallzeiten und bietet Prozesssteuerung wie auch Sicherheit für ein einzelnes Netzwerk.

Mine implementiert Technologie zur Aufrechterhaltung des Betriebs

Frequenzumrichter helfen Kohlemine in Wyoming, den Energieverbrauch zu senken, ungeplante Ausfallzeiten zu verringern und die Sicherheit zu erhöhen.

Fonterra entwickelt komplett integrierte Anlage

Führendes multinationales Unternehmen der Milchindustrie implementiert weltweite Unternehmensstandards auf Basis einer Komplettlösung für eine leittechnische Infrastruktur nach dem Konzept des Connected Enterprise.

Upgrade in Anlage von Encore Tissue steigert die Produktivität

Ein führender Hersteller von Toilettenpapier und Küchentüchern in Australien rüstete seine Antriebe auf, um die Geschwindigkeit der Fertigungslinie zu erhöhen, Sicherheitsstandards einzuhalten und Ausfallzeiten zu verringern.

Fonterra überarbeitet Standardisierungssystem

Bessere Steuerung der Zusammensetzung von Milchpulverprodukten mit einer Pavilion8®-Lösung. Globales Molkereiunternehmen aktualisiert auf einen anpassungsfähigeren Betrieb.

Ölriese verbessert die Cyber-Sicherheit und senkt Kosten

Ein großes Öl- und Gasunternehmen benötigte eine technologische Lösung zur Bündelung der Informationserfassung und zur Überwachung der über eines der ländlichen Täler Kaliforniens verteilten Steuerungsressourcen.

Pulsar stellt FactoryTalk-Software zur Messung der Gesamtanlageneffektivität bereit

Italienisches Unternehmen entwickelte eine Plattform für SCADA-Systeme zur Messung der Gesamtanlageneffektivität in der Gewebe verarbeitenden Industrie.

Projekt macht Fischwanderung wieder möglich und generiert Strom

Tacoma Power baute ein Kraftwerk, das 3,6 Megawatt Strom aus Wasserkraft erzeugt und über eine automatisierte Fischauffangstation verfügt, die es den Fischen erlaubt zu wandern.

Bergbau- und Metallunternehmen schürft Daten

FactoryTalk EMI-Software hilft, bei Ausfällen Ressourcen zu bündeln, und steigert die Anlagenverfügbarkeit

Auf dem Weg zu einem Connected Enterprise

Seit Jahrzehnten gilt die Devise, dass Entscheidungen auf einer soliden Datenbasis aufbauen. Daher haben wir bereits vor einigen Jahren eine konzernweite Strategie implementiert.

Automatisierungssteuerung für Antriebsstrang-Anwendungen

Rockwell Automation und FANUC: Integration von CNC, Robotern und programmierbaren Automatisierungssteuerungen

Lösung für Maschinen- und Anlagenbauer: INCO Engineering

INCO Engineering entwirft und erstellt moderne Gruben-Fördermaschinen und vollständige Systeme für den vertikalen und schrägen Transport in Minen.

Petroamazonas rüstet Bedienerschnittstelle auf und senkt Ausfallzeiten

Petroamazonas rüstete zwei Standorte auf das PlantPAx-Prozessautomatisierungssystem auf und konnte sofort Ausfallzeiten senken. Virtualisierung senkte die Kapitalausgaben um 70 %.

Nelson Pine kombiniert Steuerung und Sicherheit

Nelson Pine Industries rüstete sein Steuerungs- und Sicherheitssysteme auf ein integriertes System auf, das mit Sicherheitsstandards konform ist und Ausfallzeiten in der Produktion minimiert.

Upgrade des Förderbandes für den Bergbau bei AGL Loy Yang

AGL Loy Yang rüstete seine Antriebs- und Steuerungssysteme auf, um die zusätzliche Leistung zu ermöglichen, die für den Betrieb eines erweiterten Förderbandes erforderlich ist.

Hamilton City Council erfüllt Compliance-Anforderungen

Der Hamilton City Council rüstete seine Wasseraufbereitungsanlage auf, um Betriebsdaten sicher speichern und analysieren und Berichte dazu erstellen zu können.

VIP Packaging bietet Robotiklösung an

VIP Packaging liefert eine neue, vollständig automatisierte Palettier-, Umreifungs- und Streckverpackungsstraße, die die Produktivität steigert und Arbeitsschutz- sowie Sicherheitsanforderungen einhält.

Lösung für Maschinen- und Anlagenbauer: Columbia Machine

Diese für den ununterbrochenen Betrieb entwickelte Hochgeschwindigkeits-Palettiermaschine ist auf optimale Leistung, Sicherheit und Flexibilität ausgelegt.

Mallinckrodt Pharmaceuticals aktualisiert System

Mallinckrodt Pharmaceuticals rüstete seine vorhandenen speicherprogrammierbaren Steuerungen mit einem PlantPAx-Prozessautomatisierungssystem auf, um werksweite interdisziplinäre Steuerungen und Informationen zu ermöglichen.

Kohlenwasserstofftransfer in der Cloud

Trigg Technologies errichtet intelligente Skid-Pumpen für den Kohlenwasserstofftransfer und verbindet den dezentralen Betrieb über die Cloud mit dem Unternehmen.

Manufacturing Intelligence unterstützt Pharmaunternehmen

Manufacturing Intelligence in der Pharmabranche senkt Verluste und verbessert die Berichterstellung

Recyclingzentrum setzt neue Standards

Action Environmental Solutions setzt mit einer modernen Recyclingeinrichtung neue Standards der Wiederverwertung und steigert die Anlagentransparenz unter Berücksichtigung neuer Vorschriften der US-amerikanischen FDA zur Lebensmittelsicherheit.

Kommunikation ohne Kabel

Stahl-Service-Center stellt die Kommunikation auf ausfallsicheres WLAN um.

Barry Callebaut verbessert Nutzung von Rohstoffen

Barry Callebaut, ein Weltmarktführer im Bereich der Schokoladenproduktion, nutzte die FactoryTalk® Metrics-Software zur Nachverfolgung der Gesamtanlageneffektivität und zur Benachrichtigung der Bediener über etwaige Produktverluste.

Revolutionierte Lösung für den Umweltschutz

Auf Basis einer modernen Steuerungsarchitektur installiert System Integrator Kennedy Automation eine Steuerungslösung, die einen internationalen Anbieter pharmazeutischer Produkte überzeugt.

Gold Fields senkt Risiken im Steuerungssystem

Vereinfachte Integration von Feldgeräten, Steuerung, Visualisierung, Berichterstellung und Leistungsüberwachung hilft South Deep Gold Mine, effizienter zu werden.

AkzoNobel spart 15.000€ monatlich

Führender Hersteller von Pulverbeschichtungen ist zufrieden mit dem einfachen Berichtswesen durch FactoryTalk VantagePoint zur Datenerfassung integriert mit der Automationsebene.

AkzoNobel senkt monatliche Energiekosten

Führender Beschichtungsanbieter profitiert von den einfachen Berichtsfunktionen von FactoryTalk® VantagePoint® in Kombination mit erweiterter Hardware zur Datenerfassung und ‑gruppierung.

Air Windpower entwickelt Windgenerator-Prototyp

Air Windpower, ein Unternehmen in Spanien, entwickelte einen windgetriebenen Generator, der darauf ausgelegt ist, die Zuverlässigkeit zu optimieren und die Kosten der während des Lebenszyklus erzeugten Energie zu minimieren.

Das Algenhaus: Energieerzeugung aus Algen

Dezentrale Steuerungstechnologie vereint die Gebäudetechnologie mit innovativen Bioreaktoren.

ASI optimiert die Datenerfassung

ASI optimiert in Zusammenarbeit mit Automated Control Concepts die Datenerfassung und Berichterstattung in der Fertigung medizinischer Geräte, um eine Manufacturing Intelligence mit Rockwell Automation zu erreichen.

Getränkehersteller erweitert Kapazität

Weltweiter Getränkehersteller erweitert die Kapazität und steigert die Konsistenz. Migration eines existierenden Batch-Systems nutzt das PlantPAx-Prozessautomatisierungssystem.

Cugher Glass-Siebdruckmaschinen

Integrated Architecture unterstützt einen führenden Hersteller von Siebdruckmaschinen bei der Integration, Synchronisierung und Optimierung von komplexen Produktionslösungen.

Biomasseanlage von Universität senkt Emissionen

Bahnbrechende Biomasseanlage ermöglicht es der Universität von British Columbia, ambitionierte Ziele der Kohlenstoffreduzierung zu erreichen

AIC überwindet Komplexität und Zeit

Indisches Greenfield-Stahlwalzwerk richtet modernste integrierte Steuerungslösung ein und erreicht die optimale Produktionsrate binnen Tagen des Live-Testens

Neues Leben für historische Technik

Die Wasserkraftanlage im technischen Museum „Neue Hütte“ erzeugt mit neuer Steuerungsplattform wieder Strom.

Erwin Schiefer gibt Gas bei Alternativenergie

Holzvergasungsanlagen-Betreiber in Österreich weltweit im Blickpunkt auf Grund seiner Anlagenverfügbarkeit von nahezu 95 Prozent.

BASF profitiert von schneller Implementierung

Erfolgreiche Migration eines Automatisierungssystems in einem Verladezentrum für Polymerdispersionen

Fertigungsintelligenz unterstützt Konditoreiunternehmen

Country Maid bedient die Nachfrage nach handgeflochtenem Zopfgebäck mit Fertigungsintelligenz und arbeitet mit Interstates Control Systems zusammen, um die Effizienz durch eine Rockwell Automation-Prozesslösung zu steigern.

Gasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ersetzt altes DCS

Gasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlage ersetzt altes DCS durch modernes Prozesssteuerungssystem. Ripon Cogeneration verbessert operative Leistung mit PlantPAx-System.

Life Sciences-Firma entwickelt Stammzellenanlage

Führendes Unternehmen auf dem Gebiet der pharmazeutischen Anlagen nutzt die Steuerungs-, Integrations- und Skalierbarkeitsfunktionen der Logix-Steuerungen

Marine-Industrielösungen

Erfahren Sie mehr über unser vorausschauendes Emissionsüberwachungssystem – SeaPEM.

RAPID Line Integration

Konfigurierbare Steuerungslösung für Fertigungslinien, mit der eine einfachere Integration separater Fertigungslinien und die Nutzung von Produktionsanalysen zur leichteren Überwachung wichtiger Qualitätsmetriken möglich werden

Energie-Pipeline-Betreiber nimmt Upgrade der Architektur vor

Ein Energie-Pipeline-Betreiber nimmt für seinen kritischen Kompressorbetrieb ein Upgrade auf eine offene Architektur vor.

Ersatzteillager einer Fluggesellschaft sorgt für weniger Ausfallzeit

Ersatzteillager einer Fluggesellschaft sorgt für weniger Ausfallzeit und verbessert die Genauigkeit des Lagerbestands auf 99 % durch Partnerschaft mit Rockwell Automation.

Globale Bergbaufirma reduziert teure Anlagengefahren

Globale Bergbaufirma spart jährlich 1,1 Mio. USD durch weniger Ausfallzeit mit maßgeschneiderter, globaler Unterstützung.

M.G. Bryan erfüllt Marktanforderungen mit Cloud-Lösung

Maschinen- und Anlagenbauer entwickelt gemeinsam mit Rockwell Automation eine moderne Lösung, um mit erhöhter Fördermenge Schritt halten zu können.

Arkema geht Sicherheitsprobleme und Kosteneinsparungen an

Ein Chemieunternehmen stellt auf das PlantPAx™-Prozessautomatisierungssystem um und nutzt dadurch komplexe Batch- und Rezeptfunktionen, was Qualitäts- und Konsistenzprobleme löst.

ALD setzt auf vollständig integrierte Architektur

Das Unternehmen für Vakuum-Technologie integriert Lösung mit einheitlicher Plattform von Rockwell Automation zur Automatisierungs-, Sicherheits-, Prozess- und Achssteuerung.

Aufwickelmaschine für die Nahrungsmittelindustrie

Laem System setzt für erste Aufwickelmaschine mit Doppelfaltfunktion auf Integrated-Architecture-Lösung.

King's Hawaiian standardisiert auf ein gemeinsames Netzwerk

Ein gemeinsames Netzwerk und die Integrated Architecture vereinfachen die Integration und den Datenaustausch zwischen allen Maschinen

Toyota ersetzt sein altes Steuerungssystem

Längere Betriebszeit des Presswerk-Übertragungssystems von Toyota beruht auf einer robusten und flexiblen Lösung als Ersatz für ein älteres Steuerungssystem.

Produktion mit dezentraler Überwachung am Standort Pohokura

Pohokura setzt Standards für dezentralen Betrieb und Nachhaltigkeit. Produktionsstation implementierte ein neues, integriertes Automatisierungssteuerungssystem für den präsenzfreien Normalbetrieb.

Guangzhou Automobile Group implementiert MES

Die GAC Group führt unser Rockwell Software FactoryTalk ProductionCentre-MES-System für das werksweite Produktionsmanagement sowie Qualitätskontrollen für Fertigungsverfahren ein.

Severn Trent Water: signifikante Kosteneinsparungen

Britischer Wasserversorger erzielt durch Modernisierung vielfältige Vorteile

COMAC Group setzt auf PlantPAx Prozess-System

Geringere Inbetriebnahme-, Wartungs- und Bereitstellungskosten durch nahtlose Integration und schnelle Datenübertragung

Kia Motor verringert Sicherheitsausfallzeiten um bis zu 70 %

Um den Markt zu vergrößern, hat die Kia Motors Corporation (KMC) ihre erste europäische Einrichtung gebaut, in Zilina in der Slowakei, mit einer Kapazität von 300 000 Einheiten pro Jahr.

Anlagen-Updates legen Qualifikationslücken bei Mitarbeitern offen

Änderungen an einer Käse-Fertigungslinie sorgen für eine Minimierung der Ausfallzeit und verbessern die Betriebsabläufe.

Chemie-Industrielösung

Profitieren Sie von den Vorteilen einer schnelleren Wertschöpfung, niedrigeren Lebenszykluskosten und einem höheren Geschäftswert über die gesamte Produktlebensdauer.

Manufacturing Intelligence erhöht Genauigkeit von Daten zur Gesamtanlageneffektivität

Manufacturing Intelligence erhöht bei einem Zementhersteller die Genauigkeit von Daten zur Gesamtanlageneffektivität durch automatische Datenerfassung und Echtzeitberichte

Hersteller medizinischer Geräte verzichtet auf Papier

Manufacturing Intelligence-Strategien vereinen mehrere Datenquellen und liefern einem Hersteller von medizinischen Geräten Berichte zur Einhaltung von Vorschriften und zum Betrieb in Echtzeit.

Ausgleichsanwendung für Molkereitrockner/Verdampfer

Trockner und Verdampfer sind die energieintensivsten Anlagen in der Milchindustrie. Ein optimaler Betrieb ist unerlässlich zur Senkung der Kosten und zur Einhaltung der endgültigen Spezifikationen der Produktqualität.

Box Canyon-Damm optimiert Stromerzeugung mit Wasserkraft

Box Canyon optimiert Wasserkraftwerk und schützt empfindliche Umgebung.

Detroit erneuert Steueranlagen für Wasserversorgung

Die kombinierte Kläranlage der Stadt Detroit ersetzt herkömmliche Steuerungssysteme und schützt dadurch die Wasserqualität.

Erdgasbohrplattform erfüllt Anforderungen an Leistung und Sicherheit

Offshore-Gasförderungs- und Produktionsplattform optimiert durch eine integrierte Steuerungs- und Sicherheitslösung die Leistung und entspricht gleichzeitig den Sicherheitsbestimmungen.

Integration von Maschinen- und Fertigungsstraßenleistung

Informationsfähige Automatisierungs- und Steuerungssysteme überwachen die Leistung von Maschinen und Fertigungslinien und bieten in Echtzeit Informationen, die sowohl eine gleichbleibende Qualität gewährleisten als auch die Produktionsleistung verbessern.

Vulcan Materials Company

Die Steuerungsanwendung für Zementmahlwerke von Rockwell Automation unterstützt den führenden Zementhersteller dabei, beachtliche Gewinne durch automatische Steuerung zu erzielen.