Referenzbericht

Anwenderberichte lesen

Lösungen von Rockwell Automation im Einsatz - so unterstützen wir Unternehmen in Richtung Produktivität, Effizienz und Kostenreduzierung.

Filtern und Verfeinern

Passgenaue Lösung für schwedische Mikrobrauerei

Dank bedienerfreundlicher Software, passgenauer Hardware und einem übersichtlichen Display sind keine speziellen Technologiekenntnisse für den Betrieb erforderlich

Verpackung von Traditionsgebäck, flexibel + sanft

Livetech realisierte eine Sekundärverpackungslinie für den italienischen Backwarenhersteller Galbusera-Tre Marie. Flexibilität und Feingefühl standen an erster Stelle.

Sleeman Breweries erhöht Kapazität um 50 Prozent

Zur Deckung des Kundenbedarfs musste Sleeman Breweries mit einem Prozessautomatisierungssystem seine Produktionskapazität um 50 % erhöhen.

Von der Bohne bis zur Kapsel

Bibit-Softwarelösungen und Integrated Architecture von Rockwell Automation ermöglichen wichtige Lebensmittelzertifizierung

Optima Control Solutions ersetzt altes Equipment mit S88

Führender britischer Gebäckhersteller profitiert von den umfassenden Vorteilen einer modernen integrierten Steuerungs- und Batch-Lösung

Neues Fonterra-Werk für Milchinhaltsstoffe

Führendes multinationales Unternehmen der Milchindustrie implementiert weltweite Unternehmensstandards auf Basis einer Komplettlösung für eine leittechnische Infrastruktur nach dem Konzept des Connected Enterprise.

Gancia setzt auf Prozessleitsystem PlantPAx

Durch die vollständige Modernisierung der Prozesssteuerung für die Schaumweinerzeugung geht das Unternehmen F.lli Gancia einen weiteren Schritt in Richtung Connected Enterprise.

Tereos Sugar: Intelligentes und nachhaltiges Raffinieren

Führender Zuckerproduzent ersetzt herkömmliches DCS durch PlantPAx, um Kesselsteuerung für wichtige Vorgänge zu ermöglichen und zu integrieren.

Sicherheit und bewegung

Führender Maschinenhersteller für die Eiscremeindustrie konzipiert moderne Verpackungslösung für anspruchsvolle Produktionsumgebungen.

Fonterra überarbeitet Standardisierungssystem

Bessere Steuerung der Zusammensetzung von Milchpulverprodukten mit einer Pavilion8®-Lösung. Globales Molkereiunternehmen aktualisiert auf einen anpassungsfähigeren Betrieb.

VIP Packaging bietet Robotiklösung an

VIP Packaging liefert eine neue, vollständig automatisierte Palettier-, Umreifungs- und Streckverpackungsstraße, die die Produktivität steigert und Arbeitsschutz- sowie Sicherheitsanforderungen einhält.

Lösung für Maschinen- und Anlagenbauer: Columbia Machine

Diese für den ununterbrochenen Betrieb entwickelte Hochgeschwindigkeits-Palettiermaschine ist auf optimale Leistung, Sicherheit und Flexibilität ausgelegt.

Barry Callebaut verbessert Nutzung von Rohstoffen

Barry Callebaut, ein Weltmarktführer im Bereich der Schokoladenproduktion, nutzte die FactoryTalk® Metrics-Software zur Nachverfolgung der Gesamtanlageneffektivität und zur Benachrichtigung der Bediener über etwaige Produktverluste.

Getränkehersteller erweitert Kapazität

Weltweiter Getränkehersteller erweitert die Kapazität und steigert die Konsistenz. Migration eines existierenden Batch-Systems nutzt das PlantPAx-Prozessautomatisierungssystem.

Fertigungsintelligenz unterstützt Konditoreiunternehmen

Country Maid bedient die Nachfrage nach handgeflochtenem Zopfgebäck mit Fertigungsintelligenz und arbeitet mit Interstates Control Systems zusammen, um die Effizienz durch eine Rockwell Automation-Prozesslösung zu steigern.

RAPID Line Integration

Konfigurierbare Steuerungslösung für Fertigungslinien, mit der eine einfachere Integration separater Fertigungslinien und die Nutzung von Produktionsanalysen zur leichteren Überwachung wichtiger Qualitätsmetriken möglich werden

Aufwickelmaschine für die Nahrungsmittelindustrie

Laem System setzt für erste Aufwickelmaschine mit Doppelfaltfunktion auf Integrated-Architecture-Lösung.

King's Hawaiian standardisiert auf ein gemeinsames Netzwerk

Ein gemeinsames Netzwerk und die Integrated Architecture vereinfachen die Integration und den Datenaustausch zwischen allen Maschinen

COMAC Group setzt auf PlantPAx Prozess-System

Geringere Inbetriebnahme-, Wartungs- und Bereitstellungskosten durch nahtlose Integration und schnelle Datenübertragung

Ausgleichsanwendung für Molkereitrockner/Verdampfer

Trockner und Verdampfer sind die energieintensivsten Anlagen in der Milchindustrie. Ein optimaler Betrieb ist unerlässlich zur Senkung der Kosten und zur Einhaltung der endgültigen Spezifikationen der Produktqualität.

Integration von Maschinen- und Fertigungsstraßenleistung

Informationsfähige Automatisierungs- und Steuerungssysteme überwachen die Leistung von Maschinen und Fertigungslinien und bieten in Echtzeit Informationen, die sowohl eine gleichbleibende Qualität gewährleisten als auch die Produktionsleistung verbessern.

Modellprädiktive Regelungsanwendung für Molkereitrockner

Diese Molkereisteuerungsanwendung sorgt durch eine exakte Regelung des Trockners für optimierte Vorgänge, geringeren Energieverbrauch und weniger Ausschussware.

Murray Goulburn optimiert den Trocknungsprozess

Der größte Milcherzeuger von Australien verbessert die Wirtschaftlichkeit und steigert den Prozessertrag.