Intelligente Maschinen und Anlagen

Optimieren Sie Analgenleistung, Produktqualität und Sicherheit beim Kunden

Endkunden bewegen sich hin zum Connected Enterprise, in dem Systeme der Informationstechnologie (IT) und der Betriebstechnik (OT) in einer einzigen Netzwerkarchitektur zusammengebracht werden. Mit intelligenten Maschinen und intelligenten Anlagen erhalten Sie auf unvergleichliche Weise mehr Daten, bessere Konnektivität und zuverlässigere Sicherheit – und damit verhelfen Sie sich und Ihren Kunden zu mehr Erfolg.

Erfüllen Sie Kundenwünsche

Wichtige Überlegungen bei der Entwicklung intelligenter Maschinen und Anlagen

Sie sehen sich gezwungen, ständig für Innovation zu sorgen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Immer mehr Endkunden steigen auf ein Connected Enterprise um und optimieren damit ihre Produktion und Lieferkette, denn sie wollen Mehrwert, der über Maschinen und Ausrüstung hinausgeht. Sie erwarten auch von Ihnen Unterstützung bei den dringendsten Anforderungen:

  • Globale Wettbewerbsfähigkeit
  • Mitarbeiterbereitschaft
  • Sich ändernde Risiken
  • Neue Technologien:

Endkunden verlangen von Ihnen die Bereitstellung intelligenter Maschinen und Anlagen, die sich problemlos in eine Fabrik integrieren lassen, Zugriff auf Informationen bieten und eine anpassungsfähige Reaktion auf sich verändernde Marktanforderungen ermöglichen.

Um den Prozess zu vereinfachen, sollten Sie sich auf drei Hauptpunkte beim Design konzentrieren:

  • Prozesse: Holen Sie Endkunden auf ihrer Reise hin zu einem Connected Enterprise ab, und erkennen Sie ihren Bedarf.
  • Technologie: Setzen Sie die richtigen Technologien und Fertigkeiten ein.
  • Menschen: Bauen Sie die nötigen Kompetenzen und Fähigkeiten auf, sowohl intern als auch extern.

Wir arbeiten mit Ihnen gemeinsam an der Entwicklung der intelligenten Maschinen und Anlagen, die Ihre Fertigungs- und Industriekunden brauchen.

Nutzen Sie unsere Ressourcen und Mitarbeiter

Halten Sie Sicherheitsvorschriften ein, und optimieren Sie den Betrieb

Intelligente Maschinen und Anlagen machen es leichter denn je, den Betrieb zu optimieren und zugleich Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Mit Sicherheitssystemdiagnosen, integrierten Sicherheitslösungen und moderner Sicherheitstechnologie können Sie den inhärenten Wert des Designs intelligenter Sicherheitssysteme nutzen.

Maschinensicherheit

Schutz schafft Sicherheit

Schutz sollte eine sich kontinuierlich weiterentwickelnde Komponente Ihrer gesamten Sicherheitsstrategie sein. Dies bedeutet ein proaktives Sicherheitsmanagement über die Sicherheit am Arbeitsplatz hinweg und bis in den Verbraucherschutz hinein. Ziel ist eine Sicherung der Maschinen, des geistigen Eigentums, der physischen Assets, der Mitarbeiter und der Umwelt.

Industrial Security

Design für Informationsverfügbarkeit

Informationsfähige Maschinen reduzieren Ausfallzeiten und verbessern die Effizienz

Informationsfähige Maschinen und Anlagen liefern Leistungs- und Betriebsdaten in Echtzeit. Ihre Endkunden benötigen jederzeit abrufbare und im gesamten Unternehmen transparente Informationen. Anhand dieser Informationen können Mitarbeiter fundierte Entscheidungen treffen, Ausfallzeiten verringern sowie die Anlageneffizienz und -produktivität steigern.

Weitere Informationen über The Connected Enterprise

Visualisierung für Smart Manufacturing

Visualisierungs- und HMI-Lösungen helfen dabei, Ihre Anforderungen hinsichtlich Produktivität, Innovation und Globalisierung zu erfüllen. Unser Portfolio bietet ein einheitliches Erscheinungsbild für elektronische HMI-Terminals, verteilte Client-/Server-Bedienerschnittstellen und Informationssoftware. Die Programmiertools und die erweiterten Softwareanwendungen umfassen Funktionalitäten für den dezentralen Zugriff und die Datenanalyse, die eine schnellere Entwicklung und eine höhere Effizienz ermöglichen.

Bedienerschnittstelle

Vereinfachen Sie die Integration

Sorgen Sie für eine schnelle Fehlerbehebung und weniger Ausfallzeiten

Wenn Ihre Kunden versuchen, den Fertigungsbereich mit dem Unternehmen zu verbinden, werden Maschinen, die die Lücken zwischen den Domänen überbrücken, schnell zu einem Wettbewerbsvorteil. Die Nutzung einer einzigen Steuerungs- und Informationsplattform zum Sammeln, Übertragen und Auswerten von Echtzeit-Betriebsdaten ermöglicht eine schnelle Fehlerbehebung und weniger Ausfallzeiten.

Integrated Architecture-Portfolio

Stellen Sie sichere und robuste Lösungen für industrielle Netzwerke bereit

EtherNet/IP ist ein offenes industrielles Ethernet-Netzwerk, in dem diskrete, Sicherheits-, Bewegungs-, Prozess- und Antriebssteuerungsanwendungen verarbeitet werden. EtherNet/IP ermöglicht den sicheren Austausch von Echtzeitinformationen zwischen Maschinen, Systemen und Unternehmen, damit IT- und Betriebsprofis ihre geschäftlichen Ziele einfacher erreichen können.

Industrielle Netzwerke

Liefern Sie Diagnose und Analyse in Echtzeit

Reagieren Sie mit dezentraler Überwachung schnell auf Probleme

Der dezentrale Zugriff bietet zusätzliche Umsatzmöglichkeiten, engere Kundenbeziehungen und einen großen Wettbewerbsvorteil. Überwachen Sie die Maschinenleistung von jedem beliebigen Ort der Welt aus. Reagieren Sie aus der Ferne auf kritische Situationen – Sie sparen damit Reise- und Standortkosten. Reagieren Sie schneller auf Probleme mit der Ausrüstung, oder vermeiden Sie sie direkt. Das Ergebnis: weniger Ausfallzeiten und höhere Produktivität.

Dezentrale Überwachung und Analyse

Geräte mit integrierter Intelligenz

Geräte mit integrierter Intelligenz bieten Ihren Kunden neue Möglichkeiten, Maschinenlebenszyklen zu verlängern und Ausfallzeiten zu verkürzen. Integrierte Funktionen wie Vibrationsüberwachung, Zustandsüberwachung und Drehmomentsignaturen ermöglichen es, Fehler zu erkennen, bevor sie zu Problemen werden. Bediener können Fehler schneller beheben und auftretende Probleme lösen.

Zustandsüberwachung

Erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit

Liefern Sie flexiblere Maschinen und Anlagen

Mit innovativen Designs und einer skalierbaren Automatisierungstechnologie können Sie flexiblere intelligente Maschinen und Ausrüstung bereitstellen, die bei der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit sowie in folgenden Bereichen helfen:

  • Verringern von Installations- und Startzykluszeiten
  • Kürzere Austauschzeiten
  • Senkung der Energiekosten
  • Einhaltung von elektrischen, mechanischen und Umweltanforderungen
  • Erhöhung der Mitarbeitersicherheit und des Anlagenschutzes

Entwicklungs-Design für die Produktion

Entwurfssoftware steigert die Automatisierungsproduktivität durch eine Verkürzung der Design-Zeit und senkt Kosten durch konsistente, modulare Lösungen, die die Fertigungseffizienz erhöhen.

Entwurfssoftware

Skalierbare Steuerplattform

Ein gemeinsames Framework ist einfacher zu entwickeln, zu installieren, zu verwalten und instand zu halten. Es ermöglicht Ihnen, die korrekte Größe des Steuerungssystems für die Anwendung Ihres Kunden zu bestimmen. Unser Integrated Architecture®-Systemportfolio umfasst Steuerungs-, Visualisierungs-, Prozess- und Netzwerk-Produktreihen.

Integrated Architecture-System

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/machine_equip_builders/de/DE_det_smart-machines-equipment row-7

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.