Leitfäden zum Design industrieller Netzwerke

Bewährte Architekturen mit Design- und Implementierungsleitfaden

Rockwell Automation und Cisco haben gemeinsam CPwE-Architekturen (Converged Plantwide Ethernet, konvergentes werksweites Ethernet) entwickelt. Diese Referenzarchitekturen mit industriellem Schwerpunkt bieten Anwendern die Grundlage für eine erfolgreiche Nutzung neuester Technologien. Die Design- und Implementierungsleitfäden umfassen werksweit gültige, fokussierte, getestete, validierte und dokumentierte Referenzarchitekturen. Durch das gebündelte Know-how von Rockwell Automation und Cisco bieten die Dokumente eine für OT- und IT-Techniker optimierte Grundlage zur Risikosenkung und zur erfolgreichen Bereitstellung der neuesten Technologien.

Filtern und Verfeinern

Bereitstellung einer Resilient Ethernet-Architektur

5 März 2018

Best Practices- und Implementierungserwägungen in Bezug auf die erfolgreiche Entwicklung und Bereitstellung einer ganzheitlichen und stabilen werksweiten Netzwerkarchitektur.

Sichere IDMZ-übergreifende Datenübertragung

15 Mai 2017

Leitlinien zur erfolgreichen Entwicklung und Bereitstellung einer industriellen Demilitarized Zone in Architekturen mit industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen (IACS)

Bereitstellung von Firewalls in einer CPwE-Architektur

31 Dezember 2016

Erfahren Sie mehr über Anwendungsfälle für den Entwurf, die Bereitstellung und Verwaltung industrieller Firewalls über eine werksweite IACS-Netzwerkinfrastruktur.

Migration von Virtual Private Networks zwischen Standorten zu einer Ethernet-Architektur

28 März 2016

Erläutert Konzepte, Anforderungen, Technologien und Designüberlegungen für die Verbindung dezentraler Ressourcen für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS) mit einer werksweiten Netzwerkarchitektur.

Migration eines älteren IACS-Netzwerks

19 Januar 2016

Erläutert die Anforderungen und Lösungen für bestimmte Anwendungen der Migration einer herkömmlichen Netzwerkarchitektur für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS) in ein Ethernet- und IP-Standardnetzwerk.

Bereitstellung von Identity Services

28 Juni 2015

Leitlinien zum Schutz von IACS-Ressourcen durch Bereitstellung eines zentral verwaltbaren Defense-in-Depth-Sicherheitskonzepts, das sowohl interne als auch externe Sicherheitsrisiken berücksichtigt.

Bereitstellung von Network Address Translation (NAT)

29 Mai 2015

Leitlinien für die Bereitstellung der Network Address Translation (NAT)-Technologie zur Wiederverwendung von IP-Adressen und gleichzeitigen Integration von IACS-Anwendungen in die größere Architektur.

Bereitstellung einer Wireless LAN-Technologie (Norm IEEE 802.11)

30 September 2014

Der Design- und Implementierungsleitfaden für CPwE-WLAN baut auf der vorhandenen CPwE-Architektur auf und führt die Wireless LAN-Netzwerkfunktionen (Norm IEEE 802.11) ein, wobei der Schwerpunkt auf der Konnektivität der Ausrüstung liegt.

Bereitstellung des Resilient Ethernet Protocols

30 Juni 2014

In diesem Leitfaden wird die Bereitstellung des Resilient Ethernet Protocols in der CPwE-Referenzarchitektur erläutert, indem Konvergenzfunktionen demonstriert werden.

CPwE-Design (Converged Plantwide Ethernet)

30 September 2011

Design- und Implementierungsleitfaden für Converged Plantwide Ethernet (CPwE)