Complete Your Architecture

Komponentenlösungen zur Unterstützung Ihrer Automatisierungsarchitektur

In hochwertigen Anwendungen spielt eine elektrische Infrastruktur für Steuerungen, Netzwerke und Steuerstromkreise eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Integrated Architecture®-Systems. Mit dieser Infrastruktur können Sie Ausfallzeiten durch elektrische Störgrößen vermeiden, kritische Netzwerk-Switches und Systemschnittstellen vor Netzausfällen schützen und sicherstellen, dass die von der Steuerung ausgelesenen Signale korrekt sind. Wir bieten einen systematischen Ansatz, der zahlreiche Lösungen für häufig in diesen Umgebungen auftretende Probleme umfasst.

„Complete Your Architecture“ ist eine Sammlung von Komponentenlösungen zur Unterstützung Ihrer Automatisierungsarchitektur. Durchstöbern Sie diese Lösungen, und/oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Allen-Bradley®-Distributor, um weitere Informationen zu erhalten.

Probleme mit Ihren Relaisschaltkreisen?

Klemmenleistenrelais sind eine kompakte Zwischenschaltlösung zwischen Ausgängen mit geringer Leistung von speicherprogrammierbaren Steuerungen und Lasten bis zu 240 V AC/DC bei 10 A. Plug-In-Sicherheitsrelais mit mechanisch verbundenen Kontakten ermöglichen Sicherheitsschaltkreise in diesen Anwendungen.

Müssen Verdrahtungszeit und Verdrahtungsfehler reduziert werden?

Bei der herkömmlichen Eingang/Ausgang-Verdrahtung dauert die Verdrahtung und Kennzeichnung eines einzelnen E/A-Moduls gut 46 Minuten. Mit unserem zweiteiligen Verdrahtungssystem können Sie 10 Module in nur 11 Minuten verdrahten. Sie sind zudem 100 % werksgeprüft, um mögliche Fehler auszuschließen.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/industrial_control_products/de/CH_det_complete-your-architecture row-5

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.