Know-how in der Prozessindustrie

Pavilion8-MPC-Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen

Jede Branche hat ihre eigenen geschäftlichen Faktoren: von erhöhten Kosten bis hin zu Wettbewerbsbedrohungen. Die Prozessfertigung benötigt weltweit erweiterte Prozesssteuerungslösungen, mit der sie die größten Herausforderungen bewältigen kann, um in sich rasch verändernden Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben.

Biotreibstoffe

Ethanol- und Biodiesel-MPC-Lösungen

Mit unseren Pavilion8®-MPC-Ethanol-Lösungen haben große Hersteller ihre Produktionsraten gesteigert, Kosten gesenkt, die Produktqualität verbessert und die Umweltschutzauflagen eingehalten.

Weitere Informationen über unsere Biotreibstofflösungen

Vorteile

  • Steigerung der Fermentationskapazität um 4 bis 10 %
  • Erhöhung der Alkoholausbeute um 2 bis 5 %
  • Reduzierung der Schwankung von Batch-Drop-Ethanol und Dextrose/Restzucker um 30 bis 70 %
  • Optimierung der Erträge im Vergleich zur Kapazität
  • Senkung der Energiekosten pro Gallone um 3 bis 5 %
  • Reduzierung der Feuchtigkeitsvarianz um 25 bis 50 %
  • Pflege des Bediener-Know-how

Umwelt

Vorausschauende Emissionsüberwachung und Compliance

Mit unseren MPC-Umweltlösungen können Sie Emissionen reduzieren, sich den Anforderungen der kontinuierlichen Emissionsüberwachung (Continuous Emissions Monitoring, CEM) anpassen sowie die gesetzlichen Anforderungen bezüglich Echtzeitdokumentation und -Berichterstellung erfüllen.

Weitere Informationen über unsere Umweltlösungen

Vorteile

  • niedrigere Installationskosten
  • verringerte Wartungskosten
  • größere Präzision, Konsistenz und Zuverlässigkeit
  • Compliance der Berichterstellung zur Emissionsreduktionen und niedrigere Berichterstellungskosten
  • weniger Sicherheitsrisiken für das Personal
  • minimales finanzielles Risiko

Lebensmittel und Getränke

MPC-Lösungen für die Verbrauchsgüterindustrie

Mit unseren patentierten Technologielösungen können Sie komplexe Herausforderungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bewältigen. Zu diesen Herausforderungen gehören Anforderungen des Kunden, Produktspezifikationen, Konformität mit Vorschriften sowie schwankende Energie- und Rohstoffkosten. Strategische Bedeutung wird auf Leistungsverbesserung und Rentabilität gelegt.

Weitere Informationen über unsere Lösungen für Lebensmittel und Getränke

Vorteile

  • Reduzierung von Produktabweichungen um bis zu 60 %
  • Steigerung des Produktionsertrags um 1 %
  • Minimierung der Anzahl der Produkte, die nicht den Spezifikationen entsprechen
  • Verringerung des Energieverbrauchs um bis zu 12 %
  • Höhere Betriebsstabilität

Wir stellen Anwendungen zur Verfügung, die Ihre wichtigsten Geschäftsziele voranbringen und die höchste Kapitalrendite in der Branche erzielen.

Bergbau, Metall und Zement

Pavilion8-MPC-Lösung

Unsere Lösungen verbessern die Produktionsprozesse und ermöglichen so, schnell auf geänderte Marktanforderungen zu reagieren, kontinuierlich die Kosten zu senken und konsistent Qualitätsziele zu erreichen.

Lernen Sie unsere Lösungen für Bergbau, Metall und Zement kennen

Vorteile

  • Reduzierung der Gradvarianz um bis zu 2 %
  • Steigerung der Produktrückgewinnung um bis zu 3 %
  • Erhöhung des Durchsatzes um bis zu 10 %
  • Reduzierung des Reagenzverbrauchs um bis zu 3 %
  • Verringerung des Energieverbrauchs um bis zu 10 %
  • Senkung der Wartungskosten

Erdgaskondensate

MPC-Lösung

Mit Erdgaskondensat-MPC-Lösungen können Sie die Energie maximieren, die Anlage stabilisieren, den Durchsatz erhöhen, den Ertrag steigern und die Qualität verbessern. Diese Technologie wertet aktuelle und prognostizierte Betriebsdaten kontinuierlich aus, vergleicht sie mit den gewünschten Ergebnissen, berechnet neue übergeordnete Online-Sollwertziele und lädt sie herunter.

Vorteile

  • höherer Durchsatz
  • Ertragssteigerung um bis zu 3 %
  • bessere Qualität
  • Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 10 %
  • Stabilisierung des Anlagenbetriebs

Polymere und Spezial-Chemikalien

MPC-Lösung

Weltweit setzen Unternehmen unsere Pavilion8-Lösungen zur modellprädiktiven Regelung (MPC) ein, um ihren Produktionsprozess zu optimieren und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Mit unserer patentierten Pavilion8-MPC-Technologie haben Polymer-Hersteller ihre Produktionszahlen und die Produktionsqualität erhöht, Übergangszeit und Material reduziert und sich an Änderungen der Anforderungen angepasst.

Unsere Lösungen für Polymere und Spezial-Chemikalien anzeigen

Vorteile

  • Steigerung der Produktion um 2 bis 8 %
  • Verbesserung der Produktkonsistenz um 50 bis 70 %
  • Kostensenkung
  • Verkürzung der Gradübergangszeiten um 30 bis 50 %
  • zuverlässigerer und vorhersagbarerer Anlagenbetrieb
  • Sicherstellung von Umwelt-Compliance
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/de/CH_det_industries-apc row-8

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.