Dynamische Prozesssysteme können lange Verzögerungszeiten, Verarbeitungsverzögerungen oder umgekehrte dynamische Antworten umfassen. Diese Herausforderungen sind mit Standard-PID-Steuerungen schwer zu bewältigen. Die modellprädiktive Regelung (MPC) PlantPAx® ist für die Ausführung in Standard-Logix-Hardware konzipiert und löst die schwierigsten Probleme der erweiterten Steuerung. Sie ist einfach einzurichten, leicht verständlich und kann problemlos in den Rest Ihres Prozesssteuerungssystems integriert werden.

Erzielen Sie maximale Rentabilität

Koordinieren Sie multivariable Interaktionen

Mit einer MPC können Sie schwierige Herausforderungen der erweiterten Steuerung mit einem der benutzerfreundlichsten Tools bewältigen. Die PlantPAx-MPC basiert im Wesentlichen auf dem serverbasierten MPC-Produkt Pavilion8®. Diese Lösung hat sich bei zahlreichen höchst vielschichtigen und schwierigen Steuerungsproblemen global bewährt. Die Pavilion8-MPC ist eines der funktional leistungsfähigsten Tools, die weltweit verfügbar sind. Die PlantPAx-MPC ist ein derivativer Algorithmus, der für die Ausführung in der Logix-Umgebung optimiert und für maximale Bedienerfreundlichkeit konzipiert wurde.

Modellprädiktive Regelung in Ihrem Logix-Chassis

Merkmale

  • Ausführung von bis zu fünf unabhängigen MPC-Anwendungen in einem MPC-Modul
  • Entwicklung und Implementierung einer MPC mit bis zu 10 CVs, 10 MVs und 10 DVs
  • Implementierung einer MPC mit vollem Funktionsumfang

Vorteile

  • Reduzierung von Produktqualitätsschwankungen um bis zu 75 %
  • Verringerung des spezifischen Energieverbrauchs um bis zu 20 %
  • Steigerung des Durchsatzes um bis zu 25 %
  • Maximierung des Verarbeitungsertrags

Viele führenden Produktionsunternehmen in der ganzen Welt verwenden MPCs.

Branchenspezifische Anwendungen

PlantPAx-MPC stellt Lösung für Wasserversorgungsunternehmen bereit

EnWin Utilities wollte eine kostengünstige Wasserversorgung gewährleisten und verwendete dazu das Modell für kontinuierliche Verbesserung, mit dem der Betrieb über Prozessänderungen und Großprojekte optimiert werden sollte. Dank unserer MPC-Lösung konnten die Pumpstationen auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren überwacht und gesteuert werden. Damit konnte EnWin durch die Implementierung der MPC die Häufigkeit der Unterbrechungen in den Hauptwasserleitungen im Wasserverteilungssystem um 21 % senken.

Weitere Informationen über unsere Industrielösungen

Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Rockwell Automation am Test der integrierten MPC-Lösung arbeiten können.

Garry Rossi, Direktor der Wasserproduktion, EnWin Utilities

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/de/CH_det_plantpax-mpc row-5

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.