Umweltmanagement

Vorausschauende Emissionsüberwachung und Compliance

Komplexe Umweltschutzauflagen und die Märkte des Emissionshandels verlangen von den Unternehmen zeitnah eine genaue, konsistente und nachprüfbare Emissionsüberwachung und Berichterstellung.

Genaue Echtzeit-Emissionsüberwachung

Software CEM

Software CEM® ist das erste vorausschauende Emissionsüberwachungssystem (Predictive Emissions Monitoring System – PEMS) der Welt. Software CEM wurde 1992 eingeführt und von der USEPA als PEMS anerkannt. Es bietet Echtzeit-Emissionsüberwachung durch Korrelation vorhandener Geräte, was zu genauen und schnellen Emissionsinformationen führt.

Geringere Kosten und höhere Zuverlässigkeit

Merkmale

  • Verwendet eine modellbasierte Lösung, die vorhandene Prozessinstrumentierung und Prozessdaten nutzt
  • Erfüllt die strengen Anforderungen bezüglich der Datenverfügbarkeit für die kontinuierliche Emissionsüberwachung
  • Keine zusätzlichen Investitionsgüter erforderlich
  • Verwendet genaue Emissionsmodellierung mit leistungsfähigen Prognosefunktionen
  • Erkennt und meldet Sensorfehler
  • Betrieb auch bei Sensor-/Gerätefehlern
  • Unterstützt mehrere CEMs

Vorteile

  • Niedrigere Installationskosten
  • Verringerte Wartungskosten
  • Verbesserung der Genauigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
  • Verringerung der Sicherheitsrisiken für das Personal
  • Weniger Dokumentation zur Einhaltung der Emissionsanforderungen und weniger Berichterstellungskosten
  • Minimierung der finanziellen Risiken

Exakte Emissions- und Compliance-Informationen zu deutlich geringeren Betriebs- und Instandhaltungskosten.

Prozess bietet die von der USEPA bestimmte Betriebszeit von 95 %

Patentierte Umweltmanagement-Sensorvalidierung

Software CEM beinhaltet einen in das Emissionsmodell eingebetteten Algorithmus, mit dem der Rohstoffeinsatz auf seine Gültigkeit überprüft werden kann. So können Variablen abgeändert werden, die nicht den Spezifikationen entsprechen oder fehlen. Unsere Lösung kann dann den Wert des fehlgeschlagenen Sensors voraussagen. Diese Sensorvalidierung ist ein einzigartiger patentierter Prozess, mit dem die von der amerikanischen Umweltschutzbehörde USEPA vorgeschriebene Betriebszeit von 95 % durchgehend erreicht werden kann.

ZUVERLÄSSIG UND ZERTIFIZIERBAR

SeaPEM bietet genaue Compliance und Berichterstellung

SeaPEM™ ist ein patentiertes modellbasiertes PEMS für die Oceanic Emission Control Area. Dieses System bietet die folgenden Vorteile für die Schifffahrtsindustrie:

  • Zertifizierbares und wirtschaftliches kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem
  • Zuverlässige Emissionsüberwachungslösung
  • Einhaltung globaler gesetzlicher Anforderungen durch eine softwarebasierte Anwendung

Weitere Informationen über unsere Lösungen für die Schifffahrtsindustrie

Umweltdienstleistungen

Unser Environmental Applications Services Team verfügt über das nötige Know-how bezüglich Software und gesetzlichen Bestimmungen, um Sie bei der Implementierung der kontinuierlichen Emissionsüberwachung, eines PEMS oder des Ökobilanzmanagements zu unterstützen. Das Team nutzt sein profundes Wissen und die bewährten Technologien, um den Kunden dabei zu helfen, Konformität mit den Vorschriften sicherzustellen, Betriebskosten zu senken und das Risiko potenzieller Bußgelder zu senken.

Weitere Informationen über Support und Services

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/de/CH_det_environmental row-7

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.