Biotreibstoffe

Pavilion8-MPC-Lösungen für Ethanol und Biodiesel

Die effiziente Produktion von Kraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen ist für eine ganzheitliche Energiepolitik unerlässlich. Letztere bleibt jedoch für viele konjunkturabhängige Branchen eine Herausforderung. Energieeinsparungen senken die Produktionskosten und erhöhen die positive Netto-CO2-Bilanz. Der kostspieligste Teil der Produktion ist jegliche Veränderung der Anlagenerträge. Produktionskapazitätsmanagement in zyklischen Märkten bedeutet, dass die Produktion bei guten Margen schneller laufen kann und das Regelverhältnis bei schrumpfenden Margen effizient ist. All diese Ziele können mit der übergeordneten modellprädiktiven Regelung (MPC – Model Predictive Control) Pavilion8® verbessert werden.

Leistung steigern und Kosten senken

Modellprädiktive Regelung für Biotreibstoffe

Unsere Pavilion8-MPC-Lösungen sind ergebnisorientiert, damit Sie Ihre betrieblichen Geschäftsziele erreichen. Sie können die Anwendungen einzeln für spezifische geschäftliche Faktoren einsetzen oder kombinieren, um einen höheren Gesamtwert und eine höhere Rentabilität zu erzielen. Unsere Lösungen liefern nachweislich einen höheren nachhaltigen Wert bei verringerten Wartungskosten als herkömmliche lineare Steuerungslösungen.

Unsere MPC-Lösungen kennenlernen

Wertorientierte MPC-Lösung

Anwendungsspezifische Lösungen

  • Fermentierungssteuerung
  • Trockner- und Verdampfersteuerung
  • Destillations- und Siebsteuerung

Bewährte Technologie

  • Nutzung vorhandener Prozessinstrumentierung und Prozessinformationen
  • keine zusätzlichen Investitionsgüter oder Immobilien erforderlich
  • Unterstützung mehrerer komplexer Prozesse

Vorteile

  • Steigerung der Fermentationskapazität um 4 bis 10 %
  • Erhöhung der Alkoholausbeute um 2 bis 5 %
  • Reduzierung der Schwankung von Batch-Drop-Ethanol und Dextrose/Restzucker um 30 bis 70 %
  • Optimierung der Erträge im Vergleich zur Kapazität
  • Senkung der Energiekosten pro Gallone um 3 bis 5 %
  • Reduzierung der Feuchtigkeitsvarianz um 25 bis 50 %

Steigern Sie die operative Leistung gemäß den gewünschten Geschäftszielen, und stellen Sie dabei die Konformität mit Vorschriften sicher.

Hochwertige Steuerungsanwendungen

Pavilion8-Steuerungslösungen

Unsere Ethanol-Lösung nutzt die leistungsstarke Pavilion8-Technologie. Pavilion8 ist eine integrierte Software-Suite, mit der Ethanol-Unternehmen die operative Leistung gemäß den gewünschten Geschäftszielen steigern und gleichzeitig die Konformität mit Vorschriften sicherstellen können. Leistungsstarke Technologien zur Modellierung, Steuerung, Überwachung, Analyse, Visualisierung und Integration werden zu zielgerichteten Lösungen vereint, die eine schnellere Wertschöpfung und einen höheren kumulierten Wert als andere Lösungen bieten.

Weitere Pavilion8-Steuerungslösungen anzeigen

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/de/CH_det_biofuels row-5

Einzigartige professionelle Services für Biotreibstoffe

Unser Team für professionelle Services besteht aus hoch qualifizierten Technikern. Diese haben weitreichende Vor-Ort-Erfahrung in der Bereitstellung von MPC-Lösungen und Lösungen zur Sicherstellung von Umwelt-Compliance für Biotreibstoffhersteller. Dazu gehören:

  • Erfahrung mit branchenspezifischen Anwendungen
  • bewährte Projektmanagementmethoden
  • erfolgreiche Implementierung von Biotreibstoff-Lösungen
  • Integration Ihrer Geschäftsziele mit unserer Technologie

Unsere professionellen Services kennenlernen

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/de/CH_det_biofuels row-7

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.