Automatisierte Frischwasseraufbereitungsanlagen

SCADA, Automatisierung und Steuerung für effizienten Betrieb unter Einhaltung der Vorgaben

Frischwasser ist die Grundlage allen Lebens – eine zwar erneuerbare, aber dennoch endliche Quelle. Vor dem Hintergrund steigender Bevölkerungszahlen und zunehmender Zersiedelung sind nachhaltige Prozesse wichtiger denn je. Frischwasser bzw. Trinkwasser muss für den öffentlichen Konsum sicher sein sowie den Umweltschutzvorschriften und behördlichen Vorschriften entsprechen. Auch die Sicherheit spielt eine entscheidende Rolle: Die Steuerungssysteme müssen zufälligen oder böswilligen Angriffen standhalten. Im Ergebnis muss den Kommunalkunden in jeder Hinsicht sicheres Wasser zur Verfügung stehen. Mit unserer Unterstützung können Sie einen effizienteren und sicheren Betrieb gewährleisten und dabei geltende Vorschriften einhalten.

Lösungen für die Wasserversorgungsindustrie

Niedrigere Projektkosten bei zuverlässigem, effizienten und sicheren Betrieb

Der effiziente und sichere Betrieb und die Einhaltung eines strengen behördlichen Regelwerks machen die Zusammenarbeit in allen Phasen des Lebenszyklus erforderlich. Dazu gehören:

  • Engineering-Tools und Know-how für kostengünstige und zeitgerechte Projektplanung und -durchführung
  • Integrierte Systeme, die die vollständige Steuerung, Visualisierung und Berichterstellung für Ihren Betrieb ermöglichen
  • Support für maximale Betriebszeit und Anlagenleistung


Mit unserem Portfolio an Produkten und Systemen, unserem Know-how und unserem Netzwerk aus kompetenten Partnern erhalten Sie alle nötigen Tools. Mit unserer bereits bei zahlreichen Kunden installierten Basis haben Wasserversorger folgende Vorteile:

  • maximale Produktivität
  • niedrigere Implementierungskosten
  • minimale Lebenszykluskosten
  • Konformität mit Vorschriften

Integrierte Informations- und Steuerungslösungen

Integrierte Systeme für effiziente Wasserproduktion unter Einhaltung der Vorschriften

Lösungen wie unsere FactoryTalk®-Software bieten folgende Leistungen:

Bessere Zugänglichkeit zuverlässiger Daten

  • Mehr Transparenz des Produktionsprozesses für Berichte und Analysen von Echtzeit- und historischen Daten
  • Vorvalidierte Datenerfassung und -speicherung, damit sichergestellt ist, dass nur präzise Informationen in Berichte einfließen
  • Webbasiertes Portal für die einfache dezentrale Visualisierung

Bessere Systemleistung

  • Dank des sofortigen Zugriffs auf systemweite Produktionsmetriken können Bediener auf Fehler wie Lücken in der Pipeline reagieren, bevor daraus schwerwiegende Probleme werden

Weniger Zeitaufwand und Kosten für die Berichterstellung über die Einhaltung von Vorschriften

  • Zugriff auf 10 Jahre Datenspeicherung, die über die Vorschriften hinausgeht

Gemeinsam mit Cisco® haben wir Architekturen entwickelt, die konvergente Netzwerklösungen für das Wassermanagement unterstützen. Auf der Grundlage der Cisco-Netzwerktechnologie und unserer SCADA-Steuerungssysteme bieten diese Lösungen folgende Vorteile:

  • niedrigere Gesamtbetriebskosten aufgrund vereinheitlichter Netzwerk- und Steuerungssysteme
  • leistungsstarke Abwehr auf mehreren Ebenen durch die bewährten Sicherheitsfunktionen von Cisco
  • besseres Betriebs- und Ausrüstungsmanagement dank dezentraler Überwachung und Wartung
  • bessere Verwaltbarkeit des Netzwerks und optimierte Verwaltung
  • erweiterte Geschäftsservices wie Videoerfassung, Drahtlos- und IP-Telefonie

Wir verfügen über das nötige Fachwissen und bieten dezentrale Supportservices und Lösungen für das Asset-Management, damit Ihre Anlage problemlos läuft.

Ein klares Bild über Daten der Wassererzeugung

Präzise und zeitgerechte Berichte zur Wasserproduktion zur Einhaltung der Vorschriften

Der Greater Wellington Regional Council (GWRC) ist für die Bereitstellung von sauberem Wasser für mehr als 10 % der Bevölkerung von Neuseeland verantwortlich.

Der GWRC benötigte eine Lösung, die präzise und zeitnahe Berichte zur Wasserproduktion liefern, um die ständig wechselnden Vorschriften einhalten zu können. Für diese Berichte ist der Zugriff auf Daten erforderlich, die aus den bestehenden Wasseraufbereitungsanlagen und Steuerungssystemen abgerufen werden. Mit unseren Lösungen konnten diese Ziele erreicht werden.

Das Ergebnis: Der GWRC konnte alle staatlichen Anforderungen bezüglich Berichterstellung erfüllen und die Verteilung der Trinkwasseraufbereitung verbessern. Zudem konnten internen und externen Stakeholdern aussagekräftigere Informationen zur Wasserproduktion und zum Wasserverbrauch bereitgestellt werden.

Weitere Kundenberichte anzeigen

Produkte und Fähigkeiten

Produkte und Dienstleistungen für Compliance und betriebliche Leistung

Unser Portfolio an Produkten und Dienstleistungen bietet Wassererzeugern Lösungen für bessere betriebliche Leistung. Von RTUs und Pumpensteuerungen bis hin zu SCADA- und Steuerungssystemen bieten wir eine vollständig integrierte Lösung für die industrielle und kommunale Wasseraufbereitung.

Unser Portfolio umfasst:

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/water_wastewater/segments_ww/de/CH_det_freshwater row-5

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.