Sicherheitsmanagement

Optimieren Sie Sicherheit und Leistung

Produktivität und Sicherheit sind Maßstäbe für den Geschäftserfolg, die sich ergänzen. Führende Hersteller erreichen eine 5 bis 7 % höhere Gesamtanlageneffektivität, 2 bis 4 % weniger ungeplante Ausfallzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als der Durchschnitt. Ziele werden durch einen besonderen Schwerpunkt auf Sicherheitskultur, durch Prozesse und Verfahren im Zusammenhang mit der Compliance sowie durch die Nutzung von Technologien zur Risikominderung und Produktivitätssteigerung erreicht. Lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihren Plan für eine erstklassige Leistung zu entwickeln.

Geschäftsziele durch Safety Maturity erreichen

Verbessern Sie die Ergebnisse Ihres Programms für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz

Safety Maturity kombiniert kulturelle Verhaltensweisen, Konformitätsprozesse, Verfahrensvorschriften sowie Kapitalinvestitionen in Sicherheitstechnologien. Um Ihre Sicherheits- und Produktivitätsziele zu erreichen, sind diese prozessseitigen und technischen Sicherheitsfaktoren unabdingbar.

Als Maschinenbauer wissen Sie, wie wertvoll Sicherheit für Ihre Kunden sein kann. Für Ihre Wachstums- und Nachhaltigkeitsziele ist der Bau von Maschinen, die globale Normen einhalten, von größter Bedeutung.

Kritische Geschäftsprobleme für Sicherheitsexperten

Effektive Sicherheitsprogramme optimieren die Produktivität und schützen Mitarbeiter, Ausrüstung, Ruf und Umwelt. Erfahren Sie mehr darüber, wie erstklassige Performer abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um Geschäftsziele zu erreichen.

Sicherheit und die Entwicklung hin zu einer globalen Belegschaft

Verbessern Sie den Einblick in Arbeitsverhalten, Compliance und Entwicklungen

Es wird erwartet, dass die globale Mitarbeiterentwicklung sich entsprechend des weltweiten BIP entwickelt, das in den nächsten 50 Jahren von 3,6 % auf 2,1 % sinkt. Um diesen Rückgang auszugleichen, ist ein um 80 % schnelleres Produktivitätswachstum erforderlich.

Hersteller werden einen vielseitigen Ansatz benötigen, der die Produktivität jedes Mitarbeiters, die Verbesserungen beim Maschinendesign, die Sicherheit und die Konnektivität maximiert.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/de/CH_det_safety-mgmt row-4

Wie können wir Ihnen helfen?

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.