Anmeldebedingungen

Logistische Details und Konditionen

Finden Sie hier alle wichtigen Informationen rundum Trainings von Rockwell Automation.

Anmeldung, Anmeldebestätigung, Hotelempfehlung

Bitte senden Sie Ihre Anmeldungen formlos an unser Trainingszentrum in Düsseldorf: 

Rockwell Automation GmbH, Abt. Customer Care, Parsevalstr. 11, 40468 Düsseldorf
oder per Fax an 0211 41553 220 
oder per E-Mail: ragermany-training@ra.rockwell.com

Sie erhalten eine Anmeldebestätigung inklusive Preis, Kurszeiten, Adresse und Wegbeschreibung zum Seminarort sowie eine Liste mit Hotelempfehlungen.

Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter +49 (0)211 41553-620

Seminarort und Trainingszeiten

Der Schulungsort unserer Standardtrainings ist entweder

  • Rockwell Automation GmbH, Parsevalstr. 11, 40468 Düsseldorf oder
  • VDT GmbH, Friedrich-List-Allee 22, 41844 Wegberg-Wildenrath (Nähe Mönchengladbach)

Der Start am ersten Trainingstag ist um 10:00 Uhr. Die täglichen Seminarzeiten sind von 9:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr. Das Ende der Schulung am letzten Kurstag wird mit dem Trainer abgesprochen.

Stornierungen durch Rockwell Automation

Die Durchführung eines Trainings zum bereits schriftlich bestätigten Termin setzt voraus, dass bis spätestens 1 Woche vor Kursbeginn die Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Muss eine Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen oder wegen zu geringer Teilnehmerzahl von Rockwell abgesagt werden (auch nach bereits versandter Anmeldebestätigung), erfolgt eine sofortige Benachrichtigung. In jedem Fall beschränkt sich die Haftung von Rockwell ausschließlich auf eine im Voraus gezahlte Kursgebühr.

Stornierungen des Kunden / Rücktritt des Teilnehmers

Der Rücktritt von einem Seminar muss schriftlich, per Post, Fax oder E-Mail erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Rücktrittserklärung per Post- bzw. Fax oder E-Mail ist der Eingang (Eingangsstempel) der Erklärung bei Rockwell Automation maßgeblich. Bei Stornierungen bis 7 Werktage vor Beginn des Kurses, berechnen wir 50 Euro plus eventuelle Stornogebühren für Flug, Hotel, etc. sowie angefallene Reisekosten des Trainers zuzüglich MwSt. Bei Stornierungen innerhalb der letzten 7 Werktage vor Seminarbeginn oder Nichterscheinen der Teilnehmer berechnen wir 100% der Kursgebühren und eventuelle Stornogebühren für Flug, Hotel, etc. sowie angefallene Reisekosten des Trainers zuzüglich MwSt. Diese Gebühr kann mit der Kursgebühr für einen Ersatztermin verrechnet werden (maximal innerhalb eines 1 Jahres ab storniertem Termin). Eine nur zeitweise Teilnahme an einem Kurs berechtigt nicht zur Preisminderung.

Trainings im Hause des Kunden

Wir führen alle im Trainingskatalog aufgeführten Kurse sowie Ihren Anforderungen entsprechende Schulungen auch bei Ihnen vor Ort durch. Bitte fordern Sie ein individuelles Angebot an. Die Kursdauer beträgt maximal 8 Stunden in der Zeit zwischen 8.00h und 17.00h, montags bis freitags.

Preisstellung

Die Preise für Schulungen in unserem Hause verstehen sich einschließlich Teilnahmebestätigung bei regelmäßiger Teilnahme sowie Mittagessen und Pausengetränke; zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, die Rechnung über die Teilnehmergebühren im Voraus zu stellen. Die Rechnung ist sofort nach Erhalt ohne Abzüge zahlbar.

Wie können wir Ihnen helfen?

Sie haben eine Frage zum Thema Schulungen? Bitte fordern Sie einen Rückruf an.