Seminare Fit für Amerika

Graz, Österreich • 23 August 2018

Sie exportieren Maschinen oder Anlagen in die USA oder nach Kanada und benötigen Unterstützung dabei, wie man Schaltschränke nach UL508A und Anlagen nach NFPA79 plant und konform aufbaut? Bei Ihnen stehen ganz konkret Projekte an oder es besteht dringender Informationsbedarf? Dann lohnt sich die Teilnahme an einem "Fit für Amerika"-Seminar. Eine Einführung in die Normen und Standards des amerikanischen Kontinents - wichtig für den Export von Maschinen und Anlagen beim Bau von Schaltschränken.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf: "Industrie-Standards für den Schaltschrankbau".

Lokale Veranstaltungen

Datum

23 August 2018

Standort

Graz, Österreich

Agenda

08:45: Beginn der Veranstaltung

  • Institutionen, Normen und Prüfzeichen
    • AHJ, NFPA 70 (NEC), NFPA79
    • NFPA 70E (Arc Flash)
    • UL, Osha, ANSI, NEMA
    • UL Prüfzeichen (listed, recognised)
    • UL Produkt-Kategorien, Komponenten Files und Guide Info
  • UL 508A Industrial Control Panel (ICP)
    • UL 508A Inhalt
    • Netze, Motoren, Schutzarten
    • Türverriegelung
  • UL 508A Begrifflichkeiten
    • Feeder, Branch
    • Combination Motor Controller, MCCB, MPCP, etc.
  • UL 508A Komponenten und deren Einsatz in den USA
    • Typische Fehler
    • Motorschutzschalter
    • Lassttrennschalter
    • Leistungsschalter
    • Schmelzsicherungen
    • Motor Steuerung
    • Motorschutzrelais
    • Leitungsschutzschalter
    • Verdrahtungskomponenten
  • UL 508A Steuerstromkreise
    • Class 1, NEC Class 2, LVLE
    • Steuerstromkreise mit nicht UL zugelassenen Geräten
    • Abgriff vor Hauptschalter, bzw. Fremdeinspeisung (Excepted Circuits)
  • UL 508A Verdrahtung
    • Kabelfarben
    • Strombelastbarkeit, Querschnitte
    • Regeln zur Auslegung
  • UL 508A Markings und Label
  • UL 508A SCCR (Short Circuit Current Rating)

16:00: Ende der Veranstaltung

VERANSTALTUNGSORT

Rockwell Automation GesmbH

Liebenauer Hauptstraße 2–6
8041 Graz

Standort auf Google Maps anzeigen

Kontakt

Falls Sie vorab Informationen wünschen, kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebskontakt oder senden Sie uns eine e-mail.

Alois Marks

Commercial Engineer Power & Components
Tel: +43 676 88389213

Noch heute anmelden!

Anmeldung zum Fit für Amerika Seminar.