OEM Safety Demo Van

Variety of Locations, Österreich • 28 Mai – 15 Juni 2018

Rockwell Automation, der Komplett-Lieferant für Komponenten und Systeme der Maschinen- und Anlagensicherheits-Technik


Der Safety / OEM DemoVan mit Steuerungs- und Sicherheitstechnik wird regelmäßig aktualisiert und ist gefüllt mit Elementen der gesamten Produktpalette. Er tourt mit unserem Fachpersonal das ganze Jahr durch Europa und macht im Frühjahr in Deutschland halt, damit Sie sich bequem vor Ort über Neuerungen und Innovationen informieren können.


Termine

Vom 28. Mai bis 15. Juni 2018 mit unserem Distributionspartner Routeco.

Vom 18. Juni bis 6. Juli 2018 mit dem Rockwell Automation Team.

Lokale Veranstaltungen

Daten

28 Mai – 15 Juni 2018

18 Juni – 6 Juli 2018

Standort

Variety of Locations, Österreich

Aktuelle Highlights

Der Demo-Van enthält ein breites Spektrum an Standard- und Integrierter Sicherheitstechnik, wodurch viele Simulationen dargestellt werden können: GuardMaster Sicherheitsrelais, GuardLogix mit CIP Safety, Powerflex Frequenzumrichter, CIP Motion-Applikationen, Integrated Drive-Motor Applikation sowie Micro- und CompactLogix-Steuerungen, I/O-Link Sensorik und PanelView-HMIs.

Vorteile eines Demo-Van Besuchs bei Ihnen vor Ort

Sie erhalten bei sich vor Ort einen genauen und praktischen Einblick in die Technik, die Handhabung und die Vorteile unserer Sicherheitstechnik.

Durch das geschulte Fachpersonal, das Ihnen die verschiedenen Produkte im Demo-Van vorführt und Sie auch selbst damit arbeiten lässt, lernen Sie die Produkte genau kennen. Wenn Sie eine Ihrer Anwendungen mit zum Termin bringen, beraten wir Sie gern und zeigen Ihnen Lösungsmöglichkeiten auf.

Allgemeine Informationen

Bitte stellen Sie uns für die Versorgung des Fahrzeug-Ausstellungsraumes sowie die Funktionalität unserer Geräte einen Netzanschluss zur Verfügung; 3phasig / 400VAC, 16A.

Wir haben entsprechende Kabeltrommeln (25m) im Fahrzeug.

Kontakt

Sie können den Demo-Van buchen, um auch vor Ihrer Tür eine Demo zu organisieren. Anfragen senden Sie bitte per E-Mail an Nadine Sorrentino.