Der iTRAK Demo-Van „ON TOUR“

Variety of Locations, Österreich • 30 April – 18 Mai 2018

Innovative Anbriebstechnik auf Rädern - mit individueller Terminvereinbarung


Der brandneue iTRAK Demo-Van ist ausgestattet mit einer iTRAK Demo mit 6 Movern, angeschlossen an ein ControlPanel. Die im Van vorhandene Demo gibt Ihnen einen klaren Eindruck, wie Steuerungen, HMIs, Software und Sicherheitskomponenten zusammenarbeiten und Ihnen klare Vorteile bringen - und alles direkt vor Ihrer Firmentür.


Termine

Der iTRAK Demo-Van ist in Österreich unterwegs mit dem Rockwell Automation Team.

Lokale Veranstaltungen

Daten

30 April – 18 Mai 2018

Standort

Variety of Locations, Österreich

Welchen Nutzen bringt der iTRAK Demo-Van für Sie?

Falls Sie aktuell Anwendungen mit Ketten, Riemen oder Getriebe verwenden, Sie eine Kombination von kontinuierlicher und intermittierender Achssteuerung benötigen, eine höhere Leistung erreichen sollten, dann ist iTRAK - das flexible Antriebssystem - genau das Richtige. Sie erhalten bei sich vor Ort einen genauen und praktischen Einblick in die Technik, die Handhabung und die Vorteile von iTRAK sowie dem Zusammenspiel der Automations- und Softwarekomponenten.
Durch das geschulte Fachpersonal, das Ihnen die verschiedenen Produkte im Demo-Van vorführt und Sie auch selbst damit arbeiten lässt, lernen Sie iTRAK genau kennen.

Videos und viele nützliche Details zu iTRAK finden Sie auch auf der iTRAK Webseite.

Allgemeine Informationen

Bitte stellen Sie uns für die Versorgung des Fahrzeug-Ausstellungsraumes sowie die Funktionalität unserer Geräte einen Netzanschluss zur Verfügung; 3phasig / 400VAC, 16A.

Wir haben entsprechende Kabeltrommeln (25m) im Fahrzeug.

Kontakt

Sie können den Demo-Van buchen, um auch vor Ihrer Tür eine Demo zu organisieren.