ACHEMA

Frankfurt, Deutschland • 11 – 15 Juni 2018

Hall 11.1 | Stand E27


Weltforum und Internationale Leitmesse der Prozessindustrie


Nahezu alle globalen Wertschöpfungsketten profitieren von den Innovationen der Prozesstechnik. Zur Diskussion über die Zukunft der Branche bringt die ACHEMA 2018 mehr als 166 000 Teilnehmer aus 100 verschiedenen Ländern zusammen, davon 30 000 Führungskräfte aus dem Top- und mittleren Management.

Besuchen Sie uns erfahren Sie mehr über das moderne Prozessleitsystem PlantPAX von Rockwell, mit dem sich die Implementierungszeit von der Zuführung bis zur Produktion deutlich verkürzen lässt. Für ein integriertes DCS und die digitale Fabrik brauchen Sie heute eine moderne DCS-Steuerungstechnologie, mit der Grenzen überwunden und The Connected Enterprise realisiert werden kann.

Lokale Veranstaltungen

Daten

11 – 15 Juni 2018

Standort

Frankfurt, Deutschland

BIO-TECH-DEMO

Wir zeigen auf unserem Stand einen innovativen Single-Use-Bioreaktor, der durch ein verteiltes Batch (S88) in das digitale DCS integriert ist. Die Rezeptur kann auf der untersten Unit-Ebene ausgeführt werden, ist aber gleichzeitig in das Batch-System der Anlage und in ERP integriert. Die Modularität des Single-Use-Bioreaktors erlaubt ein schnelles (Ent-)koppeln und sorgt so für eine verbesserte Bedienbarkeit bei mehr Transparenz – so lässt sich die digitale Anlage der Zukunft realisieren.

Vereinbaren Sie einen Termin für Ihre persönliche Single-Use-Biotech-Demo auf dem Rockwell Automation-Stand E27 in Halle 11.1.

Schlüsselthemen

Diesjährige Fokusthemen der Messe

Prozessautomation: Mess-, Regel- und Prozessleittechnik

Sicherheitstechnologie: Sicherheitstechnik und Arbeitsschutz

Umweltschutz: Industrielle Wasserwirtschaft

Flexible Produktion: Arzneimittelherstellung

Maschinenprofile

Maschinenprofile ausstellender Maschinenbauer

ASOS — Hall 6.1 | D41

BAUSCH & STRÖBEL MASCHINENFABRIK — Hall 3.0 | D3 — DDM9105

DINNISSEN — Hall 5.0 | D17 —  All-in-One Mixing concept

FELUWA — Hall 8.0 | H93 — EcoTrans MULTISAFE

FRYMAKORUMA — Hall 5.1 | D33 — Dinex

GABLER — Hall 3.0 | F99

IMA/GIMA — Hall 3.0 | F49 — EVO FLEX ROTARY

IMA/GIMA — Hall 3.0 | F49 — iQ FLEX

ZELLWAG PHARMTECH AG — Hall 3.0 | B25 — Z-810 Rx six-axis filling and closing system

ZETON — Hall 9.1 | F30 — High-Throughput Catalyst Testing System

Konferenz

CYBER SECURITY – WARUM UND WIE

Industrie 4.0 und das Internet der Dinge 4.0 sind von Regierungen und produzierenden Unternehmen stark vorangetrieben worden, um den Nutzen einer immer stärker digitalisierten Welt hervorheben - was sind die Vor- und die Nachteile?
Fest steht, dass das Schutzniveau erhöht werden muss.
Aber wie? Es muss ein systemischer Ansatz sein, der ALLE Komponenten und die beteiligten Personen miteinbezieht.

Wo: Achema Congress Center | Zimmer CMF - Illusion 1
Wann: 14t. Juni 10:30-15:30
Wer:  ISA & Rockwell Automation 

Referenten: Rockwell Automation, Microsoft, Cisco, Panduit & Claroty

Produktivität steigern und Risiken mindern

Überdenken Sie Ihre Erwartungen an Ihr Prozessleitsystem neu

Ein modernes Prozessleitsystem umfasst den Einsatz werksweiter Steuerungstechnologien. Heute wählen Sie bei Prozesssteuerung, diskreter Steuerung, Leistungs- und Sicherheitssteuerung keine separaten Technologien mehr. Hersteller können sich jetzt für ein werksweit einheitliches Steuerungssystem entscheiden.

Broschüre herunterladen

PlantPAx: Einfacherer Einsatz und Nutzung der Virtualisierung

Die PlantPAx™ Virtual Image Templates von Rockwell Automation liefern die Hauptelemente des Systems als vorkonfigurierte, Drop-In-Vorlagen auf einer USB-Festplatte.

Broschüre herunterladen

Mehr Informationen darüber, wie Sie Ihre Produktionsziele erreichen, Kundenanforderungen erfüllen und dem Wettbewerb stets einen Schritt voraus sind, finden Sie auf unserer Seite zu Prozess-Lösungen.

Veranstaltungsort

Gelände der Messe Frankfurt GmbH

Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Deutschland

Veranstaltungsort auf Google Maps anzeigen.

Website zum Veranstaltungsort aufrufen.


Mehr über diese Veranstaltung finden Sie auf der ACHEMA 2018-Website.

Ticket für Achema 2018!

Besuchen Sie uns auf der Achema 2018 und nehmen an einer der zahlreichen Live-Demos teil.