Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development

Beschreibung

Dieser Kurs (CCP143) vermittelt zusätzliches Wissen über gemeinsame Begriffe und Betriebsoperationen von Steuerungen. Sie erhalten ein tieferes Verständnis der Projektentwicklungsaufgaben, die allen Logix5000-Steuerungen gemein sind. Zu diesen Aufgaben gehören das Organisieren von Aufgaben, Routinen und Steuerungsdaten, das Konfigurieren von Modulen und die gemeinsame Nutzung von Daten. Außerdem werden Sie Producer/Consumer-Technologie für die Mehrfachübertragung an Eingangs- und Ausgangsgeräte, zur gemeinsamen Verwendung von Daten zwischen Steuerungen und zur Steuerung einer dezentralen E/A verwenden.

Dieser Kurs deckt die für die folgende Hardware geltenden gemeinsamen Aufgaben ab, wobei alle den Logix5000-Steuerungskern verwenden:

  • ControlLogix®-Steuerungen
  • CompactLogix™-Steuerungen
  • SoftLogix™-Steuerungen

Lernziele

  • Interpretieren von Programmsteuerungsbefehlen in einem Studio 5000 Logix Designer-Projekt
  • Interpretieren von Zeitrelais- und Zählerbefehlen in einem Studio 5000 Logix Designer-Projekt
  • Interpretieren von mathematischen Befehlen in einem Studio 5000 Logix Designer-Projekt
  • Interpretieren von Vergleichsbefehlen in einem Studio 5000 Logix Designer-Projekt
  • Interpretieren von Bewegungsbefehlen in einem Studio 5000 Logix Designer-Projekt
  • Interpretieren von Befehlen zum Kopieren und zum Füllen von Dateien in einem Studio 5000 Logix Designer-Projekt

Voraussetzungen

Zum erfolgreichen Abschluss dieses Kurses müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Abschluss des Kurses „Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals“ (Kurs-Nr. CCP146) oder vergleichbare Erfahrung
  • Abschluss des Kurses „Studio 5000 Logix Designer Level 2: ControlLogix Maintenance and Troubleshooting“ (Kurs-Nr. CCP153)

Zielgruppe

Dieser Kurs richtet sich an Personen, die Studio 5000 Logix Designer®-Projekte für Logix-Steuerungen entwickeln müssen.

Neuesten Nachrichten

Rockwell Automation und seine Partner bieten Ihnen herausragendes Know-how, um das Design, die Implementierung und den Support Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu unterstützen.

Anmelden

Registrieren Sie sich über folgenden Link um automatisch über aktuelle Ausgaben der Automation Today per E-Mail informiert zu werden.