Um die betrieblichen Abläufe zu optimieren, müssen Sie Daten schnell analysieren. Je weiter Sie bei Entscheidungen von der Datenquelle entfernt sind, desto weniger sind diese Daten wert. Mit unserer IT-Hardware greifen Sie direkt an den Maschinen auf die Daten zu.
Entdecken Sie die Vorteile skalierbarer Rechenleistung
Treffen Sie Entscheidungen schneller und fundierter
Daten entstehen in intelligenten Geräten, in Maschinen und überall in den Fertigungsbereichen. Je näher Sie an den Daten sind, wenn Sie Entscheidungen treffen, desto wertvoller werden diese Daten. Sie können jetzt die Effizienz des gesamten Produktionsprozesses in Echtzeit erhöhen. Dafür haben wir IT-Funktionen in eine ganze Palette von Geräten integriert. Dank dieser Funktionen können Sie das Potenzial von Maschinen und Anlagen direkt an der Maschine ausschöpfen – dort, wo Sie Entscheidungen treffen.
In diesem Video erfahren Sie mehr über skalierbare Rechenleistung
Intelligente Maschinen mit Edge Computing neu gestalten
Edge Computing kappt das Kabel (oder die drahtlose Verbindung) zwischen einer Maschine und ihrem PC oder Server. Wie das? Weil Steuerungs- und IT-Hardware in einer Plattform kombiniert werden. Erfahren Sie, wie sich auf diese Weise intelligentere, sicherere und leistungsfähigere Maschinen entwickeln lassen.
Mit Edge-Daten agiler entscheiden
Daten finden sich in intelligenten Geräten, in Maschinen und überall in den Fertigungsbereichen. Je näher Sie an den Daten sind, wenn Sie Entscheidungen treffen, desto wertvoller werden diese Daten. Sie können jetzt die Effizienz des gesamten Produktionsprozesses in Echtzeit erhöhen. Dafür haben wir IT-Funktionen in eine ganze Palette von Geräten integriert. Dank dieser Funktionen können Sie das Potenzial von Maschinen und Anlagen direkt an der Maschine ausschöpfen – dort, wo Sie Entscheidungen treffen.
Das Portfolio skalierbarer Rechenlösung
Mit unserer Technologie für die skalierbare Rechenleistung rücken Sie näher an die Daten – ganz gleich, wie Ihre Anforderungen in der Produktion aussehen, ob Sie eine neue, leistungsstarke Maschine bauen wollen oder Fähigkeiten und Produktivität bestehender Anlagen steigern möchten. Das Portfolio: