Loading

Denial-of-service Vulnerability in ControlLogix® and GuardLogix® Controllers

Severity:
High
Advisory ID:
SD1661
Veröffentlichungsdatum:
January 30, 2024
Zuletzt aktualisiert:
November 20, 2024
Revision Number:
1.0
Known Exploited Vulnerability (KEV):
Nein
Corrected:
Ja
Workaround:
Nein
CVE IDs
CVE-2024 21916
Downloads
The following link(s) provide the security advisory in Vulnerability Exploitability Exchange format:
JSON
Zusammenfassung
Denial-of-service Vulnerability in ControlLogix® and GuardLogix® Controllers

Denial-of-service Vulnerability in ControlLogix® and GuardLogix® Controllers

Published Date: January 30, 2024

Last updated: 1.0

Revision Number: 1.0

CVSS Score: 8.6

AFFECTED PRODUCTS AND SOLUTION

Affected Product

First Known in Firmware

Corrected in Firmware

ControlLogix® 5570

20.011

v33.016, 34.013, 35.012, 36.011 and later

GuardLogix® 5570

20.011

v33.016, 34.013, 35.012, 36.011 and later

ControlLogix® 5570 Redundancy

20.054_kit1

v33.053_kit1, 34.052_kit1, 35.052_kit1, 36.051_kit1 and later

Mitigations and Workarounds

Customers using the affected software are encouraged to apply the risk mitigations, if possible. Additionally, we encourage customers to implement our suggested security best practices to minimize the risk of vulnerability.

VULNERABILITY DETAILS

Rockwell Automation used the latest version of the CVSS scoring system to assess the following vulnerabilities.

CVE-2024 21916 IMPACT

A denial-of-service vulnerability exists in the affected products, listed above. If exploited, the product could potentially experience a major nonrecoverable fault (MNRF). The device will restart itself to recover from the MNRF .

CVSS Base Score: 8.6

CVSS Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H

CWE: Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer

Known Exploited Vulnerability (KEV) database:  No

Customers can use Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization to generate more environment-specific prioritization.

ADDITIONAL RESOURCES

  • JSON CVE 2024 21916
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: