Loading

Beschleunigtes Logix5000™-Programmierer-Zertifikat Level 1

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Kursnummer: CCP250
  • Typ: Instructor-led
  • Technologie: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Kategorie: Program Design
  • Dauer: 5 Tage
Katalog der Präsenzschulungen

Kursziel

Dieser beschleunigte Kurs richtet sich an Personen, die schnell die Logix5000™-Konzepte, Terminologie, Hardware und die Studio 5000 Logix Designer® Programmierumgebung erlernen und anwenden können. Sie werden schnell von diesen ersten Konzepten zur Verwendung von Consumer-Technologie und Nachrichten im Multicasting-Verfahren übergehen, um Eingangs- und Ausgangsgeräte zu verbinden, Daten zwischen Steuerungen zu teilen und dezentrale E/A zu steuern.

Dieser Kurs bereitet Sie auf die Zertifikatsprüfung für den Accelerated Logix5000 Programmer Certificate Course Level 1 vor, die im Kurspreis enthalten ist.

Nach Abschluss dieses Kurses sollten Sie, sofern Ihnen eine funktionale Spezifikation für eine Logix5000™-Anwendung vorliegt, in der Lage sein, ein Projekt zu entwickeln, das die Spezifikationsanforderungen erfüllt. Dieser Kurs behandelt Aufgaben, die für die folgende Hardware typisch sind, die den Logix5000™ Steuerungskern oder das Betriebssystem verwenden:

  • ControlLogix®
  • CompactLogix™

Zu diesen Aufgaben gehören das Erstellen eines neuen Projekts, das Programmieren einer Anwendung und das Hinzufügen erweiterter Funktionen (z. B. Datenarrays, add-on-Anweisungen, produzierte/konsumierte Daten und Nachrichten) zur Anwendung.

Ziele

Nach Abschluss dieses Kurses sollten die Teilnehmer in der Lage sein, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • ein Studio 5000 Logix Designer® Projekt oder Programmierer erstellen
  • eine Anwendung programmieren
  • einer Anwendung erweiterte Funktionen hinzufügen (Datenarrays, add-on-Anweisungen, Produce/Consume-Daten und Nachrichten)

Zielgruppe

Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die:

  • für die Programmierung von Logix5000™-Steuerungen mit der Studio 5000 Logix Designer® Software verantwortlich sind.
  • lernen müssen, wie man Kontaktplanlogik für eine beliebige Anwendung erstellt.

Hinweis zum Lehrplan: Neben neuem Material und neuen Workshops enthält dieser Kurs Lektionen aus den Kursen CCP146, CCP151 und CCP143 – in einem beschleunigten Format über fünf Tage. Nehmen Sie nicht alle drei Kurse zusätzlich zu diesem Kurs wahr. 

Voraussetzungen

Für den erfolgreichen Abschluss dieses Kurses sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

  • Abschluss von mindestens einem Rockwell Automation Logix5000™ Kurs in den letzten zwei Jahren.
  • Verfolgung eines Logix5000™ Zertifikats für Programmierer. 

Materialien für Studierende

Um die Lernerfahrungen der Studierenden zu verbessern und zu erleichtern, werden im Rahmen des Kurs-Pakets folgende Materialien bereitgestellt:

  • Das Student Manual enthält die wichtigsten Konzepte, Definitionen, Beispiele und Aktivitäten, die in diesem Kurs vorgestellt werden.
  • Das Lab Book bietet Lernaktivitäten und praktische Übungen. Nach jeder Übung sind Lösungen enthalten, um sofortiges Feedback zu ermöglichen.
  • Der Studio 5000 Logix Designer® and Logix5000™ Procedures Guide enthält die Schritte, die erforderlich sind, um grundlegende Softwareaufgaben zu erledigen, die für alle Logix5000™-Steuerungen gelten. Wenn Sie die Verfahren in diesem Hilfsmittel befolgen, können Sie das Gelernte sofort in Ihrer eigenen Arbeit anwenden.

Praktische Übungen

Während dieses Kurses haben Sie die Möglichkeit, die erlernten Fähigkeiten durch verschiedene praktische Übungen an einer ControlLogix® with 5069 Compact I/O Workstation (ABT-TDCLX4) zu üben. Die Übungen konzentrieren sich auf die in den einzelnen Lektionen vorgestellten Fähigkeiten.

Zertifikatsbeurteilung

Der Zugang zur Zertifikatsbeurteilung ist ab Kursende 90 Tage lang gültig und wird per E-Mail bereitgestellt. 

Kursagenda

Tag 1

  • Verstehen von Steuerungssystemen
  • Lokalisieren von ControlLogix®-Systemkomponenten
  • Identifizieren und Verbinden mit industriellen Netzwerken
  • Erstellen eines Studio 5000 Logix Designer® Projekts
  • Herunterladen, Hochladen und Online-Schalten

Tag 2

  • Konfigurieren von Modulen in einem Studio 5000 Logix Designer® Projekt
  • Erstellen von Tags und Überwachen von Daten
  • Erstellen einer einfachen Kontaktplanlogik
  • Programmieren von bitweisen Befehlen
  • Testen einer Kontaktplanlogik

Tag 3

  • Programmieren von Zeitgeber- und Zählerbefehlen
  • Programmieren von Vergleichs-, Rechen- und Verschiebebefehlen
  • Integrierte Praxis: Programmieren einer einfachen Anwendung in der Studio 5000 Logix Designer® Software
  • Erstellen eines benutzerdefinierten Datentyps

Tag 4

  • Erstellen und Verwenden von Arrays
  • Erstellen von add-on-Befehlen
  • Durchsuchen und Verwalten von Dateien
  • Konfigurieren eines Logix5000™ Controllers zum Produzieren und Konsumieren von Daten

Tag 5

  • Konfigurieren einer Logix5000™ Nachricht
  • Abfragen und Festlegen von Steuerungsstatuswerten
  • Verwenden von Studio 5000 Logix Designer® Tools
  • Identifizieren und Korrigieren von Fehlern in einem Logix5000™ System

Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Von Ausbildern angeleitete Kurse
  5. Chevron LeftChevron Left Accelerated Logix5000 Programmer Certificate Level 1
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: