Loading

Einheitliche Robotersteuerung

Vereinfachte Systeme und höherer Nutzen von Robotern
Technologiespezialisten, die die künstliche Intelligenz von Robotermaschinen innerhalb des Werks überwachen.
Erweiterte Achssteuerung und Robotik
  • Achssteuerung
  • Integrierte Roboter
  • Flexibles Transportsystem
  • OTTO AMRs

Starten Sie über komplexe Roboterdesigns hinaus in eine einfachere, produktivere Zukunft. Einheitliche Robotersteuerung ist eine transformative Technologie, die die Notwendigkeit dedizierter Robotersteuerungen und -software überflüssig macht. Stattdessen kommt Logix-Steuerungs- und Kinetix®-Achssteuerungstechnologie zum Einsatz, um einen oder mehrere Roboter direkt zu bedienen. Wählen Sie einfach die Robotermechanik aus und verwenden Sie die Studio 5000®-Umgebung zum Konfigurieren, Programmieren und Bereitstellen Ihrer Rockwell Automation-Robotiklösung.

Mithilfe der einheitlichen Robotersteuerung können Sie:

  • Systeme durch intuitive, auf Bestellnummern basierende Workflows und die nahtlose Integration in digitale Tools schneller einführen.
  • dank verbesserter Synchronisierung zwischen Robotern und Automatisierungsgeräten die Leistung optimieren.
  • Teams durch die Programmierung in der Studio 5000-Umgebung dabei unterstützen, mehr zu erreichen.
  • den Systemnutzen mit einem zentralen Steuerungspunkt für Ihre gesamte Roboterlösung ausweiten.
Einheitliche Robotersteuerung
Das Innere einer Maschine, in der vier Delta-Roboter von Autonox Robotics einzeln verpackte Pralinen aufnehmen und sie in Verpackungen auf einem zentralen Förderband ablegen.
Infografik
Einheitliche Robotersteuerung

Vereinfachen Sie Ihre Maschinen und setzen Sie Ihre Roboter optimal ein.

Jetzt lesen

Wie können Sie mithilfe einer einheitlichen Robotersteuerung ein besseres System aufbauen?

  1. Design
  2. Entwicklung
  3. Digitale Tools
  4. Synchronisierung
  5. Nachhaltigkeit
Open All Close All
Design

Die einheitliche Robotersteuerung macht unterschiedliche Roboter- und maschinelle Steuerungssysteme überflüssig, da ein oder mehrere Roboter über eine Logix-Steuerung, Kinetix®-Antriebe und die Studio 5000-Umgebung bedient werden. Nun können Sie:

  • den Arbeitsaufwand für Programmierer erheblich verringern, indem Sie Code in der Studio 5000-Umgebung erstellen, testen und weiterentwickeln.
  • die Projektentwicklung mit einer zentralen, maschinenübergreifenden gemeinsamen Steuerungsplattform beschleunigen.
  • die Effizienz verbessern, indem Sie in Ihrem gesamten Designteam eng zusammenarbeiten.
Linienzeichnung der einheitlichen Robotersteuerungsarchitektur, bei der blaue Linien die schwarzen Symbole für Automatisierungsgeräte verbinden.
Entwicklung

Mit unserem auf Bestellnummern basierenden Workflow können Sie Ihre Roboteranwendung schneller und risikoärmer als je zuvor optimieren. Wählen Sie einfach Ihren Roboter aus der Bibliothek aus, um mit der Konfiguration Ihrer einheitlichen Robotersteuerungslösung zu beginnen. Nutzen Sie anschließend intuitive Workflows zum automatischen Generieren der richtigen Allen-Bradley-Komponenten sowie zum Erstellen von Teilen Ihres Steuerungscodes, der Visualisierung, Ihrer historischen Daten, Alarme und mehr.

  • Erfahren Sie, wie Ihre Teams mit diesem einfachen, standardisierten Prozess Folgendes erreichen:
  • Effizienteres Arbeiten und Bereitstellen von leistungsstärkeren Systemen
  • Schnellere Inbetriebnahme und Betriebsabläufe dank eines Konfigurationsansatzes
  • Unterstützung zahlreicher Anwendungsbereiche mit einer offenen, flexiblen Roboterbibliothek
Eine vertikale Auflistung von fünf Symbolen, die den Workflow zum Bereitstellen eines Projekts für die einheitliche Robotersteuerung darstellen.
Digitale Tools

Vereinfachen Sie Ihren Workflow mit Integrated Architecture® Builder, um Ihren Roboter auszuwählen und automatisch eine für Ihren Anwendungsbereich optimierte Stückliste zu erstellen.

Anschließend können Sie mit unserer Emulate3D™-Software die Projekteffizienz transformieren. Erstellen Sie ein dynamisches digitales Modell Ihres Systems, um Ihre Lösung zu testen und zu verfeinern, bevor Sie sich für einen physischen Aufbau entscheiden. Die Emulate3D-Software bietet Ihnen folgende Vorteile:

  • Kürzere Entwurfszeit durch gemeinsame Programmierung von Roboter- und Maschinenverhalten auf einer Plattform
  • Schnellere Abläufe vom Auftrag bis zum Betrieb; virtuelle Inbetriebnahme Ihrer Systeme, bevor sie gebaut werden
  • Geringeres Risiko und verbesserte Zuverlässigkeit; Simulation zuerst in einer virtuellen Umgebung
Ein Emulate3D-Modell, das zeigt, wie ein Roboter eine blaue Kugel aufnimmt und ein anderer eine blaue Kugel auf ein intelligentes, lineares iTRAK 5730-Antriebssystem legt.
Synchronisierung

Wenn jede Sekunde zählt, hat die Synchronisierung von Robotern und Achssteuerungsgeräten unter Umständen einen entscheidenden Einfluss auf Ihre wichtigsten Leistungskennzahlen. Dank der einheitlichen Robotersteuerung werden alle Geräte über dieselbe Logix-Steuerung bedient, sodass selbst Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsbewegungen effizienter ausgeführt werden können. Nun ist es möglich, Taktzeiten zu verkürzen, Engpässe zu beseitigen und Produktionslinien rentabler zu gestalten, indem Sie Roboter und Technologien nahtlos miteinander verbinden, z. B.:

  • Flexibles Transportsystem (Independent Cart Technology, ICT)
  • Kinetix-Achssteuerung
  • FactoryTalk® Optix™-Software
Prototyp einer Verpackungsmaschine, der einen Comau-Roboter mit Gelenkarm verwendet.
Nachhaltigkeit

Mit der Kinetix-Achssteuerungstechnologie profitieren Sie von innovativer Energieeffizienz für Ihre Roboteranwendungen. Dank des einheitlichen Robotersteuerungsansatzes können Sie Ihre Kinetix-Motoren und -Antriebe ganz einfach optimieren, präzise an Ihre Robotermechanik anpassen und Lösungen bereitstellen, die die Leistung steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch senken. Sie möchten grünere Maschinen entwickeln? Es ist sogar möglich, mehrere Roboter mit einer einzigen Logix-Steuerung zu bedienen.

Eine Reihe von vier eingeschalteten Kinetix 5500-Servoantrieben, die über blaue Ethernet-Kabel angeschlossen sind.

Der nächste Schritt auf dem Weg zu intelligenteren Roboterbereitstellungen

Erfahren Sie von Rockwell Automation-Experten und unseren Technologiepartnern, wie eine einheitliche Robotersteuerung Ihren Designprozess vereinfacht, die Inbetriebnahme beschleunigt und den Gesamtnutzen Ihrer Robotersysteme steigert.


Partner auswählen und Ihre Roboterautomatisierungssysteme auf ein neues Niveau heben

AtomRobot

Regionale Verfügbarkeit:

  • Asien-Pazifik

Auf dem Partner Locator anzeigen

Logo von Autonox Robotics

Regionale Verfügbarkeit:

  • Nordamerika
  • EMEA

Auf dem Partner Locator anzeigen

Comau

Regionale Verfügbarkeit:

  • Weltweit

Auf dem Partner Locator anzeigen


Verbessern Sie die Ergebnisse mit einer kompletten Rockwell Automation-Lösung

Optimieren Sie die Leistung Ihres Robotersystems, indem Sie unsere führenden Hardware- und Softwaretechnologien kombinieren.

Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.
Achssteuerungssysteme
Achssteuerungssysteme
Achssteuerungssysteme
Entdecken Sie industrielle Achssteuerungslösungen, einschließlich Servoantriebe, Servomotoren und Aktoren für präzise, leistungsstarke Automatisierung.
Flexibles Transportsystem
Flexibles Transportsystem
Flexibles Transportsystem
Entdecken Sie, was möglich ist, wenn Sie Ihre Abläufe verändern, indem Sie Ihre Produkte schneller, mit mehr Intelligenz und Flexibilität bewegen.
Designsoftware Studio 5000
Designsoftware Studio 5000
Designsoftware Studio 5000
Eine Design-Software für Automatisierungssysteme für alle Steuerungsdisziplinen.
Emulation
Emulation
Emulation
Schaffen Sie neue Möglichkeiten für Design und Leistung Ihrer Maschinen mit der Software Emulate3D™, die einen digitalen Zwilling erschafft.
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Experten sprechen?
Kontakt

Andere haben ebenfalls angesehen

Loading
Loading
Loading
Loading

Basierend auf Ihren Aktivitäten

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left Erweiterte Achssteuerung und Robotik
  4. Chevron LeftChevron Left Einheitliche Robotersteuerung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose