Vorschau auf die Erkenntnisse
Hören Sie von Herstellern, die Folgendes nutzen
MES-Technologie weltweit
Erfahren Sie, wie Hersteller verschiedenster Branchen ihre Abläufe mit einem digitalen Kern erfolgreich skalieren.
93 %
verfügen bereits über ein MES.
44 %
nennen die Integrationsfähigkeit als wichtigsten Faktor bei ihrer Kaufentscheidungen.
28 %
haben MES bereits unternehmensweit eingeführt.
Hersteller stehen bei der Einführung von MES vor einer neuen Herausforderung: der Skalierung. Sie fragen sich zu Recht, wie sie nach der Anfangsinvestition den vollen Wert der MES-Technologie ausschöpfen können. Die MES-Technologie von Rockwell ermöglicht es Herstellern, die Produktion sofort digital zu vernetzen. Dann können sie ihre Bereitstellung in Zukunft bei Bedarf weiter ausbauen.
Skalierung von MES im gesamten Unternehmen
Bericht abrufen
Laden Sie das bericht herunter und erfahren Sie, wie Sie Ihr MES schrittweise im gesamten Unternehmen skalieren können.
Sind Sie bereit, Ihre MES-Infrastruktur auszubauen?
Nutzen Sie die Erkenntnisse aus diesem bericht, um die nächsten Schritte besser zu verstehen – vom ersten MES-Einsatz bis hin zur unternehmensweiten Skalierbarkeit.