Unsere Zeitrelais mit Zifferblatt der Serie 700-HR sind steckbare Zeitrelais für die Montage in einem Sockel. Sie sind einfach einzustellen und können auf einer Schalttafel- oder DIN-Schiene montiert werden.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Mit Sockel- oder Schalttafelmontage angeboten
- Bietet 5 A Kontaktbemessungswerte oder Transistorausgänge
- Enthält Einzel- oder Multifunktionsoptionen
- Enthält Zeitbereich von 0.05 s–300 h
- Bietet Mehrspannungseingänge
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Mehrzweck-, Koppel-, Solid-State- und Sonderrelais der Serie 700 | 700-BR018_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Konformitätserklärung
- CSA-Zertifizierung – Datei Nr. 70751
- zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
- UL-Zulassung – Datei Nr. E14843; Handbuch Nr. NRNT2Konformität mit Standards
- CSA C22.2 Nr. 14
- EN 61000-6-2, -6-4
- EN 61812-1
- UL 508
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.