Loading

Eingebettete Switch-Produkte
Allen-Bradley

Mit der Embedded Switch-Technologie werden gängige Ethernet-Switch-Funktionen zur Unterstützung von Anwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit direkt in Ihre Hardware integriert, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

Mit der Embedded Switch-Technologie werden Ethernet-Switch-Funktionen zur Unterstützung von Anwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit direkt in Ihre Hardware integriert. Unsere Produkte mit zwei Ports und integrierter Switch-Funktion ermöglichen den direkten Anschluss von Geräten an das Netzwerk – ohne einen separaten Ethernet-Switch. Dies senkt die Gesamtkosten und vereinfacht die Systemkonfiguration. Diese Produkte unterstützen lineare und DLR-Topologien (Device-Level-Ring) für EtherNet/IP™-Anwendungen.

  • Integrierte Ethernet-Switch-Technologie in ausgewählten Komponenten wie Abgriffe und Kommunikationsschnittstellenmodulen — die über ein Ethernet/IP-Netzwerk kommunizieren
  • Größere Auswahl bei der Topologiekonfiguration für EtherNet/IP-Anwendungen, z. B. lineare und Device-Level-Ring-Topologien (DLR)
  • Ermöglicht die Verbindung mit einer linearen oder Ringtopologie ohne zusätzliche Hardware
  • Ermöglicht eine leistungsstarke Ringfähigkeit (Öffnen/Schließen < 3 ms) mit Diagnose und schneller Wiederherstellung nach einem Komplettausfall zur Verringerung der Ausfallzeit
  • Unterstützung für das IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) für präzise Zeitsynchronisierung und Dienstgüte (Quality of Service, QoS) zur Priorisierung der Datenübertragung
  • Technologie nach offenen Standards, die für andere Hersteller verfügbar ist und EtherNet/IP-Interoperabilität ermöglicht
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet/IP
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  5. Chevron LeftChevron Left Eingebettete Switch-Produkte
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: