Der Wert von intelligenten Geräten
Sie können Daten von intelligenten Geräten direkt und sehr effizient in ein Steuerungssystem einspeisen. Die Flexibilität von IO-Link-fähigen Geräten ermöglicht es Maschinen, effektiver zu arbeiten, indem sie Diagnose und Daten bereitstellen, einschließlich detaillierter Informationen zum Maschinenzustand, um die Betriebszeit zu verbessern und die Produktivität zu steigern.
Zu den Vorteilen der IO-Link-Technologie gehören:
- Reduzierter Lagerbestand und geringere Betriebskosten
- Erhöhte Betriebszeit/Produktivität
- Vereinfachtes Design, Installation, Einrichtung und Wartung
- Verbesserte Flexibilität und Skalierbarkeit