Die PowerFlex®-Produktreihe von Frequenzumrichtern bietet eine breite Palette von Steuerungsmodi, Leistungsmerkmalen, Optionen und Gehäuseoptionen sowie Universalspannungen und viele Leistungsbereiche. Dieses flexible Portfolio ist so konzipiert, dass Sie mit Ihren Betriebsabläufen in Verbindung bleiben und letztendlich die Produktivität verbessern. Die PowerFlex-Frequenzumrichter der Kompaktklasse stellen wirtschaftliche Mehrzwecklösungen für Anforderung bereit, die eine Drehzahlregelung und einfache Systemintegration erfordern. Die PowerFlex Standard- und Hochleistungs-Frequenzumrichter bieten eine breite Palette an Funktionen und anwendungsspezifischen Parametern. Diese Antriebe eignen sich perfekt für Anwendungen, die die Regelung von Drehzahl, Drehmoment und Positionierung erfordern.