Loading

Embedded Switch-Technologie

Mit der Embedded Switch-Technologie werden Ethernet-Switch-Funktionen zur Unterstützung von Anwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit direkt in Ihre Hardware integriert. Unsere Produkte mit zwei Ports und integrierter Switch-Funktion ermöglichen den direkten Anschluss von Geräten an das Netzwerk – ohne einen separaten Ethernet-Switch. Dies senkt die Gesamtkosten und vereinfacht die Systemkonfiguration. Diese Produkte unterstützen lineare und DLR-Topologien (Device-Level-Ring) für EtherNet/IP™-Anwendungen.

Popular Resources/Quicklinks
Technische Daten für Stratix-Ethernet-Geräte White Paper zum industriellen EtherNet/IP-Protokoll Anwendungsanleitung für integrierte EtherNet/IP-Embedded-Switch-Technologie

Overview

  • Integrierte Ethernet-Switch-Technologie in ausgewählten Komponenten wie Taps und Kommunikationsschnittstellenmodulen, die über ein EtherNet/IP™-Netzwerk kommunizieren
  • Größere Auswahl bei der Topologiekonfiguration für EtherNet/IP-Anwendungen, z. B. lineare und Device-Level-Ring-Topologien
  • Ermöglicht die Verbindung mit einer linearen oder Ringtopologie ohne zusätzliche Hardware
  • Ermöglicht eine leistungsstarke Ringfähigkeit (Öffnen/Schließen unter 3 ms) mit Diagnose und schneller Wiederherstellung nach einem Komplettausfall zur Verringerung der Ausfallzeit
  • Unterstützung für das IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) für präzise Zeitsynchronisierung und Dienstgüte (Quality of Service, QoS) zur Priorisierung der Datenübertragung
  • Technologie nach offenen Standards, die für andere Hersteller verfügbar ist und EtherNet/IP-Interoperabilität ermöglicht

Embedded Switch-Technologie


Product Selection


Certifications
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • Ex
  • KC
  • EtherNet/IP
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Documentation

Resource Catalog Number Language
Technische Daten für Stratix-Ethernet-Geräte 1783-TD001
White Paper zum industriellen EtherNet/IP-Protokoll ENET-WP001
Anwendungsanleitung für integrierte EtherNet/IP-Embedded-Switch-Technologie ENET-AP005
Produktinformationen zum Ethernet-TAP der Serie 1783 1783-PC011
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • Integrated Architecture Builder – Für Projekte Hardware auswählen und Stücklisten generieren.
  • ProposalWorks – Stellen Sie umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammen.

Weitere Ressourcen

  • Elektronische Datenblätter: DeviceNet™-, ControlNet™-, EtherNet/IP™- sowie netzwerkunabhängige EDS-Dateien suchen.
  • Firmware-Updates – Für Support bei Firmware-Updates anmelden.
  • Beispielcode-Bibliothek – Von anderen Benutzern entwickelten Beispielcode herunterladen und Codeabschnitte bereitstellen, die für andere hilfreich sein können.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Recommended For You