Unsere NEMA-Pumpensteuerungsschränke verfügen über einen Flanschgriff, der einen Motorschutzschalter oder einen Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten bedient. Sie können die Schränke mit einer Vielzahl von Startertypen und Zubehörteilen für bestimmte Anwendungen individuell anpassen, um Steuerungs- und Diagnosemeldungen zu erhalten.
Überblick
- Lackierte, schmale Metallgehäuse vom Typ 3R oder Gehäuse mit zusätzlichem Platz
- NEMA-Startergrößen 1 bis 6 (7 und 8 über MIC verfügbar)
- Zertifiziert für Wartungszugänge
- Verfügbar mit eutektischen oder elektronischen Motorschutzrelais
- Werkseitig installierte Änderungen
- Zubehörteile feldseitig installiert
Zusätzliche Informationen
- Erweiterungen von Industrieschaltsschränken – wir bieten eine große Auswahl an Paketkomponenten von Standard-Motorstartern im Gehäuse bis hin zu individualisierten Industrieschaltschränken. Im Video von Jeff Kilburn (Rockwell Automation) erfahren Sie mehr über die neuesten Erweiterungen wie die Snap-Together-Verdrahtungstechnologie und kundenspezifische Lösungen, die die individuellen Herausforderungen von Maschinen- und Anlagenbauern und Endkunden erfüllen.
- Mit unseren Lösungen für die Industrielle Automatisierung und Steuerung können Sie ein hocheffizientes industrielles Automatisierungssystem aufbauen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Produktprofil für NEMA-Starter, Softstarter im Gehäuse und Antriebslösungen, Pumpenschaltschränken | 500-PP012 |
Zertifizierungen
Serien 1232, 1232X, 1233 und 1233X
- cULus Listed: Datei Nr. E125316, Leitfaden Nr. NKJH, NKJH7
Serien 1232V und 1233V
- cULus Listed: Datei Nr. E54866; Leitfaden Nr. NITW
Konformität mit Normen
- CSA C22.2 (Nr. 14)
- UL 508 (nur Serien 1232, 1232V und 1232X)
- UL 508A (nur Serien 1233, 1233V und 1233X)