Unsere NEMA-Mittelspannungs-Vakuumschütze der Serie 1102C/1104C und 1502 sorgen für die Stabilität des Motorsteuerungssystems in rauen, verschmutzten Umgebungen. Unsere Vakuumtechnologie bietet eine besonders effektive Lichtbogenlöschung über 600 V, wenn Sie einen kompakten und langlebigen Starter verwenden. Unsere Vakuumschütze sind mechanisch und elektrisch verriegelt, damit die Schütze nicht gleichzeitig geschlossen werden können.
Überblick
NEMA-Vakuumschütze der Serie 1102C/1104C
- Für die Verwendung bis zu 1500 V ausgelegt
- Bietet Funktionen, die sich besonders gut für den Einsatz im Bergbau und in Pumpen eignen, bei denen Spannungen von über 600 V verwendet werden
- Effektive Lichtbogenlöschung über 600 V mit visueller Ein/Aus-Anzeige
- Kabel- und Lastanschlüsse an der Vorderseite für einfache Verdrahtung
- Aufsteckbare Hilfsschalter für die Seitenmontage
Mittelspannungs-Vakuumschütze der Serie 1502
- Leichtes und kompaktes Design
- Hohes Abschaltvermögen
- Niedriger Abreißstrom
- Visuelle Kontaktverschleißanzeige
- Ausgezeichnete dielektrische Wiederherstellung, die eine hohe Schaltfrequenz ermöglicht
- Einzelspulen-/Magnetkernmontage (nur 800 A)
- Geringer Instandhaltungsaufwand
Dokumentation
Zertifizierungen
Serie 1102C/1104C
- CSA C22.2, Nr. 14
- CSA C22.2, Nr. 14-05
- cULus Listed: File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7
- UL 508
Serie 1502
- CE
- CSA 22.2, Nr. 253
- IEC 62271-106
- UL 347