Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Einachsige Kinetix 5300 Ethernet/IP-Servoantriebe

  • Allen-Bradley-Kinetix-5300-Einzelachsen-EtherNet/IP-Servoantriebe der Serie 2198 bieten Integrated Motion auf EtherNet/IP
  • Allen-Bradley-Kinetix-5300-Einzelachsen-EtherNet/IP-Servoantriebe der Serie 2198 bieten Integrated Motion auf EtherNet/IP
Allen-Bradley-Kinetix-5300-Einzelachsen-EtherNet/IP-Servoantriebe der Serie 2198 bieten Integrated Motion auf EtherNet/IP
Allen-Bradley-Kinetix-5300-Einzelachsen-EtherNet/IP-Servoantriebe der Serie 2198 bieten Integrated Motion auf EtherNet/IP

Unsere einachsigen EhterNet/IP-Servoantriebe Bulletin 2198 Kinetix® 5300 eignen sich gut für kleine bis mittelgroße Maschinen und bieten Ihnen bei der Konstruktion die Flexibilität, die Sie von den Servoantrieben von Allen Bradley mit Integrated Motion über EtherNet/IP-Netzwerk erwarten, in einem schlanken Paket, das Ihre wichtigsten Maschinenbaubedürfnisse erfüllt.       

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
oSupport
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Kinetix 5300-Servoantrieb
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Tools und Ressourcen
  • Dokumentation
  • Verwandte Produkte
Distributor kontaktieren

Überblick

Durch die nahtlose Integration mit der Rockwell Automation Logix-Steuerung sorgt der Kinetix 5300 Servoantrieb für Flexibilität beim Design kleiner bis mittelgroßer Maschinen in einer Vielzahl von Achssteuerungsanwendungen. Ausgestattet mit allen wesentlichen Merkmalen – wie einem umfassenden Leistungsbereich, zwei Ethernet-Ports und fest verdrahtetem Safe Torque-off erweist sich der Kinetix 5300 als hervorragende Wahl für den Bau oder die Modernisierung von Maschinen mit einer geringeren Anzahl von Achsen.

Kombinieren Sie den Kinetix 5300 Antrieb mit dem Kinetix TLP-Motor und den passenden 2090-CT-Servokabeln für eine schlanke, wettbewerbsfähige Lösung, die den Aufwand für die Größenbestimmung minimiert und die Integrationszeit reduziert.

Merkmale

  • Bietet einen umfassenderen Leistungsbereich als vergleichbare Lösungen 0,05-2 kW bei 120 V-230 V, 3-7,5 kW bei 230 V und 0,4-7,5 kW bei 460 V
  • Sicherheitsfunktionen ohne zusätzliche Teile oder Verdrahtung mit festverdrahtetem Standard-Safe-Torque-off (STO)
  • Verfügt über eine einfache Größenbestimmung. Die Nennleistung bezieht sich auf die Ausgangsleistung am Motor.  Wenn der Kinetix 5300 mit dem Kinetix TLP-Motor kombiniert wird, wird der Größenbestimmungsaufwand reduziert
  • Von den vier digitalen Eingängen können zwei als schnelle digitale Eingangsfunktionen verwendet werden
  • Standardmäßig mit DLR-Unterstützung (DLR - Device Level Ring), was die Notwendigkeit von Netzwerkzubehör wie E-Taps reduziert
  • Beinhaltet tuningfreie Technik mit Lastüberwachung und Tracking Notch-Filter, damit Sie schneller inbetrieb gehen können
  • Verwendet Standard-Achssteuerungsbefehle in der Studio 5000-Designumgebung
2021 Control Engineering Engineers' Choice Award – Ehrenvolle Erwähnung (Logo)

Honorable Mention of the Motion Control – Drives, Servo category


Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Bevorzugte Verfügbarkeit Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Spezifikationen

DownloadDownload
Spezifikationen von Kinetix-Servoantrieben

Zertifizierungen

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus Listed
  • CE-Kennzeichen
  • KC
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • TÜV Rheinland Funktionale Sicherheit
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungen, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.

Produktkatalog

Tools und Ressourcen

Loading
Chevron DownChevron Down
Video
Komplette Achssteuerungssysteme für intelligente Maschinen

Im heutigen Wettbewerbsumfeld liefern ein vereinfachtes Maschinendesign, Systemflexibilität und eine verbesserte Gesamtleistung der Maschine entscheidende Vorteile. Ob Sie nun kleine, eigenständige Maschinen oder große, komplexe Systeme bauen, mit den Allen-Bradley Kinetix-Achssteuerungsprodukten können Sie Ihre Ziele erreichen.

Chevron DownChevron Down
Video
Kinetix 5300 Unboxing Video

Unbox the Kinetix 5300® EtherNet/IP servo drive and bring flexibility and performance to a variety of your motion control applications.


Dokumentation

Resource Publication Number Language
Produktprofile für Kinetix 5100, 5300 and TLP KINETIX-PP001
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen KNX-SG001
Spezifikationen von Kinetix-Servoantrieben KNX-TD003
Entwurfshandbuch für Kinetix 5300-Antriebssysteme KNX-RM012
Benutzerhandbuch für einachsige Kinetix 5300-EtherNet/IP-Servoantriebe 2198-UM005
Anleitung zur Migration von Kinetix 350- zu Kinetix 5300-Servoantrieben 2198-RM005
Anleitung zur Migration von Ultra3000 Digitalen Servoantrieben nach Kinetix 5300 Servoantrieben 2198-RM006
Zentrum für technische Dokumentationen
DetailsDetails
Zentrum für technische Dokumentationen

Finden Sie empfohlene technische Daten, Installationsanleitungen und Handbücher, sortiert nach Produktfamilie.

 

Tech-Doc-Zentrum durchsuchen

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Hier finden Sie eine große Auswahl an Publikationen zu Produkten, Services und Lösungen von Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen-Bradley.

 

Literature Library durchsuchen

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Durchsuchen Sie die Datenbank aus Fragen und Antworten zu verschiedenen Produkten und Technologien.

 

Antworten


Verwandte Produkte

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Deutschland Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Ach... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servoantriebe Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kinetix Integrated Motion auf EIP Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5300-Servoantrieb Chevron RightChevron Right
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen