Loading

Aktoren

Zu den integrierten linearen Positionierprodukten der MP-Series™ zählen lineare Aktoren und Lineareinheiten. Diese Produkte bieten eine flexible Servosteuerung mit präziser Positionierung und schnellen Bewegungen.

Aktoren

Zu den integrierten linearen Positionierprodukten der MP-Series™ zählen lineare Aktoren und Lineareinheiten. Diese Produkte bieten eine flexible Servosteuerung mit präziser Positionierung und schnellen Bewegungen.
Achssteuerung
    • Integrierter LDAT-Linear-Thruster
    • Integrierter LDAT-Linear-Thruster
    • Elektrozylinder der MP- und TL-Series
    • Elektrozylinder der MP- und TL-Series
    • Hochbelastbare Elektrozylinder der MP-Series
    • Hochbelastbare Elektrozylinder der MP-Series
    • Integrierte Lineareinheiten der MP-Series
    • Integrierte Lineareinheiten der MP-Series
    • Integrierte Mehrachsen-Stellglieder der MP-Series
    • Integrierte Mehrachsen-Stellglieder der MP-Series
    • Kinetix Integrated Motion auf EIP
    • Kinetix Integrated Motion auf EIP
    • Encoder-Ausgangsmodul
    • Encoder-Ausgangsmodul
    • Kinetix-Indexierung und -Komponente
    • Kinetix-Indexierung und -Komponente
    • Kinetix Integrated Motion
    • Kinetix Integrated Motion
    • Ultra3000-Mehrachsen
    • Ultra3000-Mehrachsen
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • Absolut-Encoder
    • Absolut-Encoder
    • Optische Inkrementalgeber
    • Optische Inkrementalgeber
    • Motion Analyzer
    • Motion Analyzer
    • UltraWARE-Software
    • UltraWARE-Software
    • Kinetix-Kabel
    • Kinetix-Kabel
    • LDC- und LDL-Series
    • LDC- und LDL-Series
    • Drehmotoren
    • Drehmotoren
  • Flexibles Transportsystem
Main Image

Integrierte Linearantriebe

Integrierte Linear-Thruster der Serie LDAT ermöglichen eine sofort gebrauchsfertige, lineare, Last tragende Hochgeschwindigkeitsbewegung und das Schieben, Ziehen und Tragen von Lasten. Es handelt sich um zuverlässige lineare Aktoren, die hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, Spitzenschubkräfte und direkte Antriebstechnologie für eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit vereinen.

Produktdetails
Main Image

Integrierte Mehrachsen-Stellglieder der MP-Serie

Bei den integrierten MP-Series™-Mehrachsen-Stellgliedern der Serie MPMA handelt es sich um Aktoren, die eine gebrauchsfertige Lösung für präzise zweidimensionale Positionierung und Geschwindigkeit darstellen. Dank des flexiblen Aufbaus können die Stellglieder von oben oder von unten positioniert werden. Die Integration mit der Software RSLogix™ 5000 (Version ™20 oder früher) sorgt für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme.

Produktdetails
Main Image

Integrierte Lineareinheiten der MP-Serie

Die integrierten MP-Series™-Lineareinheiten der Serie MPAS unterstützen schwere Lasten und tolerieren Momentanlasten. Diese Aktoren eignen sich ideal für Hochpräzisionsanwendungen in sauberen Umgebungen. Sie verfügen über Kugelrollspindel- und Linearmotortechnologie.

Produktdetails
Main Image

Hochbelastbare Elektrozylinder der MP-Serie

Bei den MP-Series™-Heavy-Duty-Elektrozylindern der Serie MPAI handelt es sich um kompakte, leichte, aber kräftige Aktoren, die eine wirtschaftliche Alternative zu Hydrauliklösungen darstellen. Die einbaufertigen Elektrozylinder sind energiesparend und sorgen für Maschinenflexibilität und eine präzise Positionierung mit mehreren Punkten.

Produktdetails
Main Image

Elektrozylinder der VP- und MP-Series

Unsere Elektrozylinder der Serien VPAR und MPAR stellen eine integrierte Lösung mit dynamischem und präzisem Ansprechverhalten für ein breites Spektrum von Linearbewegungsanwendungen bereit. Diese Zylinder nutzen die Software RSLogix 5000, um mit wiederholbarer Positionierung, Geschwindigkeit und Kraft ein- und auszufahren. Den Branchenstandards entsprechende Befestigungen und Gelenkköpfe vereinfachen die Montage und reduzieren den Aufwand für Mechanik, Verdrahtung und Inbetriebnahme.

Produktdetails
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Deutschland Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Aktoren Chevron RightChevron Right