| Anzahl der Pole |
8
|
|---|---|
| Schutzart (IP), montiert |
IP69K
|
| Anzahl der Pins |
8-polig
|
| Leiter am zweiten Ende |
Gleich wie erstes Ende
|
| Schutzart des Gehäuses |
IP67, NEMA 6P, 1200 psi (8270 kPa) strahlwasserfest, IP69K
|
| Erster Endanschlusssteckertyp |
Buchse, gerade (Innengewinde, außer Mini-Receptacles)
|
| Kabeltyp |
Ölbeständige PVC-Ummantelung, Leiter mit 18 und 22 American Wire Gauge oder 24 American Wire Gauge, 300 V
|
| Material (Material) |
Kupplungsmutter: Epoxidbeschichtetes Zink, vergossenes ölbeständiges PUR, Kontakt: Gold über vernickeltem Messing
|
| Biegeradius |
10 × Durchm.
|
| Bemessungsspannung |
36 V
|
|---|---|
| Bemessungsstrom Iₙ |
1.5 A
|
| Bewertung der Baugruppe |
1.5 A bei 30 V AC/36 V DC
|
| Kabelbemessungswert |
4- und 5-adrig (PUR): UL AWM-Stil 20866 VW-1 80 °C bei 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C bei 300 V FT1, UV-, öl- und wasserabweisend 300 V, 8-adrig (PUR): UL AWM-Stil 20866 90 °C bei 300 V, CSA II A 90 °C bei 300 V, TPE: UL AWM-Stil 20327 VW-1 105 °C bei 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
|
| Mit Abschirmanschluss |
No
|
|---|---|
| Kabellänge |
2000 mm
|
| Zweiter Endabschluss-Stil |
Kein Anschluss
|
| Zweiter Endabschluss-Typ |
Kabel – IEC-Standard-Farbcode
|
| Durchmesser, ca. |
Anschluss: 14 mm (0.56″) bei gerader Buchse
|
| Länge, ca. |
Anschluss: 47 mm (1,85″) bei gerader Buchse
|
| Produkteigenschaft des Produkttyps |
Standard – Epoxidbeschichtetes Zink für DC-Mikro, AC-Mikro, Mini-QD mit 2–6 Stiften, Standard – vernickeltes Messing für Pico, Standard – Aluminium mit klarem Dichtmittel für Mini-QD mit 7–12 Stiften
|
| Durchmesser |
4-adriges Kabel (PUR): 5 mm (0.21″), 4-adriges Kabel (18 American Wire Gauge TPE): 7 mm (0.28″), 4-adriges Kabel (22 American Wire Gauge TPE): 4.9 mm (0.19″), 5-adriges Kabel: 6.5 mm (0.25″), 7-adriges Kabel: 7.4 mm (0.29″), 8-adriges Kabel: 7.4 mm (0.29″)
|
| Material der Kontaktfläche |
Gold (Gold)
|
| Materialgehäuse |
Kunststoff
|
| Art des Steckverbinderkontakts, Innenseite |
Buchse (Bus)
|
| Montagemethode |
Frei positionierbar
|
| Zeichnungen | |
|---|---|
| 2-Dimensional Drawing (PDF) | Herunterladen (PDF) |
| 3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) | Herunterladen (ZIP) |
| Product Drawing | Drawing (DXF) |
| Zeichnungen |
|---|
| 2-Dimensional Drawing (PDF) Herunterladen (PDF) |
| 3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) Herunterladen (ZIP) |
| Product Drawing Drawing (DXF) |
| Typ | Ressource | Veröffentlichung |
|---|---|---|
| Allgemein | Produktdatenblatt | -- |
| Technical Data | 889-td002_-en-p | 889-TD002 |
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Suche in der Literaturbibliothek
Suchen Sie nach weiteren Technotes?
In unserer Wissensdatenbank finden Sie Fragen und Antworten von technischen Experten von Rockwell Automation zu diesem Produkt.
Wissensdatenbank durchsuchen
Technische Spezifikationen
| Anzahl der Pole |
8
|
|---|---|
| Schutzart (IP), montiert |
IP69K
|
| Anzahl der Pins |
8-polig
|
| Leiter am zweiten Ende |
Gleich wie erstes Ende
|
| Schutzart des Gehäuses |
IP67, NEMA 6P, 1200 psi (8270 kPa) strahlwasserfest, IP69K
|
| Erster Endanschlusssteckertyp |
Buchse, gerade (Innengewinde, außer Mini-Receptacles)
|
| Kabeltyp |
Ölbeständige PVC-Ummantelung, Leiter mit 18 und 22 American Wire Gauge oder 24 American Wire Gauge, 300 V
|
| Material (Material) |
Kupplungsmutter: Epoxidbeschichtetes Zink, vergossenes ölbeständiges PUR, Kontakt: Gold über vernickeltem Messing
|
| Biegeradius |
10 × Durchm.
|
| Bemessungsspannung |
36 V
|
|---|---|
| Bemessungsstrom Iₙ |
1.5 A
|
| Bewertung der Baugruppe |
1.5 A bei 30 V AC/36 V DC
|
| Kabelbemessungswert |
4- und 5-adrig (PUR): UL AWM-Stil 20866 VW-1 80 °C bei 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C bei 300 V FT1, UV-, öl- und wasserabweisend 300 V, 8-adrig (PUR): UL AWM-Stil 20866 90 °C bei 300 V, CSA II A 90 °C bei 300 V, TPE: UL AWM-Stil 20327 VW-1 105 °C bei 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
|
| Mit Abschirmanschluss |
No
|
|---|---|
| Kabellänge |
2000 mm
|
| Zweiter Endabschluss-Stil |
Kein Anschluss
|
| Zweiter Endabschluss-Typ |
Kabel – IEC-Standard-Farbcode
|
| Durchmesser, ca. |
Anschluss: 14 mm (0.56″) bei gerader Buchse
|
| Länge, ca. |
Anschluss: 47 mm (1,85″) bei gerader Buchse
|
| Produkteigenschaft des Produkttyps |
Standard – Epoxidbeschichtetes Zink für DC-Mikro, AC-Mikro, Mini-QD mit 2–6 Stiften, Standard – vernickeltes Messing für Pico, Standard – Aluminium mit klarem Dichtmittel für Mini-QD mit 7–12 Stiften
|
| Durchmesser |
4-adriges Kabel (PUR): 5 mm (0.21″), 4-adriges Kabel (18 American Wire Gauge TPE): 7 mm (0.28″), 4-adriges Kabel (22 American Wire Gauge TPE): 4.9 mm (0.19″), 5-adriges Kabel: 6.5 mm (0.25″), 7-adriges Kabel: 7.4 mm (0.29″), 8-adriges Kabel: 7.4 mm (0.29″)
|
| Material der Kontaktfläche |
Gold (Gold)
|
| Materialgehäuse |
Kunststoff
|
| Art des Steckverbinderkontakts, Innenseite |
Buchse (Bus)
|
| Montagemethode |
Frei positionierbar
|
Zeichnungen
| Zeichnungen | |
|---|---|
| 2-Dimensional Drawing (PDF) | Herunterladen (PDF) |
| 3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) | Herunterladen (ZIP) |
| Product Drawing | Drawing (DXF) |
| Zeichnungen |
|---|
| 2-Dimensional Drawing (PDF) Herunterladen (PDF) |
| 3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) Herunterladen (ZIP) |
| Product Drawing Drawing (DXF) |
Unterlagen
|
Produktdatenblatt
Allgemein
-- |
|
889-td002_-en-p
Technical Data
889-TD002 |
| Typ | Ressource | Veröffentlichung |
|---|---|---|
| Allgemein | Produktdatenblatt | -- |
| Technical Data | 889-td002_-en-p | 889-TD002 |
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.