Loading
  • alt text
alt text
888D-M5AC8-4N

DC Micro (M12) Receptacle

PrintPrint
Drucken
EmailEmail
Freigeben
Product RegistrationProduct Registration
QR code
Allen-Bradley 888D-M5AC8-4N product image
Lebenszyklusstatus: Aktiv
Lebenszyklusstatus: Aktiv
Zur Stückliste hinzufügen
  • Holen Sie sich Unterstützung
Technische Spezifikationen
Allgemein
Mechanical
Electrical
Construction
Environmental
Unterlagen
Alternative Produkte
Technotes
Housing Material
Standard Materials
Wire Size and Type
22 AWG PVC
Type of mechanical accessory/spare part
Other
Panel mount thread size
M20 x 1.5
Connector type
DC Micro (M12)
Connector insert material
Nylon or TPU
Number of pins
5-pin
O-ring material
Buna-N
Receptacle shell material
Black anodized machined nickel
Enclosure type rating
NEMA 1, 3, 4, 6P and IEC IP68
Contact material
Gold over nickel-plated brass
Assembly rating
250V @ 4A
Cable type
Oil-resistant PVC, 18 or 22 AWG stranded copper, 300V, UL recognized and CSA certified
Connector style
Straight male
Type of electrical accessory/spare part
Connecting cable
Wire size and type
22 AWG, PVC
Color code
IEC or US or Auto
Conductor length
0.1 m
Operating temperature
-40 °C
Typ Ressource Veröffentlichung
Allgemein Photo --
Allgemein Product Cutsheet --
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Besuchen Sie das Zentrum für technische Dokumentation Suche in der Literaturbibliothek
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
Housing Material
Standard Materials
Wire Size and Type
22 AWG PVC
Type of mechanical accessory/spare part
Other
Panel mount thread size
M20 x 1.5
Connector type
DC Micro (M12)
Connector insert material
Nylon or TPU
Number of pins
5-pin
O-ring material
Buna-N
Receptacle shell material
Black anodized machined nickel
Enclosure type rating
NEMA 1, 3, 4, 6P and IEC IP68
Contact material
Gold over nickel-plated brass
Assembly rating
250V @ 4A
Cable type
Oil-resistant PVC, 18 or 22 AWG stranded copper, 300V, UL recognized and CSA certified
Connector style
Straight male
Type of electrical accessory/spare part
Connecting cable
Wire size and type
22 AWG, PVC
Color code
IEC or US or Auto
Conductor length
0.1 m
Operating temperature
-40 °C
Unterlagen
Photo Allgemein
--
Product Cutsheet Allgemein
--
Typ Ressource Veröffentlichung
Allgemein Photo --
Allgemein Product Cutsheet --
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Besuchen Sie das Zentrum für technische Dokumentation Suche in der Literaturbibliothek
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
DC Micro (M12) Receptacle
CloseClose
888D-M5AC8-4N
Schließen
Drucken
Allen-Bradley 888D-M5AC8-4N product image
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
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: