Bevorzugt
100-k12zj10
Mini-Schütz nach IEC, 12 A
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
Lebenszyklusstatus:
Aktiv
Lebenszyklusstatus:
Aktiv
Description
Mini-Schütz, Schraubklemmen, 12 A, Systemsteuerungsspannung: 24 (17–30) V DC, 3 Schließer-Hauptkontakte, 1 Schließer-Hilfskontakt, 1
Überblick
Technische Spezifikationen
Allgemein
Mechanisch
Elektrisch
Umwelt
Zeichnungen
Unterlagen
Zubehör
Alternative Produkte
Technotes
| Eindeutige Produktkennung |
100-k12zj10
|
|---|---|
| Universeller Produktcode (UPC) |
662074492404
|
| Geschätzte Vorlaufzeit |
5 Tage
|
| Ursprungsland |
>1
|
| Kontaktkonfiguration |
1 Schließer, 3 Schließer-Polen
|
|---|---|
| Schützgröße |
12 A
|
| Besondere Features |
Schraubklemmen
|
| Sub brand |
IEC (International Electrotechnical Commission)
|
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakt |
3
|
|---|---|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
1
|
| Vibrationsbeständigkeit |
IEC 60068-2
|
| Stoßfestigkeit |
IEC 60068-2
|
| Max. Aufstellhöhe |
2000 m (NN) gemäß IEC 60947-4
|
| Lebensdauer |
Mechanische DC-Steuerung: 15000000 Betätigungen
|
| Frequenz, max. |
250 Betätigungen/h, AC-4 (ca. 200000 Betätigungen)
|
| Empfohlenes Drehmoment |
10.6 in-lb (1.2 N·m)
|
| Gewicht |
DC: 0.2 kg
|
| Querschnitt des Leiters |
Hauptkontakt, 2 Leiter: 1–2.5 mm² + 1–4 mm²
|
| Schutzklasse |
IP2X
|
| Spannungstyp für die Betätigung |
DC
|
|---|---|
| Art des elektrischen Anschlusses des Hauptstromkreises |
Schraubverbindung
|
| Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV
|
| Optionale Überlastrelais |
Bimetallisch
|
| Widerstand des Hauptstromkreises |
2.2 mΩ
|
| Leistungsverlust (alle Schaltkreise) |
0.9 W bei 400 V, AC-3, Ie
|
| Bemessungsstrom des Glühfadens |
9 A bei 230/240 V, AC-5b
|
| Bemessungs-Isolationsspannung (Ui) |
IEC: 690 V, UL, CSA: 600 V
|
| Schalten der Motorlast |
11 A bei 400 V, AC-7b (50 Hz)
|
| Verpackung |
Einzelpackung (1 Stück)
|
| Hilfskontakte |
IP2X
|
| Bemessungsstrom (im Gehäuse) |
9.6 A bei 230 V, 3-phasig gemäß UL/CSA
|
| Bemessungsleistung (im Gehäuse) |
7,5 HP bei 575 V, 3-phasig gemäß UL/CSA
|
| Konfiguration der Hilfskontakte |
1 Schließer
|
| Kapazität, max. |
750 µF bei Kurzschlussstrom von 10 kA
|
| Allzweckstrom (im Gehäuse) |
18 A gemäß UL/CSA
|
| Betätigungszeit, Schließverzögerung |
6–12 ms DC (konventionell)
|
| Schalten von niederinduktiven Lasten |
20 A bei 400 V, AC-7a gemäß IEC 61095 (50 Hz)
|
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
96 A bei 10 s, 60 °C
|
| Betriebszeit, Öffnungsverzögerung |
8–12 ms mit integrierter Diode
|
| Spulenverbrauch, Haltestrom |
Kalt 3.0 W, warm 2.6 W DC (konventionell)
|
| Spulenverbrauch, Anzug |
Kalt 3.0 W, warm 2.6 W DC (konventionell)
|
| Gesamtverlustleistung |
DC-Steuerung: 3.5 W bei 400 V, AC-3, Ie
|
| Betriebsgrenzwerte, Ausfall |
(0.2…0.75) × Us bei 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
|
| Schalten von Leuchten |
Gasentladung lA, offen: 18 A bei 40 °C, AC-5a
|
| Isolationsklasse der Spule |
Klasse F gemäß IEC 60085, Isolierungssystem der Klasse 105 gemäß UL 508
|
| Bemessungswerte für das Schalten von AC-Motoren |
3-polig: 7,5 HP bei 575 V (AC-2, AC-3, AC-4), 3-phasig (60 Hz)
|
| Schalten von hermetisch abgeschlossenen Kühlverdichtermotoren |
18 A bei 400 V, AC-8a (manuelle Rückstellung der Überlastauslösung (50 Hz))
|
| Betriebsgrenzwerte, Ansprechwerte |
(0.85…1.1) × Us bei 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
|
| Bemessungswerte für Sicherungen der UL-Klasse K5 und RK5 |
40 A bei 600 V, 5 kA verfügbarer Fehlerstrom gemäß UL 508 und CSA 22.2 Nr. 14
|
| Nennstrom von DIN-Sicherungen (gG, gL) |
Typ 2 (gemäß IEC 60947-4-1): 20 A bei 400 V, 50 kA verfügbarer Fehlerstrom
|
| Spulenspannung |
24 (17–30) V DC
|
| Bemessungs-Betriebsstrom (Iₑ) |
9.2 A bei 500 V, AC-4 (50 Hz), Umgebungstemperatur 60 °C
|
| Bemessungswerte für Sicherungen der UL-Klasse J und CSA HRCI-J |
30 A bei 600 V, 50 kA verfügbarer Fehlerstrom gemäß UL 508 und CSA 22.2 Nr. 14
|
| Schalten von Leistungstransformatoren |
Scheinleistung: 5 kVA bei 500 V, AC-6a bei 50 Hz (n = 30)
|
| Bemessungs-Betriebsleistung (Pₑ) |
8.3 kW bei 240 V, AC-1 (50 Hz), Umgebungstemperatur 40 °C
|
| Schalten von DC-Lasten |
3-polig in Reihe: 9 A bei 48/60 V (nicht induktive oder leicht induktive Lasten oder Widerstandsöfen DC-1 bei 60 °C)
|
| Optionale Zubehörteile |
Hilfsschalter für die Frontmontage, Überspannungsschutz, elektronische Zeitrelais, mechanische Verriegelungen
|
| Leistungsmerkmale |
Mini-Schütze, einheitliche Abmessungen für Schaltschrankmontage, Schaltschrankmontage oder Montage auf 35 mm DIN-Schiene, aus umweltfreundlichen Materialien
|
| Bemessungswerte für Sicherungen der UL-Klasse CC und CSA HRCI-MISC |
30 A bei 600 V, 50 kA verfügbarer Fehlerstrom gemäß UL 508 und CSA 22.2 Nr. 14
|
| Klimatische Beständigkeit |
IEC 60068-2-30
|
|---|---|
| Umgebungstemperatur |
Lagerung: −55–80 °C (−67–176 °F)
|
| Zeichnungen | |
|---|---|
| 3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) | Herunterladen (ZIP) |
| Produktzeichnung | Zeichnung (DXF) |
| Zeichnungen |
|---|
| 3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) Herunterladen (ZIP) |
| Produktzeichnung Zeichnung (DXF) |
Melden Sie sich bei Ihrem Rockwell Automation-Konto an, um technische Zeichnungen anzuzeigen und herunterzuladen.
Anmelden
| Allgemein | Veröffentlichung |
|---|---|
| Tabellen zu Schaltkreisschutzgeräten und SCCR | -- |
| Technische Details | 100-TD013 |
| Produktdatenblatt | -- |
| Technische Daten | Veröffentlichung |
|---|---|
| 140mp-td002_-en-p | 140MP-TD002 |
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Suche in der Literaturbibliothek
Elemente pro Seite:
Elemente pro Seite:
| Technotes |
|---|
Suchen Sie nach weiteren Technotes?
In unserer Wissensdatenbank finden Sie Fragen und Antworten von technischen Experten von Rockwell Automation zu diesem Produkt.
Wissensdatenbank durchsuchen
Überblick
| Eindeutige Produktkennung |
100-k12zj10
|
|---|---|
| Universeller Produktcode (UPC) |
662074492404
|
| Geschätzte Vorlaufzeit |
5 Tage
|
| Ursprungsland |
>1
|
Technische Spezifikationen
| Kontaktkonfiguration |
1 Schließer, 3 Schließer-Polen
|
|---|---|
| Schützgröße |
12 A
|
| Besondere Features |
Schraubklemmen
|
| Sub brand |
IEC (International Electrotechnical Commission)
|
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakt |
3
|
|---|---|
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer |
1
|
| Vibrationsbeständigkeit |
IEC 60068-2
|
| Stoßfestigkeit |
IEC 60068-2
|
| Max. Aufstellhöhe |
2000 m (NN) gemäß IEC 60947-4
|
| Lebensdauer |
Mechanische DC-Steuerung: 15000000 Betätigungen
|
| Frequenz, max. |
250 Betätigungen/h, AC-4 (ca. 200000 Betätigungen)
|
| Empfohlenes Drehmoment |
10.6 in-lb (1.2 N·m)
|
| Gewicht |
DC: 0.2 kg
|
| Querschnitt des Leiters |
Hauptkontakt, 2 Leiter: 1–2.5 mm² + 1–4 mm²
|
| Schutzklasse |
IP2X
|
| Spannungstyp für die Betätigung |
DC
|
|---|---|
| Art des elektrischen Anschlusses des Hauptstromkreises |
Schraubverbindung
|
| Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV
|
| Optionale Überlastrelais |
Bimetallisch
|
| Widerstand des Hauptstromkreises |
2.2 mΩ
|
| Leistungsverlust (alle Schaltkreise) |
0.9 W bei 400 V, AC-3, Ie
|
| Bemessungsstrom des Glühfadens |
9 A bei 230/240 V, AC-5b
|
| Bemessungs-Isolationsspannung (Ui) |
IEC: 690 V, UL, CSA: 600 V
|
| Schalten der Motorlast |
11 A bei 400 V, AC-7b (50 Hz)
|
| Verpackung |
Einzelpackung (1 Stück)
|
| Hilfskontakte |
IP2X
|
| Bemessungsstrom (im Gehäuse) |
9.6 A bei 230 V, 3-phasig gemäß UL/CSA
|
| Bemessungsleistung (im Gehäuse) |
7,5 HP bei 575 V, 3-phasig gemäß UL/CSA
|
| Konfiguration der Hilfskontakte |
1 Schließer
|
| Kapazität, max. |
750 µF bei Kurzschlussstrom von 10 kA
|
| Allzweckstrom (im Gehäuse) |
18 A gemäß UL/CSA
|
| Betätigungszeit, Schließverzögerung |
6–12 ms DC (konventionell)
|
| Schalten von niederinduktiven Lasten |
20 A bei 400 V, AC-7a gemäß IEC 61095 (50 Hz)
|
| Kurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
96 A bei 10 s, 60 °C
|
| Betriebszeit, Öffnungsverzögerung |
8–12 ms mit integrierter Diode
|
| Spulenverbrauch, Haltestrom |
Kalt 3.0 W, warm 2.6 W DC (konventionell)
|
| Spulenverbrauch, Anzug |
Kalt 3.0 W, warm 2.6 W DC (konventionell)
|
| Gesamtverlustleistung |
DC-Steuerung: 3.5 W bei 400 V, AC-3, Ie
|
| Betriebsgrenzwerte, Ausfall |
(0.2…0.75) × Us bei 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
|
| Schalten von Leuchten |
Gasentladung lA, offen: 18 A bei 40 °C, AC-5a
|
| Isolationsklasse der Spule |
Klasse F gemäß IEC 60085, Isolierungssystem der Klasse 105 gemäß UL 508
|
| Bemessungswerte für das Schalten von AC-Motoren |
3-polig: 7,5 HP bei 575 V (AC-2, AC-3, AC-4), 3-phasig (60 Hz)
|
| Schalten von hermetisch abgeschlossenen Kühlverdichtermotoren |
18 A bei 400 V, AC-8a (manuelle Rückstellung der Überlastauslösung (50 Hz))
|
| Betriebsgrenzwerte, Ansprechwerte |
(0.85…1.1) × Us bei 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
|
| Bemessungswerte für Sicherungen der UL-Klasse K5 und RK5 |
40 A bei 600 V, 5 kA verfügbarer Fehlerstrom gemäß UL 508 und CSA 22.2 Nr. 14
|
| Nennstrom von DIN-Sicherungen (gG, gL) |
Typ 2 (gemäß IEC 60947-4-1): 20 A bei 400 V, 50 kA verfügbarer Fehlerstrom
|
| Spulenspannung |
24 (17–30) V DC
|
| Bemessungs-Betriebsstrom (Iₑ) |
9.2 A bei 500 V, AC-4 (50 Hz), Umgebungstemperatur 60 °C
|
| Bemessungswerte für Sicherungen der UL-Klasse J und CSA HRCI-J |
30 A bei 600 V, 50 kA verfügbarer Fehlerstrom gemäß UL 508 und CSA 22.2 Nr. 14
|
| Schalten von Leistungstransformatoren |
Scheinleistung: 5 kVA bei 500 V, AC-6a bei 50 Hz (n = 30)
|
| Bemessungs-Betriebsleistung (Pₑ) |
8.3 kW bei 240 V, AC-1 (50 Hz), Umgebungstemperatur 40 °C
|
| Schalten von DC-Lasten |
3-polig in Reihe: 9 A bei 48/60 V (nicht induktive oder leicht induktive Lasten oder Widerstandsöfen DC-1 bei 60 °C)
|
| Optionale Zubehörteile |
Hilfsschalter für die Frontmontage, Überspannungsschutz, elektronische Zeitrelais, mechanische Verriegelungen
|
| Leistungsmerkmale |
Mini-Schütze, einheitliche Abmessungen für Schaltschrankmontage, Schaltschrankmontage oder Montage auf 35 mm DIN-Schiene, aus umweltfreundlichen Materialien
|
| Bemessungswerte für Sicherungen der UL-Klasse CC und CSA HRCI-MISC |
30 A bei 600 V, 50 kA verfügbarer Fehlerstrom gemäß UL 508 und CSA 22.2 Nr. 14
|
| Klimatische Beständigkeit |
IEC 60068-2-30
|
|---|---|
| Umgebungstemperatur |
Lagerung: −55–80 °C (−67–176 °F)
|
Zeichnungen
| Zeichnungen | |
|---|---|
| 3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) | Herunterladen (ZIP) |
| Produktzeichnung | Zeichnung (DXF) |
| Zeichnungen |
|---|
| 3D-STEP-Modell (Shielded Twisted Pair) Herunterladen (ZIP) |
| Produktzeichnung Zeichnung (DXF) |
Melden Sie sich bei Ihrem Rockwell Automation-Konto an, um technische Zeichnungen anzuzeigen und herunterzuladen.
Anmelden
Unterlagen
|
Tabellen zu Schaltkreisschutzgeräten und SCCR
Allgemein
-- |
|
Technische Details
Allgemein
100-TD013 |
|
Produktdatenblatt
Allgemein
-- |
|
140mp-td002_-en-p
Technische Daten
140MP-TD002 |
| Allgemein | Veröffentlichung |
|---|---|
| Tabellen zu Schaltkreisschutzgeräten und SCCR | -- |
| Technische Details | 100-TD013 |
| Produktdatenblatt | -- |
| Technische Daten | Veröffentlichung |
| 140mp-td002_-en-p | 140MP-TD002 |
Suchen Sie nach weiterer Dokumentation?
Finden Sie kuratierte technische Dokumentation zu diesem Produkt im Technical Documentation Center oder durchsuchen Sie unsere vollständige Literaturbibliothek.
Suche in der Literaturbibliothek
Zubehör
Elemente pro Seite:
Alternative Produkte
Elemente pro Seite:
Technotes
| Technotes |
|---|
Suchen Sie nach weiteren Technotes?
In unserer Wissensdatenbank finden Sie Fragen und Antworten von technischen Experten von Rockwell Automation zu diesem Produkt.
Wissensdatenbank durchsuchen
Mini-Schütz nach IEC, 12 A
100-k12zj10
Schließen
Drucken
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.