Loading
Auto, das an einer Ladestation für Elektrofahrzeuge geparkt ist. Parken für Elektrofahrzeuge.
Ausgabe für die Automobilindustrie

2025 State of Smart Manufacturing Report: Automobilindustrie

Erfahren Sie, wie führende Unternehmen der Automobilbranche KI, Automatisierung und Innovationen in der Belegschaft nutzen, um langfristige geschäftliche Auswirkungen zu erzielen.
Laden Sie den Report herunter

Erhalten Sie die Highlights

Arbeiter mit computer-Symbol
Umschulung der Belegschaft hat höchste Priorität

Angesichts von Arbeitskräftemangel und sich entwickelnder Technologie investieren Automobilhersteller in Upskilling und Veränderungsmanagement, um ihre Betriebe zukunftssicher zu machen.

KI-Symbol
KI führt bei Qualität und Prozessoptimierung

Automobilhersteller setzen KI ein, um die Qualitätskontrolle zu verbessern, Ausfallzeiten zu verringern und die Robotik zu optimieren – und erzielen so einen messbaren ROI ohne zusätzliche Kosten.

Schloss im Schildsymbol
Datenverwendung verbessert, aber Lücken bleiben

Automobilhersteller sammeln mehr Daten als je zuvor, doch wichtige Erkenntnisse gehen verloren. Von der Produktionsplanung bis zur Qualitätssicherung kostet die Lücke zwischen Datenerfassung und Maßnahmen Zeit, Effizienz und Wettbewerbsvorteil.

Report herunterladen

Hören Sie von Automobilherstellern
aus aller Welt

Erfahren Sie, wie die Automobilindustrie Komplexität in Wettbewerbsvorteil verwandelt, indem sie Lücken in der Arbeit, Hürden bei der Technologieintegration und Ineffizienzen in der Datenerfassung überwindet, um intelligentere und widerstandsfähigere Abläufe zu schaffen.

37%

nennen Veränderungsmanagement als größte Hürde für die Belegschaft

5%

der Automobilunternehmen nutzen 76–100 % ihrer erfassten Daten vollständig – und lassen damit erhebliches Potenzial ungenutzt

41%

geben an, dass die Kosten die größte Hürde bei der Einführung von Smart Manufacturing sind – trotz nachweislichem ROI

98%

der Automobilunternehmen haben bereits Cybersicherheitsplattformen eingeführt oder planen dies – ein Beleg dafür, dass digitales Vertrauen heute eine Grundvoraussetzung und kein Bonus mehr ist

Laden Sie den Report herunter

Diese Erkenntnisse sollen Sie bei Ihren Entscheidungen in der sich wandelnden Landschaft unterstützen – und uns allen helfen, die Vision einer Welt zu verwirklichen, in der die Synergie zwischen Mensch und Technologie es beiden ermöglicht, ihr höchstes Potenzial zu erreichen.

Blake Moret - CEO von Rockwell Automation

10th Annual
State of Smart Manufacturing Report: Automotive Edition

Vollständigen Bericht herunterladen

Laden Sie den Bericht jetzt herunter, um herauszufinden, was bei führenden Automobilherstellern funktioniert.

Laden Sie den Report herunter

Bereit, diese Erkenntnisse in die Tat umzusetzen?

Nutzen Sie diese Daten, um Arbeitslücken, Hürden bei der Technologieintegration und Datenerfassungsineffizienzen zu überwinden und intelligentere, widerstandsfähigere Abläufe zu schaffen. Unsere Experten stehen Ihnen zur Seite.

Kontaktieren Sie uns
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Bra...
  3. Chevron LeftChevron Left Automobil- und Reifenindustrie
  4. Chevron LeftChevron Left Technologische Herausforderungen in der Automobil- und Reifenindustrie
  5. Chevron LeftChevron Left 2025 State of Smart Manufacturing Report: Automobilindustrie
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: