Überprüfen Sie im Steuerungsorganisator, ob ein Warnsymbol für den Adapter angezeigt wird.
Warnsymbol im Steuerungsorganisator
Wenn ein Warnsymbol vorhanden ist, rufen Sie die Moduleigenschaften auf und überprüfen Sie die Statuszeile, um den Fehlertyp zu ermitteln.
Fehlermeldung in der Statuszeile
Wenn die Verbindung fehlerhaft ist, navigieren Sie zur Ansicht „Connection“ (Verbindung) und überprüfen Sie den Fehlercode im Bereich „Connection Fault“ (Verbindungsfehler).
Beschreibung des Verbindungsfehlers mit Fehlercode
Fehlercode
Aktion
0x204
Rufen Sie die Moduleigenschaften des Adapters auf.
Wechseln Sie zur Ansicht „Chassis Information“ (Chassis-Informationen) und überprüfen Sie den Sockelstatus. Wenn ein Fehler vorliegt, überprüfen Sie die Sockeldetails, um den Fehler zu identifizieren.
Keying Error
Navigieren Sie zur Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen), um zu bestätigen, dass das tatsächlich eingesetzte Modul konform ist oder mit der konfigurierten Identität übereinstimmt.
Weitere Informationen finden Sie in Publikation LOGIX-AT001,
„Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application
Technique“.
0x10
Wechseln Sie zur Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) und prüfen Sie die Firmwareversion und den Status des schwerwiegenden Fehlers.
Wenn ein Firmware-Update erforderlich ist, aktualisieren Sie die Firmware.
Wenn der schwerwiegende Fehler korrigierbar ist, setzen Sie den Adapter zurück.
Wenn der schwerwiegende Fehler nicht korrigierbar ist, tauschen Sie den Adapter aus.
Falls ein Sockel fehlerhaft ist, navigieren Sie zur Ansicht „Base Details“ (Sockeldetails) und überprüfen Sie die Diagnose bzw. den Diagnosezustand des Sockels.
Sockeldetails – Diagnose
Wenn ein Fehler bezüglich der Zeitsynchronisierung vorliegt, wechseln Sie zum Dialogfeld „Device Diagnostics“ (Gerätediagnose), um den Status der Zeitsynchronisierung und die Identität der Grandmaster-Uhr zu überprüfen.
Gerätediagnose
Die Identität der Grandmaster-Uhr muss mit der Identität der Grandmaster-Uhr des Netzwerks übereinstimmen. Überprüfen Sie im Dialogfeld „Device Diagnostics“ (Gerätediagnose) außerdem den Status der zeitlichen Synchronisierung für den Adapter.