Ansicht „SSI“
„SSI“ ist nur verfügbar, wenn Sie die Option „SSI“ für den Parameter „Encoder Type
(Encoder-Typ)“ im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) auswählen.
Ansicht „SSI“ – Beispiel

Die Ansicht „SSI“ umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Disable (Deaktivieren) | Aktiviert oder deaktiviert den SSI-Eingang. Wenn der SSI-Eingang deaktiviert ist, stoppt das Modul den Taktsignalausgang. |
Code Type (Codetyp) | Bestimmt den Codetyp des SSI-Sensors.
|
Word Length (Wortlänge) | Bestimmt die Länge des empfangenen seriellen Datenworts in Bits. |
Trailing Bits (Abschließende Bits) | Bestimmt die Anzahl der Bits, die in SSI-Rohdaten nach rechts verschoben werden müssen, um „I.SSIxx.Data“ abzurufen. |
Baud Rate (Baudrate) | Bestimmt die Geschwindigkeit des SSI-Datentakts.
|
Delay Time (Verzögerungszeit) | Bestimmt die Verzögerung in Mikrosekunden zwischen aufeinanderfolgenden SSI-Datenwörtern. |
Word Filter Control (Wortfilter-Steuerung) | Bestimmt die entsprechende Anzahl aufeinanderfolgender gleicher SSI-Datenwörter, die das Modul vom SSI-Sensor empfängt, um das aktuelle SSI-Datenwort in Echtzeit zu aktualisieren.
|
Diagnostics (Diagnose) | Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält. |
SSI-Diagnose
Wählen Sie zum Anzeigen von „SSI Diagnostics“ (SSI-Diagnose) in der Ansicht „SSI“ die Option „Diagnostics“ (Diagnose) aus.
Beispiel für „SSI Diagnostics“ (SSI-Diagnose)

Rückmeldung geben