Ansicht „Overview“ (Übersicht)
In der Übersicht können Sie die Definition eines Geräts anzeigen, einschließlich Gerätetyp, Version, elektronischer Codierung, Verbindung und anderer gerätespezifischer Werte.
Ansicht „Overview“ (Übersicht) – Beispiel

Die Ansicht „Overview“ (Übersicht) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Series (Serie) | Zeigt die Serie des Geräts an. |
Revision (Version) | Zeigt die Version des Geräts an. |
Electronic Keying (Elektronische Codierung) | Zeigt die für das Gerät verwendete elektronische Codierung an. |
Connection (Verbindung) | Zeigt den Verbindungstyp und das Kommunikationsformat an. |
MAOC Compatible Data (MAOC-kompatible Daten) | Gibt an, ob die Daten mit dem MAOC-Befehl (Motion Arm Output Cam) kompatibel sind. Wenn die Daten nicht mit MAOC kompatibel sind, können Sie dieses Modul nicht mit dem MAOC-Befehl verwenden. Einige Punktzuordnungsoptionen sind nicht verfügbar, wenn „Yes“ (Ja) ausgewählt ist. |
Timestamp (Zeitstempel) | Gibt an, wie Zeitstempelinformationen für Digitaleingangsereignisse gespeichert und gemeldet werden.
|
Points Assignments (Punktzuweisungen) | Zeigt die Betriebsart an, die für jeden Punkt zugewiesen ist. |
Device Definition (Gerätedefinition) | Öffnet das Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition), um die Version, die elektronische Codierung, den Punktmodus und andere gerätespezifische Werte zu ändern. |
Rückmeldung geben