Sicherheits-Ausgangsmodul – Sicherheitsdaten

5034-OB8S und 5034-OB8SXT – Digitale Sicherheitsparameterdaten
Attribut
Art des Punktvorgangs
Einkanalig
Zweikanalig
Gesamtausfallrate (λ (sicherheitsbezogen))
4.00535E-06
4.09320E-06
Anteil ungefährlicher Ausfälle (SFF)
99,997 %
99,997 %
Ausfallrate für ungefährliche Ausfälle (λ
S
)
2.00268E-06
2.04659E-06
Diagnosedeckungsgrad (DC)
99,993 %
99,994 %
Ausfallrate für ungefährliche erkannte Ausfälle (λ
SD
)
2.00254E-06
2.04647E-06
Ausfallrate für ungefährliche unerkannte Ausfälle (λ
SU
)
1.31748E-10
1.21184E-10
Ausfallrate für gefährliche Ausfälle (λ
D
)
2.00268E-06
2.04660E-06
Ausfallrate für gefährliche erkannte Ausfälle (λ
DD
)
2.00254E-06
2.04648E-06
Ausfallrate für gefährliche unerkannte Ausfälle (λ
DU
)
1.31748E-10
1.21184E-10
Diagnose-Testintervall (DTI) (Stunden)
8
8
Hardwarefehlertoleranz (HFT)
0
1
Fehlauslösungsrate (STR)
3.366E-06
3.874E-06
Mittlere Zeit bis zum Ausfall, Fehlauslösung (MTTF-Fehlauslösung), (Stunden)
297 048
258 134
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls pro Stunde (PFH) (1/Stunden)
1.317E-10
1.212E-10
PFD
avg
, bei einer Einsatzzeit von 20 Jahren
1.154E-05
1.062E-05
Sicherheitsreaktionszeit (SRT), (Millisekunden)
6
6
Mittlere Zeit bis zum Ausfall, gefährlich (MTTF
D
) = 1/λ
D
Die mittlere Dauer bis zur Wiederherstellung (MTTR) beträgt 8 Stunden = DTI
WICHTIG:
Fehlerhaftes Modul ist nicht reparierbar und muss durch ein neues Modul innerhalb der MTTR ersetzt werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal