Verdrahtungspläne für Sicherheitsmodus und Sicherheitsimpulsmodus

In den folgenden Verdrahtungsdiagrammen sind die Ausgangsmodule im Sicherheits- und Sicherheitsimpulsmodus dargestellt.
WICHTIG:
Das in den Diagrammen dargestellte Sicherheitslevel ist auf das Modul selbst anwendbar. Angeschlossene Geräte benötigen eine eigene Statusüberwachung, um das Anwendungssicherheitslevel zu erreichen.
WICHTIG:
Sie müssen ein SELV-/PELV-zugelassenes Netzteil mit den Sicherheitsmodulen verwenden.
5034-OB8S und 5034-OB8SXT – SIL 2, PLc, Kat. 2 im einkanaligen Sicherheitsmodus oder Sicherheitsimpulsmodus
  • n = 0 bis 7
Sicherheits-Integritäts-level und Kategorie
Fehlerausschluss
Sonstiges
Punktmodus
SIL 2, PLc, Kat. 2
Keine
Externes angeschlossenes Gerät muss nach SIL 2 ausgelegt sein.
  • Sicherheitsimpuls-modus
  • Sicherheitsmodus
    Bedingung: Sie müssen alle 6 Monate mindestens eine Sicherheitsanfor-derung ausgeben.
WICHTIG:
Falls zwischen dem positiven Potenzial (also SA+) und SO_n ein Querschluss des externen Drahts auftritt, kann die Last nicht mehr abgeschaltet werden. Das Modul erkennt den Kanalfehler und setzt das Fehler-Bit, was darauf hinweist, dass der Kanal erst in den sicheren Zustand wechseln kann, wenn der Fehler gelöscht wurde.
5034-OB8S und 5034-OB8SXT – Bis zu SIL 3, PLe, Kat. 4 im einkanaligen Sicherheitsmodus oder Sicherheitsimpulsmodus
  • n = 0 bis 7
Sicherheits-Integritäts-level und Kategorie
Fehlerausschluss
Sonstiges
Punktmodus
SIL 2, PLd, Kat. 3
Externer Verdrahtungsfehler
Externes angeschlossenes Gerät muss nach SIL 2 ausgelegt sein.
  • Sicherheitsmodus
    Bedingung: Sie müssen alle 6 Monate mindestens eine Sicherheitsanfor-derung ausgeben.
SIL 3, PLe, Kat. 4
Sicherheitsschütz IEC 60947 verwenden
  • Sicherheitsimpuls-modus
  • Sicherheitsmodus
    Bedingung: Sie müssen alle 24 Stunden mindestens eine Sicherheitsanfor-derung ausgeben.
5034-OB8S und 5034-OB8SXT – SIL 3, PLe, Kat. 4 im zweikanaligen Sicherheitsimpulsmodus oder Sicherheitsmodus
  • n = 0, 2, 4, 6
  • Folgende Kanalpaare unterstützen den zweikanaligen Modus:
    • Kanalpaar 0, 1
    • Kanalpaar 2, 3
    • Kanalpaar 4, 5
    • Kanalpaar 6, 7
Sicherheits-Integritäts-level und Kategorie
Fehlerausschluss
Punktmodus
SIL 3, PLe, Kat. 4
Keine
Sicherheitsimpulsmodus
Externer Verdrahtungsfehler
Sicherheitsmodus
Bedingung: Sie müssen alle 24 Stunden mindestens eine Sicherheitsanforderung ausgeben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal