Ansicht „Connection“ (Verbindung)

Verwenden Sie die Ansicht „Connection“ (Verbindung), um das Steuerung-zu-Gerät-Verhalten zu definieren.
WICHTIG:
Das angeforderte Paketintervall für PointMax-Sicherheits-E/A-Module wird in der Ansicht „Safety“ (Sicherheit) festgelegt.
  • Auswählen der Unicast- oder Multicast-Verbindung zur Verwendung im EtherNet/IP-Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie unter Unicast- oder Multicast-Verbindung.
  • Anzeigen der Ursache eines Verbindungsfehlers.
    TIPP:
    Wenn ein Verbindungsfehler vorliegt, wird im Bereich „Module Fault“ (Modulfehler) der Fehlercode mit einer Beschreibung angezeigt, der Ihnen bei der Fehlerbehebung des Moduls hilft. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung bei Ihrem Modul.
  • Sperren des Moduls. Weitere Informationen finden Sie unter Modulsperrung.
  • Konfigurieren der Fehlerantwort für Verbindungsfehler, während sich die Steuerung im Run-Modus befindet.
  • Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Diagnose.
    AUFMERKSAMKEIT:
    Wenn Sie die automatische Diagnose nicht aktivieren, veröffentlicht das Gerät keine Diagnosen für FactoryTalk-Alarme und -Ereignisse.
Beispiel für die Ansicht „Connection“ (Verbindung)

Verbindung über EtherNet/IP

PointMax-Sicherheits-E/A-Module unterstützen den Parameter „Connection over EtherNet/IP“ (Verbindung über EtherNet/IP).
  • Mit Sicherheitseingangsdaten können Sie „Unicast“ oder „Multicast“ auswählen.
  • Bei Sicherheitsausgangsdaten ist die Verbindung auf Unicast festgelegt und „N/A“ (Nicht zutr.) wird angezeigt. Sie können diesen Parameter nicht ändern.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal