5034-OF4IH und 5034-OF4IHXT – Analog-Ausgangsmodule, 4-fach
5034-OF4IH und 5034-OF4IHXT – Verdrahtungsplan Strommodus
5034-OF4IH und 5034-OF4IHXT – Verdrahtungsplan Spannungsmodus
5034-OF4IH und 5034-OF4IHXT – Funktionsblockdiagramm
Attribut | 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT |
|---|---|
Ausgangsbereich, Spannung | –10 bis +10 V 0 bis 10 V 0 bis 5 V |
Ausgangsbereich, Strom | 0 bis 20 mA 4 bis 20 mA 4 bis 20 mA – HART |
Auflösung, Spannung | –10 bis +10 V: 14 Bit (1,465 mV/Bit) 0 bis 10 V: 14 Bit (732 μV/Bit) 0 bis 5 V: 13 Bit (732 μV/Bit) |
Auflösung, Strom | Bereich 0 bis 20 mA: 14 Bit (1,526 μA/Bit) Bereich 4 bis 20 mA: 14 Bit (1,526 μA/Bit) |
Kalibrierte Genauigkeit bei 25 °C (77 °F) HART deaktiviert | Spannung +10 bis +10 V, 0,1 % Gesamtbereich Spannung 0 bis 10 V, ± 0,1 % Gesamtbereich Spannung: 0 bis 5 V, ± 0,2 % Gesamtbereich Strom: 0 bis 20 mA, ± 0,1 % Gesamtbereich Strom: 4 bis 20 mA, ± 0,1 % Gesamtbereich |
Kalibrierte Genauigkeit über gesamten Temperaturbereich –25 bis +60 °C (–13 bis +140 °F) HART deaktiviert | Spannung: –10 bis +10 V, ±0,2 % Gesamtbereich Spannung: 0 bis 10 V, ± 0,2 % Gesamtbereich Spannung: 0 bis 5 V, ± 0,4 % Gesamtbereich Strom: 0 bis 20 mA, ± 0,2 % Gesamtbereich Strom: 4 bis 20 mA, ± 0,2 % Gesamtbereich |
Antriebsfähigkeit | Spannung: 3000 Ω Strom: 750 Ω |
Kapazitive Last, max. Spannungsmodus | 1 µF |
Induktive Last, max. Strommodus | 1 mH |
Drahtbrucherkennung | Nur Strommodus |
Kurzschlusserkennung | Nur Spannungsmodus |
Datenformat | IEEE 754 32-Bit-Fließkomma |
Modulkonvertierungsmethode | DAC |
HART-Aktualisierungsrate | Typisch 1 s Zusätzliche Gerätevariablen, konfigurierte Befehle, Weiterleitungsnachrichten, Handkommunikationsgeräte, sekundäre Master, Kommunikationsfehler oder Konfigurationsänderungen können die Aktualisierungszeit erheblich verlängern. |
Aktualisierungsgeschwindigkeit Spannungs- und Strommodus | 1 ms |
Schrittansprechzeit auf 63 % des Werts, typisch HART deaktiviert | Spannungsmodus: 90 µs typisch Strommodus: 50 µs typisch |
Ansprechzeit Backplane an Schraube (63 % des Gesamtbereichs) HART deaktiviert | Spannungsmodus:
Strommodus:
|
Überspannungsschutz, max. | 32 V DC |
Attribut | 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT |
|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 4 Kanäle, einzeln isoliert Auf Kanalebene konfigurierbarer Spannungs- oder Strommodus |
Feldspannungsversorgung, Spannung, nom. | 24 V DC |
Feldspannungsversorgung, Spannungsbereich | 10 bis 30 V DC |
Feldspannungsversorgung, Strom, nom. | 110 mA |
Feldspannungsversorgung, Strom, max. | 275 mA |
Feldspannungsversorgung, Strom, bei Nulllast | 27 mA |
SA-Verpolungsschutz | Ja |
Verlustleistung, max. | 1,55 W |
Wärmeabstrahlung, max. | 5,29 BTU/Stunde |
Isolationsspannung | 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp zwischen System und Feldspannungsversorgung 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp zwischen Feldspannungsversorgung und Eingangsports 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp, zwischen einzelnen Eingangsports 250 V (kontinuierlich), Basisisolierungstyp zwischen System und Eingangsports |
Kalibrierung | Werkseitig kalibriert Manuelle Kalibrierung wird unterstützt |
RIUP-Unterstützung | Ja |
Elektronische Codierung | Elektronische Codierung über Programmiersoftware |
Schlüsselpositionen abnehmbare Klemmenleiste (Steckplatz) | 2, 6, 10 |
Unterstützung für abnehmbare Klemmenleiste | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Verdrahtungskategorie (1) | 2 – Signalports 2 – Leistungsports |
Verdrahtungsspezifikation | Siehe Verdrahtungsspezifikationen für abnehmbare
Klemmenleisten in Publikation 5034-TD001,
„PointMax-E/A-System – Spezifikationen und technische
Daten“. |
Anzeigen | 1 grüne/rote Modulstatusanzeige 1 grüne/rote Feldpannungsversorgungs-Statusanzeige 4 gelbe/rote E/A-Statusanzeigen |
Abmessungen (H x B x T) ca. | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 Zoll) |
Gewicht (ca.) | 51,0 g (1,80 oz) – 5034-OF4IH 55,0 g (1,94 oz) – 5034-OF4IHXT |
Gehäusetyp | Keines (offen) |
Nordamerikanischer Temperaturcode | T4 |
UKEX/ATEX-Temperaturcode | T4 |
IECEx-Temperaturcode | T4 |
(1) Verwenden Sie diese Daten zur Leiterkategorie für die
Planung der Leiterverlegung. Siehe Publikation 1770-4.1,
„Richtlinien zur störungsfreien Verdrahtung und Erdung von
industriellen Automatisierungssystemen“. Verwenden Sie diese
Informationen zur Leiterkategorie, um die Leiterverlegung zu
planen, wie im entsprechenden Handbuch zur Installation auf
Systemebene beschrieben. | |
Rückmeldung geben