Ansicht „Time Synchronization“ (Zeitliche Synchronisierung)
In der Ansicht „Time Synchronization“ (Zeitsynchronisierung) werden CIP Sync-Statusinformationen zum Modul angezeigt, wenn das Projekt online ist. Die Kategorie „Time Sync“ (Zeitsynchronisierung) zeigt die folgenden Informationen an:
- Status der CIP Sync-Zeitsynchronisierung
- UTC-Systemzeit
- Informationen zur Grandmaster-Uhr
- Beschreibung der Grandmaster-Uhr
- Informationen zur lokalen Uhr
Beispiel für die Ansicht „Time Sync“ (Zeitsynchronisierung)

Beschreibung der Grandmaster-Uhr
Das Dialogfeld mit der Beschreibung der Grandmaster-Uhr enthält ausführliche Informationen zur Grandmaster-Uhr. Um die Beschreibung der Grandmaster-Uhr anzuzeigen, wählen Sie in der Ansicht „Time Sync“ (Zeitsynchronisierung) die Option „Description“ (Beschreibung) aus.
Beispiel für die Beschreibung der Grandmaster-Uhr

Rückmeldung geben